html{display:none} SEL-651RA Controle de religador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-651RA

Controle de religador

O SEL-651RA oferece recursos excepcionais de proteção e comunicação para aplicações de 14 pinos, tais como Reconfiguração Automática da Rede e controle de interconexões de recursos de energia distribuída (DER). Essas características ajudam a manter um serviço confiável para o maior número possível de consumidores no caso de uma falta.

Efetue rapidamente o comissionamento do SEL-651RA aplicando apenas os ajustes que você precisa através dos Modelos de Projeto do Software acSELerator QuickSet SEL-5030. Os Modelos de Projeto de fácil utilização criam uma interface de ajustes simplificada e podem ser personalizados de acordo com suas necessidades. Armazene os modelos no controle de religador para acesso rápido quando estiver efetuando mudanças nos ajustes. Os ajustes familiares “EZ” do controle de religador simplificam e agilizam ainda mais o comissionamento para aplicações básicas.

Compatibilidade com religadores

Acessórios instalados

Acessórios instalados em campo

A partir de

USD 5.540

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Minimização da interrupção de energia para os consumidores
Reduza os impactos no sistema e nos consumidores integrando religadores e controles em seu sistema de distribuição. Você pode melhorar a confiabilidade mantendo o serviço de fornecimento de energia para os consumidores que não estão conectados à seção com defeito do alimentador.

Esquemas de proteção assistida por comunicações
Integre o SEL-651RA às redes de comunicação baseadas em Ethernet ou serial com os protocolos padrão DNP3 e Modbus ou IEC 61850 opcional. Você pode usar as comunicações para acesso remoto ou local da engenharia , SCADA, proteção e controle em tempo real, restauração de loop, detecção de isolamento, bloqueio e trip rápido de barramento. O Protocolo de Redundância Paralela (PRP) também está disponível como uma opção padrão nos controles do religador SEL-651RA com portas de fibra metálica ou Ethernet dupla. O PRP é um protocolo de redundância baseado em Ethernet que fornece failover de rede contínuo para sistemas, como subestações elétricas.

Detecção de faltas de alta impedância
Detecte condutores caídos e faltas de alta impedância com a tecnologia AST opcional.

Proteção de geração distribuída
Proteja tanto a concessionária de energia quanto o produtor de energia independente com um dispositivo de baixo custo. Você pode controlar as interconexões DER com proteção e sincronização baseadas em IEEE 1547-2018 e detecção de ilhamento rápida e inovadora da SEL.

Detecção de inrush
Detecte a energização do transformador ou a partida do motor e bloqueie o disparo para condições de inrush com um elemento de bloqueio de segundo harmônico. O elemento de detecção de harmônicos permite bloquear elementos de disparo selecionados até que os níveis de inrush reduzam.

Rejeição de carga 
Use elementos de subfrequência e subtensão para implementar esquemas básicos de rejeição de carga. Para esquemas de rejeição de carga mais avançados, os elementos baseados na taxa de variação da frequência (ROCOF) podem rejeitar carga para aumentar ou diminuir a frequência.

Os sincrofasores melhoram o desempenho da distribuição
Utilize sincrofasores nas aplicações da distribuição para identificar condições de ilhamento.

Localização de faltas 
Combine controles de religador com indicadores de falta da SEL para indicar a localização exata de uma falta, mesmo em alimentadores com derivações—algo que nenhum produto pode fazer por conta própria. Quando ocorre uma falta, o controle de religador da SEL reporta a distância do religador até a falta; contudo, para linhas com ramais, o controle de religador não pode determinar em qual ramal da linha ocorreu a falta. Seguindo a linha ao longo dos indicadores de falta disparados, a equipe de linhas pode encontrar facilmente o local da falta.

Comunicações Ethernet seguras
Use o Media Access Control Security (MACsec) para aprimorar a segurança cibernética existente do SEL-651RA e reduzir as despesas operacionais e de manutenção. O MACsec protege o tráfego de Ethernet (exceto IEC 61850 GOOSE e PRP) entre um SEL-651RA e um SEL-3622 ou roteadores/rádios habilitados para Key Server MACsec, fornecendo comunicação confidencial e mantendo a integridade da mensagem entre os dispositivos. O gerenciamento de chaves é automatizado através do MACsec Key Agreement (MKA) para simplificar o comissionamento e melhorar a experiência geral do usuário.

Características

    1. 1

      Gabinete de alumínio pintado, resistente à corrosão, fornece um gabinete sem manutenção

    2. 2

      Porta serial frontal EIA-232 fornece acesso local

    3. 3

      Porta USB fornece acesso local rápido

    4. 4

      Controles de navegação facilitam o acesso às informações

    5. 5

      LEDs tricolores programáveis por software (opcionais) para indicação aprimorada de status

    6. 6

      Trava de três pontos padrão para maior segurança física

    7. 7

      Botões de pressão de controle programáveis e etiquetas configuráveis para facilitar a operação.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Duas portas EIA-232 padrão e uma porta EIA-485 fornecem várias opções de comunicação. (As portas EIA-232 estão ocultas nesta visualização.)

    2. 2

      64 variáveis SELogic substituem os comutadores tradicionais do painel por 32 pontos de trava, 16 locais e 32 pontos de controle remoto.

    3. 3

      Modbus TCP de multissessão padrão e DNP3, e IEC 61850 opcional permitem fácil integração com os sistemas existentes.

    4. 4

      As portas Ethernet duplas de cobre padrão ou as portas Ethernet duplas de fibra opcionais permitem a comunicação entre dispositivos e fornecem redundância. Também está disponível uma porta Ethernet única de fibra opcional.

    5. 5

      Entrada de tensão PT única padrão e seis entradas de tensão opcionais com opções PT e LEA permitem fácil integração com muitos religadores.

    6. 6

      Medições com sincrofasor integrado para grandezas elétricas em tempo real.

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Detalhes

Entradas de tensão analógica de baixa energia (LEA)
Reduza custos e economize espaço com entradas de tensão LEA. É possível usar entradas LEA para três ou todos os seis canais de entrada de tensão. O SEL-651RA suporta muitos religadores populares com sensores embutidos nas buchas do religador (eliminando a necessidade de travar e ligar os potenciais transformadores para medir as tensões da linha).

Detecção de faltas de alta impedância
Detecte mais faltas de alta impedância do que com a proteção tradicional usando AST.

Entradas e saídas sdicionais
Adicione sete entradas e oito saídas consistindo de duas entradas de 125 Vcc e cinco entradas de 12 V com cinco saídas Tipo A e duas saídas Tipo C. 

Ethernet
Escolha entre as opções de upgrade com porta Ethernet de fibra ótica simples ou fibra ótica redundante dupla.

IEC 61850
Integre facilmente o SEL-651RA em seus sistemas de comunicação IEC 61850.

Bateria
Efetue o upgrade para a bateria de capacidade estendida de 40 Ah para aumentar seu tempo de operação após uma perda da alimentação ca.

Etiquetas configuráveis
Personalize os LEDs de sinalização e botões de pressão de controle de acordo com sua aplicação e fluxo de trabalho usando o kit de inserção de etiquetas configuráveis pelo usuário.

LEDs tricolores
Programe os LEDs de sinalização e botões de pressão para exibição em vermelho, âmbar ou verde de acordo com suas preferências e necessidades de aplicação.

Acessórios
Selecione um dos acessórios de nossa lista publicada ou entre em contato conosco para informar suas necessidades específicas.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-651RA R101-V1 001 6.6.0.0

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-651RA R106-V0 SEL-651RA-R106-V0-Z006001-D20230130 14/02/23 ~1230450001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-651RA R101-V1 001 6.6.0.0

Manuais de instruções

ABB: Joslyn TriMod 300R

Eaton (Cooper): CXE, NOVA com Alimentação Auxiliar, RE, RVE, RXE, VSA, VSO, VWE, VWVE27, VWVE38X, WE, WVE27, WVE38X

G&W Electric: Viper-G, Viper-S

Hawker Siddeley (Whipp & Bourne): GVR (quando equipado com módulo de interface)