html{display:none} Synchrowave Monitoring SEL-5703 Tendências e arquivamento em tempo real e históricos | Schweitzer Engineering Laboratories

Synchrowave Monitoring SEL-5703

Tendências e arquivamento em tempo real e históricos

Aumente a compreensão dos eventos do sistema e acelere a análise de causa raiz com dados de série temporal de alta resolução. O Synchrowave Monitoring reúne dados do sincronizador e relatórios de eventos do relé em um único lugar para que os engenheiros possam analisar o impacto de um evento em um sistema de alto nível e os dados detalhados da oscilografia.

Gráfico de comparação do software Synchrowave

Preço de venda

Pacote de aplicativos do Trending and Archiving para 25 dispositivos de streaming: 13.700 USD

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Monitoramento das perturbações  analise dados do sincronizador arquivados e gere relatórios de eventos juntos em um único painel para obter uma solução completa de monitoramento de perturbações. Você pode encontrar facilmente perturbações do sistema e exportar dados para os formatos CSV e COMTRADE para conformidade com NERC PRC-002-2.

Visibilidade em tempo real do sistema — aumente a visibilidade do sistema visualizando informações ao vivo, de subsegundo e alinhadas ao tempo de todo o sistema de energia. Obtenha informações adicionais sobre o comportamento dinâmico do sistema de energia por meio de assinaturas de forma de onda para auxiliar na análise durante condições anormais.

Monitoramento de energia renovável  entenda como o aumento da quantidade de energia renovável adicionada à sua rede afeta a estabilidade do sistema. A dinâmica do sistema dessas fontes de geração muda rapidamente – rápido demais para ser visto nas taxas tradicionais do SCADA. Use monitores de alta resolução no Synchrowave Monitoring para detectar e rastrear o impacto das energias renováveis em seu sistema.

Validação do modelo do sistema de energia  registre a resposta do sistema a desarmes do gerador, rejeição de carga, operações de esquema de ação corretiva (RAS) ou outros eventos. Analise as respostas arquivadas do sistema e compare-as com os modelos do sistema de energia. Exporte com facilidade dados de resposta do sistema do Synchrowave Monitoring para aplicativos externos de simulação/modelagem de sistemas de energia.

Características

    1. 1

      Tendências

      Compare tendências em tempo real e históricas.

    2. 2

      Eventos do Relé

      Correlacione os registros de eventos do relé com a resposta do sistema. Selecione o relatório de eventos para ver a oscilografia do relé.

    3. 3

      Medição Fasorial

      Visualize a separação do ângulo de fase entre as medições para determinar a estresse do sistema.

    4. 4

      Linha do tempo

      Use a linha do tempo para fazer a transição perfeita entre dados em tempo real e históricos.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Sumário de Eventos

      Informações resumidas do relatório de eventos.

    2. 2

      Oscilografia

      Tendência da oscilografia do relé.

    3. 3

      Digitais

      Status do estado do bit de palavra do relé em relação ao tempo.

    4. 4

      Ajustes do relé

      Consulte o estado dos ajustes do relé no momento do acionamento do relatório de eventos.

    1
    2
    3
    4

Detalhes

Synchrowave Monitoring — pacote de aplicativos Trending and Archiving

O pacote Trending and Archiving inclui os seguintes aplicativos:

  • Timeline – fornece aos usuários a capacidade de visualizar dados em tempo real e históricos no Synchrowave Monitoring.
  • Dashboards – fornece visualização em tempo real de dados e informações do sistema de energia por meio de uma coleção de painéis.
  • Panels – inclui painéis básicos de visualização e análise de dados de streaming:
    • Time-Series Trend
    • Numeric Meter
    • Phasor Scope
  • Device Events Panel – Fornece um resumo dos relatórios de eventos de retransmissão armazenados no banco de dados do acSELerator.
  • Synchrowave Event Express – Fornece visualização de cliente web de relatórios de eventos de retransmissão arquivados no banco de dados do acSELerator.
  • acSELerator Database Reader – Conecta o Synchrowave Monitoring aos relatórios de eventos armazenados no acSELerator Database. O software acSELerator Team SEL-5045 pode ser usado para automatizar a coleta de relatórios de eventos de relés.
  • IEEE C37.118 Reader – Lê os fluxos do Synchrophasor IEEE C37.118 e publica sinais para a plataforma, para visualização e arquivamento.
  • Historian – Arquiva dados do sincrofasor. Inclui o período de retenção do arquivo.
  • Data Indexer – Cria índices de dados históricos para fornecer desempenho rápido de acesso a dados.
  • Data Export – Downloads de dados selecionados diretamente da exibição do cliente web no formato CSV e COMTRADE.
  • Web Gateway – Fornece configuração HTTPS e autenticação via Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) baseado no Microsoft Active Directory.

Plataforma Synchrowave

O Synchrowave Monitoring inclui uma versão baseada no Microsoft Windows da Plataforma Synchrowave.

  • A plataforma suporta a instalação para um servidor.
  • Os aplicativos da Plataforma Synchrowave são executados como serviços do Windows. Os aplicativos são empacotados no Windows Installer. As atualizações de aplicativos individuais não são suportadas para o Synchrowave Monitoring.

Requisitos de instalação

  • Sistema operacional Windows (Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016 ou Windows Server 2019)
  • Armazenamento local (preferível) ou unidade de rede de alto desempenho. Os requisitos de armazenamento dependem do número de unidades de medição fasoriais (PMUs), do número de sinais por PMU e da taxa de dados. (125 GB por PMU por ano a 60 mensagens por segundo é frequentemente usado para estimativas de armazenamento aproximadas .)

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções

O Synchrowave Monitoring é composto por um conjunto de aplicativos em execução na Plataforma Synchrowave. Abaixo, são descritos os aplicativos incluídos no pacote de aplicativos Trending and Archiving. Futuramente, serão lançados pacotes de aplicativos adicionais para monitoramento de Synchrowave.

Aplicativos do Synchrowave MonitoringPacote de aplicativos Trending and Archiving
Timeline e Dashboards
Painéis Time-Series Trend, Numeric Meter, and Phasor Scope
Device Events Panel
Synchrowave Event Express
acSELerator Database Reader
IEEE C37.118 Reader
Historian and Data Indexer
Data Export
Web Gateway

O licenciamento de cada pacote de aplicativos do Synchrowave Monitoring é baseado no número de dispositivos de streaming. Para receber um orçamento para o seu sistema, entre em contato com o representante de vendas local da SEL.