Aumente a segurança e a confiabilidade da rede através da percepção situacional, com dados de séries temporais em alta resolução, análise em tempo real e dados de localização do sistema de informações geográficas (GIS). O Synchrowave Operations complementa os sistemas SCADA tradicionais e os sistemas de gerenciamento de potência (EMSs), fornecendo insights do sistema que o SCADA não pode fornecer.
Experimente o software e veja dados em tempo real agora. A SEL está transmitindo medições de sincrofasores dos Estados Unidos para uma versão demo do SEL-5702 Synchrowave . Com sua conta mySEL, você pode fazer login facilmente neste software de demonstração para visualizar dados ao vivo e experimentar os principais recursos do Synchrowave Operations.
Gráfico de comparação do software Synchrowave
Pacote de aplicação WASA para 50 dispositivos de streaming:USD 68.700 + Assinatura anual de 15%
Percepção situacional de área ampla — o Synchrowave Operations melhora a percepção situacional, fornecendo informações ao vivo, de subsegundos e alinhadas ao tempo de todo o sistema de potência. As assinaturas em forma de onda fornecem informações adicionais sobre o comportamento dinâmico do sistema, o que melhora a tomada de decisões durante condições anormais.
Visualização em tempo real — os operadores visualizarão imediatamente a resposta do sistema após alternar o estado de uma linha. Comportamentos não confiáveis, como uma oscilação crescente ou um ciclo de religamento do disjuntor com falta, são visíveis instantaneamente com resolução de subsegundos, o que permite identificação e resposta rápida antes que o problema afete o sistema de potência.
Análise e notificações inteligentes — os aplicativos de análise em tempo real monitoram constantemente os dados de streaming e fornecem notificações que dão ao operador acesso aos principais dados do evento, incluindo a localização e o impacto, com um único clique.
Acesso seguro a dados e aplicativos — aplicativos e todas as dependências são executados de forma autônoma, resultando em superfícies de ataque reduzidas. O acesso à plataforma é restrito a usuários autorizados via autenticação LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
Monitoramento de energia renovável — dados de alta resolução permitem aos operadores medir e acompanhar o impacto das energias renováveis. A integração de energia renovável no sistema de potência pode resultar em estabilidade reduzida do sistema e novos modos oscilatórios. A dinâmica do sistema dessas fontes de geração muda rapidamente – muito rápido para ser visto nas taxas tradicionais do SCADA.
Validação do modelo do sistema de potência — para replicar eventos com precisão, os estudos do sistema de potência dependem de modelos precisos. O Synchrowave Operations registra a resposta do sistema a eventos do sistema, como comutação de capacitores, desarme de geradores, derramamento de carga ou outros eventos. A comparação da gravação com os modelos do sistema permite que os operadores validem sua segurança e confiabilidade.
Prevenção para faltas em equipamentos — detecte automaticamente uma falta de TP iminente com medições de séries temporais de alta resolução. A detecção antecipada permite que as equipes agendem a manutenção do TP antes que ocorra uma falta.
A Synchrowave Operations aprimora as operações do sistema de potência existente, fornecendo insights que o SCADA não pode fornecer por meio da percepção situacional.
O Synchrowave Operations é construído na Synchrowave Platform, uma plataforma de aplicativos escalável, resiliente e segura para operações e análises de sistemas de potência em tempo real. A Synchrowave Platform incorpora uma tecnologia de software de última geração para proporcionar uma rede privada segura. Os aplicativos na Synchrowave Platform trabalham juntos para criar novas soluções para os desafios operacionais das redes das concessionárias. Cada aplicativo é independente e se comunica com a plataforma por meio de interfaces, permitindo que novos aplicativos sejam rapidamente desenvolvidos e implementados. A plataforma é projetada a partir do zero com tecnologia de micro serviço e contêiner, fornecendo uma plataforma robusta e escalável para crescimento futuro.
Instale, gerencie e atualize aplicativos de forma rápida e independente. Quando um novo aplicativo é lançado ou um aplicativo existente é aprimorado, esse aplicativo é simplesmente enviado para a plataforma. A tecnologia de contêiner subjacente garante que o pacote de software seja escalável, resiliente e seguro.

Durante uma falta ou manutenção de servidor, os aplicativos se reequilibram automaticamente e se movem para servidores saudáveis no cluster da plataforma, garantindo que os aplicativos críticos permaneçam sempre operando.

A dinâmica do sistema de potência está mudando devido ao aumento da integração das energias renováveis. As taxas de dados tradicionais do SCADA não capturam informações importantes necessárias para manter a estabilidade da rede. A Synchrowave Platform é compatível com medições sincronizadas de alta velocidade, garantindo que os operadores saibam o que está acontecendo na rede o tempo todo e possam tomar decisões em tempo hábil.

Linha do tempo
Navegação do painel
Modo em tempo real
Notificação de frequência
Resumo da notificação
Coordenadas GIS da subestação, linha e poste
Painel de tendências das séries temporais
Painéis numéricos, fasoriais e gráficos de barras
Meça a tensão do sistema medindo a separação do ângulo de fase em todo o sistema com um painel de medição fasorial.
Monitore a separação do ângulo de fase em ativos específicos, como linhas de transmissão e pontos de interconexão.
Compare e classifique as medições do ângulo de fase em função dos limites.
Verifique a tendência das medições do ângulo de fase ao longo do tempo e compare com os limites. Seja notificado quando um limite for ultrapassado.
Monitore os limites de potência em todo o sistema, como linhas de transmissão, caminhos e interconexões, com relação a seus limites em um gráfico de barras.
Calcule e verifique tendências de medições (MVA, MW, MVAR e fator de potência). Receba notificações quando os limites forem ultrapassados.
Identifique a localização geoespacial de bolsões de alta e baixa tensão com um contorno de tensão.
Navegue rapidamente para dados de séries temporais de qualquer ativo no sistema através de pesquisas.
Veja a localização geoespacial do ativo selecionado.
Monitore as informações de status de disjuntores do ativo selecionado.
Analise dados de séries temporais históricos e em tempo real do ativo selecionado.
Navegue rapidamente para painéis adicionais do ativo selecionado.
Use modelos de painéis de ativos para simplificar as atualizações do painel e manter a consistência entre os ativos.
Receba uma notificação quando um evento de perda de geração for detectado.
Use a exibição geoespacial para visualizar a propagação do evento de geração através do sistema de potência, de forma que os operadores e engenheiros possam determinar rapidamente a PMU mais próxima do local da perda de geração.
Entenda rapidamente a origem do evento e a resposta geral do sistema de frequência com a tendência de série temporal e uma sobreposição visual que automaticamente exibe as informações de perda de geração sem qualquer interação do usuário.
Monitore medições de tensão de série temporal trifásica no tocante a comportamentos inesperados. Use dados de alta resolução para detectar faltas iminentes e programar preventivamente a manutenção.
Receba notificações quando o algoritmo do monitor do transformador instrumental detectar uma possível falta do transformador.
Receba uma notificação quando um evento de perda por oscilação for detectado.
Analise a oscilação através da tendência de série temporal.
Monitore os modos de oscilação e sua frequência, amortecimento, amplitude e ângulo através de uma tabela.
Compare rapidamente o amortecimento e a amplitude da oscilação com seus limites com um painel analógico.
Os aplicativos em tempo real analisam continuamente os dados para identificar as condições do sistema. Quando uma condição é detectada, uma notificação é enviada para o operador do sistema de potência. As notificações incluem informações críticas sobre a condição, o estado, impacto e localização.
Os aplicativos em tempo real incluem os seguintes monitores:
Os painéis fornecem visualização em tempo real de dados e informações do sistema de potência por meio de uma coleção de painéis:
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
O Synchrowave Operations é composto por um conjunto de aplicativos para operações de rede de concessionárias em execução na plataforma Synchrowave. Os aplicativos incluídos no pacote de aplicativos WASA (Percepção situacional de área ampla) do Synchrowave Operations estão descritos abaixo. Serão lançados futuramente pacotes de aplicativos adicionais para o Synchrowave Operations.
| Aplicativos do Synchrowave Operations | Pacote de aplicativos WASA |
| Painéis, notificações e linha do tempo | |
| Frequência, Tensão, Ângulo de Fase, Potência, Análise Modal, Perturbação, Transformador Instrumental e Monitores de Perda de Geração | |
| Painel de Tendências, Tabela, Numérico, Analógico, Gráfico de Barras, Gráfico XY e Histograma | |
| Painel de mapa Esri GIS (requer servidor Esri GIS) | |
| Painel de diagrama unifilar (SVG) | |
| Synchrowave Event Express, Linha do Tempo de Eventos de Dispositivos e Leitor de Banco de Dados do acSELerator | |
| Leitor IEEE C37.118; Leitor de GEP (Gateway Exchange Protocol) | |
| Historiador de Séries Temporais, Indexador de Dados e Exportação de Dados | |
| Mecanismo de cálculo | |
| Acesso baseado em Funções e gateway web | |
| Modelo do sistema de potência |
O licenciamento para cada pacote de aplicativos Synchrowave Operations é por dispositivo de streaming. Para receber um orçamento para o seu sistema, entre em contato com um representante de vendas local da SEL.
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos SEL DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações de propriedade , além de fornecer rotação automatizada de senhas e auditorias simplificadas de dispositivos.
Saiba mais na página do software DMA.
O Compass fornece ferramentas simples e práticas para gerenciar conteúdo digital da SEL. Os usuários podem manter aplicativos de software e drivers de configuração de relé atualizados sem navegar manualmente nas páginas dos produtos, bem como baixar novas atualizações de produtos e literatura .
Saiba mais e faça o download na página do software Compass.
Melhore sua compreensão dos eventos do sistema e agilize a análise da causa raiz com o software Synchrowave Monitoring. O Synchrowave Monitoring reúne dados de sincrofasores e relatórios de eventos de relés, permitindo que os engenheiros analisem o impacto de um evento no sistema de alto nível e dados detalhados de oscilografia.
Saiba mais e faça download na página do software Synchrowave Monitoring.