html{display:none} SEL-5045 ACSELERATOR TEAM Software | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5045

      acSELerator Team Software

      O software acSELerator Team SEL-5045 automatiza a coleta de dados do sistema de energia de vários dispositivos e armazena esses dados em um local central, para facilitar o acesso. Quando algo acontece, seja um desarme do relé, falha do sistema ou notificação de segurança, o Team está pronto para ajudar no monitoramento, coleta, notificação e armazenamento contínuos em segundo plano. Isso garante que os dados estejam lá quando precisar deles para ajudar a descobrir a causa raiz, manter registros de conformidade regulatória e manter seu sistema funcionando com eficiência máxima.

      Licença de coleta de eventos para 25 dispositivos conectados

      Quantidade 1: $3.297 USD

      Versão mais Recente do Software

      Tire suas dúvidas

      (0/250)

      *Este campo é obrigatório.


      Coleta automatizada de dados de dispositivo eletrônico inteligente (IED) –Acelere a análise da causa raiz coletando eventos automaticamente assim que eles ocorrerem. Os dados de eventos oscilográficos são benéficos para monitorar o sistema, análise de falhas e solucionar problemas. Identifique rapidamente eventos importantes por tipo, dispositivo, local ou hora com a ferramenta do visualizador de eventos.

      Monitoramento do Desempenho do Sistema –Colete dados de sequência de eventos (SOE) de dispositivos da SEL e dispositivos selecionados da GE para auxiliar na análise geral de desempenho do sistema. Juntamente com os dados oscilográficos, os dados de SOE são uma fonte chave de informações durante a análise de falhas, pois fornecem um registro de tempo das alterações de estado de um dispositivo.

      Notificações Oportunas do Sistema –Receba alertas instantâneos por e-mail e mensagens de texto quando um novo evento chegar.

      Relatórios de Qualidade de Energia –Agregue dados de perfil de medidores da SEL contendo tendências de energia, demanda, tensão, corrente, harmônica e frequência que podem oferecer informações úteis de qualidade e faturamento por meio de análises adicionais com o software acSELerator Meter Reports SEL-5630.

      Gerenciamento de Armazenamento de Relatórios –Configure os servidores do Team para excluir automaticamente relatórios desatualizados e gerenciar o tamanho do banco de dados.

      Localização da Falha de Transmissão –Determine uma localização precisa da falha para direcionar as equipes de reparo e restaurar rapidamente o serviço. O Team Transmission Fault Location (TFL) usa um método de localização de falha de dois terminais com base nas informações de eventos coletadas dos relés localizados nos terminais da linha.

      Redundância de Dados e Transporte –Sincronize informações entre várias estações e locais do Team usando o Team Sync.

      Gerenciamento de Senhas –Integre o Team aos produtos de segurança da SEL (por exemplo, o SEL-3620 Ethernet Security Gateway e o SEL-3025 Serial Shield) para gerenciamento de senhas e coleta de registros de segurança.

      Características

        1. 1

          Acesse informações sobre a instalação do Team em um computador conectado à rede. É possível verificar serviços do Windows, versões instaladas e informações de licenciamento e revisar registros de serviço.

        2. 2

          Na página Ajustes, ative bancos de dados adicionais do Teams e defina o fuso horário para visualização de dados

        3. 3

          Visualize vários bancos de dados do acSELerator e forneça com segurança acesso somente para leitura aos dados coletados pelo Team

        4. 4

          Defina um ponto de referência de tempo, simplesmente selecionando uma linha de dados. O Delta de Tempo é ajustado com base na linha selecionada para avaliar rapidamente a ordem das operações.

        5. 5

          Visualize facilmente os atributos de configuração do dispositivo, com uma visualização somente para leitura, organizada em um menu com guias

        6. 6

          Visualize e verifique as configurações do Team para as tarefas habilitadas. É possível visualizar a frequência de sondagem, quando a tarefa foi executada pela última vez e outras informações de configuração.

        7. 7

          Ajuste facilmente o intervalo de datas

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7

      Detalhes

      Acelere a Análise de Causa Raiz
      Sempre que ocorre um evento, um relé da SEL gera e armazena um relatório de evento. Ao criar tarefas no Team,é possível fazer com que o software recupere os dados do evento de cada dispositivo e armazene essas informações no Central acSELerator Database para visualização e análise. Os relatórios de eventos podem então ser agrupados e associados a incidentes específicos, como uma tempestade de vento. As opções de filtro integradas permitem a seleção para análise rápida de dados de evento. O Team fornece o repositório de dados central para os dados do sistema de energia. Analise esses dados através do uso de uma ferramenta analítica, como o SEL-5601-2015 synchroWAVe Event 2015.

      Tarefas predefinidas para os dispositivos SEL facilitam a coleta de relatórios e é possível atribuir rapidamente tarefas a vários dispositivos. O Team pode coletar uma variedade de tipos de arquivos de relatórios de eventos, incluindo CEV da SEL, COMTRADE, GE Modbus e Alstom por meio do protocolo Courier. O Team também pode exportar quaisquer dados de eventos no formato COMTRADE para análise posterior, bem como exportar resumos de eventos em planilha, HTML e outros formatos.

      Importe Dados de Perfil de Carga de Medidores da SEL
      Ao atender a uma grande área medida, como uma zona industrial densa, os dados de perfil de carga contendo tendências de energia, demanda, tensão, corrente, harmônica e frequência podem oferecer informações úteis de qualidade e faturamento. O Team Profile fornece a coleta automática desses dados. Use o acSELerator Meter Reports para criar e definir qualquer quantidade de relatórios.

      Dados Analógicos
      A gravação de dados analógicos fornece informações adicionais sobre o estado do sistema ou dos dispositivos que monitoram o sistema. Através do uso da Biblioteca do RTAC TrendRecorder, o Team pode automatizar a coleta de arquivos gerados pelo controlador de automação em tempo real (RTAC), que contém valores analógicos. É possível, então, usar o software acSELerator Meter Reports para visualizar esses dados. Para obter mais detalhes sobre as especificações dos dados analógicos coletados, consulte o manual de instruções do RTAC TrendRecorder.

      Localize as Falhas de Transmissão de Forma Rápida e Precisa
      Informações precisas sobre a localização da falha da linha de transmissão com o mínimo de atraso significa que as concessionárias de serviços públicos e cooperativas gastam menos tempo localizando a falha e restaurando o serviço. O Team TFL usa um método de localização de falha de dois terminais com base nas informações de eventos coletadas dos relés localizados nos terminais da linha. Em seguida, executa o algoritmo TFL e, se configurado, envia os resultados por e-mail para os usuários inscritos.

      Instalação de Acordo com as suas Necessidades
      A instalação do Team é flexível para atender aos requisitos específicos de sua organização. Instale o Team em uma única estação principal, ou separadamente em cada subestação, para fornecer uma solução completa de coleta de dados do evento.

      Além disso, é possível ganhar ainda mais flexibilidade, aproveitando o equipamento SEL já instalado em seu sistema. Por exemplo, o RTAC do SEL-3530 agiliza a notificação de novos eventos alertando o Team quando um novo evento aparece.

      Coleta de Dados Personalizados
      Crie tarefas de coleta personalizadas para automatizar a coleta de dados de dispositivos da SEL onde não exista uma tarefa padrão. Por exemplo, muitos de nossos dispositivos da SEL armazenam relatórios para dados de perfil de carga. Enquanto o Team forneça tarefas de coleta predefinidas para os dispositivos de medição da SEL, o Team também pode coletar relatórios de perfil de dados de carga relacionados de outros dispositivos da SEL que suportem a funcionalidade. Crie um roteiro simples, associe-o a uma tarefa personalizada e atribua uma tarefa a um dispositivo Team. O Team executará a tarefa conectando-se ao dispositivo, emitindo os comandos listados no script e salvando os resultados obtidos no disco rígido do servidor. Isso automatiza a coleta e o armazenamento de dados anteriormente processados manualmente.

      Nunca Perca Dados de Eventos
      Algumas instalações do Team envolvem uma única estação principal, enquanto outras incluem instalações separadas em vários locais. Seja qual for a configuração do seu sistema, o backup de dados é importante – e o Team Sync foi projetado para atender às necessidades de todos os clientes com estabilidade e alto desempenho. Team Sync é um serviço que envia dados para outra estação sob demanda ou em intervalos definidos. Team Sync é uma opção segura, eficaz e econômica para redundância e transporte automatizado de dados.

      Vídeos

      acSELerator Team Global Options Overview

      acSELerator QuickSet Device Manager Overview

      Video Playlists

      How to Set the SEL Secure Communications System

      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 1: Overview
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 2: Using acSELerator QuickSet
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 3: Configuring acSELerator Team Software
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 4: Configuring the SEL-3620
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 5: Configuring the SEL RTAC
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 6: Putting It All Together

      Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


      Manuais de instruções

      A funcionalidade do Team é licenciada como quatro conjuntos de recursos populares: Team Event, Team Profile, Team Security, and Team Transmission Fault Location (TFL). É possível selecionar entre os quatro conjuntos de recursos para criar um aplicativo de Team que melhor se adapte às necessidades do seu sistema. Para obter mais informações sobre a funcionalidade incluída em cada conjunto de recursos licenciados, baixe o folheto do Team. Para adquirir uma licença, entre em contato com o representante de vendas local da SEL.

      Clique aqui para obter informações sobre o Portal de Licenciamento do Cliente, para gerenciar suas licenças de software.