html{display:none} SEL-5037 SEL Grid Configurator | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5037

SEL Grid Configurator

O Grid Configurator da SEL é uma ferramenta de software distribuída gratuitamente para engenheiros e técnicos criarem, gerenciarem e implantarem de forma rápida e precisa as configurações dos dispositivos do sistema de energia da SEL. Possui uma interface moderna projetada para facilitar o uso, com poderosa visualização de proteção erelatórios abrangentes, reduzindo a complexidade da implantação do dispositivo. 

Preço de Venda

Incluído com Produtos Compatíveis

 

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Fácil configuração do dispositivo —Uma hierarquia de dispositivos configurável pelo usuário permite identificar rapidamente dispositivos do sistema de energia, como relés, medidores e controladores de distribuição. O editor no estilo de planilha simplifica a localização e edição de um ou vários ajustes. Recursos poderosos de comparação e mesclagem permitem que você gerencie as configurações em vários dispositivos em uma única tela.

Poderosa visualização de proteção —O recurso Visão Geral do Dispositivo fornece um resumo imediato de alto nível de como os recursos de seus dispositivos estão sendo usados. Também pode ver uma configuração gráfica de muitas funções de proteção do relé.

Relatórios abrangentes —Com o Grid Configurator, é simples visualizar e baixar relatórios para uma subestação inteira de uma só vez. Pode filtrar por data, tipo de relatório ou tipo de dispositivo e fazer o download dos relatórios para o seu laptop com um clique.

Implantação rápida dos Ajustes—O Grid Configurator simplifica o envio de ajustes para vários dispositivos da rede ao mesmo tempo – não é mais necessário mover os cabos de um dispositivo para outro. Fornece um relatório no final do processo para informar se houve algum problema durante o download.

Migração simples —Evite a reinserção de dados, diminua os erros de ajustes durante a instalação e economize tempo importando os resultados das ferramentas de cálculo externas para o Grid Configurator.

Características

    1. 1

      Trabalhe com eficiência e precisão usando o editor em estilo de planilha para configurar um único dispositivo ou um grande grupo de dispositivos.

    1
    1. 1

      Veja os destaques da configuração do dispositivo e as funções principais de proteção em um formato gráfico.

    1
    1. 1

      Crie e edite várias linhas de equações de controle SELogic de uma só vez com a ajuda de funções como preenchimento automático e pesquisa de elementos. Procure facilmente por elementos relevantes para a lógica da equação.

    1
    1. 1

      Identifique, filtre e faça o download de relatórios relevantes do IED e de vários dispositivos para o seu laptop com um simples clique.

    1
    1. 1

      Implante ajustes em vários dispositivos ao mesmo tempo sem precisar mover os cabos de um dispositivo para outro.

    1

Detalhes

Simplificando o Gerenciamento de Configurações

A interface do usuário permite criar configurações para uma ou várias funções de proteção em uma única tela. Com o editor em estilo planilha do Grid Configurator, filtros personalizados e o recurso de copiar e colar em massa, é possível encontrar, editar e gerenciar facilmente os ajustes em um único dispositivo ou em grandes grupos. Combinados, esses recursos oferecem uma experiência de configuração perfeita e eficiente.

Tornando a Edição do SELogic Intuitiva
Com o editor de lógica de forma livre no Grid Configurator é possível editar várias linhas de equações de controle do SELogic de uma só vez ou direcionar suas edições para uma única linha. O editor preenche automaticamente a sua lógica, oferecendo sugestões relevantes. Ele inclui a funcionalidade de dica de ferramenta que fornece definições de elementos e recursos de pesquisa (por exemplo, pesquisa de elementos) que ajudam a localizar elementos relevantes para a lógica das equações.

Integrando seus Sistemas de Software
O Grid Configurator se integra ao Gerenciador de Dispositivos do software acSELerator QuickSet SEL-5030 para que você possa trabalhar com um número cada vez maior de dispositivos da SEL. O sistema fornece validação completa dos ajustes para reduzir a incidência de erros nos ajustes, ajudando a simplificar os complexos processos de engenharia.

Configurando um sistema de tecnologia Time-Domain Link (TiDL)
Configurar um sistema TiDL é rápido e fácil usando o Grid Configurator. Na visualização Mapa de E/S TiDL é possível indicar as conexões físicas e lógicas entre seus relés TiDL e unidades de junção SEL-TMU TiDL e, em seguida, colocar seus dispositivos em operação. O software também pode gerar um relatório de comissionamento que detalha as especificidades do seu sistema TiDL para manutenção de registros e revisão.

Vídeos

Introducing Grid Configurator—The Next Generation of SEL Configuration Software

SEL Grid Configurator—Settings Grid: Navigation, Searching and Filtering

SEL Grid Configurator: Device Comparison

SEL Grid Configurator: Protection Elements

SEL Grid Configurator—Import Settings

SEL Grid Configurator—SELogic Editor

SEL Grid Configurator Setting Up a TiDL System Part 1: Physical Connections

SEL Grid Configurator Setting Up a TiDL System Part 2: Logical Connections

SEL Grid Configurator Setting up a TiDL System Part 3: Commissioning

SEL Grid Configurator: How to Install

SEL Grid Configurator: Basics

SEL Grid Configurator: Communications

SEL Grid Configurator: Protection Logic Editor

SEL Grid Configurator: Sending and Reading Settings

SEL Grid Configurator: Settings Grid

SEL Grid Configurator: Device Comparison

SEL Grid Configurator: Reports

SEL Grid Configurator: Configuring Mimic Diagrams with Bay Control

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções