html{display:none} SEL-5030 Software ACSELERATOR QuickSet | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5030

      Software acSELerator QuickSet

      O software acSELerator QuickSet SEL-5030 é uma ferramenta para que engenheiros e técnicos configurem, comissionem e gerenciem de forma rápida e fácil dispositivos para proteção, controle, medição e monitoramento de sistemas elétricos. O QuickSet Device Manager, incluído como um pacote de expansão opcional gratuito, fornece recursos adicionais de gerenciamento, controle e de versões de dispositivos.

      Preço estimado

      Incluído os com produtos compatíveis

      Produtos compatíveis

      Última versão do software e notas de lançamento:

      Tire suas dúvidas

      (0/250)

      *Este campo é obrigatório.


      Design otimizado de configurações — visualize os grupos de configurações lógicas apresentados pelo QuickSet, a fim de identificar rapidamente as respectivas configurações do dispositivo. O QuickSet verifica automaticamente essas configurações, de forma a garantir que estejam dentro do permitido e sejam válidas.

      Reduza o tempo de projeto — gere lógicas personalizadas com o Graphical Logic Editor (GLE). Simplifique a configuração lógica em relés compatíveis com ferramentas de arrastar e soltar, a fim de criar diagramas e equações de controle SELogic específicas para sua aplicação.

      Gerenciador centralizado de dispositivos — organize seus vários dispositivos e dados correlacionado em um local centralizado, permitindo uma colaboração aprimorada.

      Instalação padronizada de novos dispositivos — reduza o erro humano ao instalar novos dispositivos através da Paleta de Modelos. Inicie a configuração de novos dispositivos por intermédio de modelos predefinidos que atendem aos padrões da sua empresa.

      Design de tela do bay — use o novo software acSELerator Bay Screen Builder para assumir o controle no projeto das telas de bay, gerenciamento e instalação de seus dispositivos SEL compatíveis com tela touchscreen. Trabalhe com o Bay Screen Builder para personalizar as telas de bay de acordo com seus padrões e para eliminar as restrições decorrentes de ter um conjunto fixo e não personalizável de telas fornecido com seu dispositivo. Além disso, aproveite a disponibilidade dos símbolos ANSI e IEC no software para aumentar sua capacidade de oferecer suporte a uma ampla variedade de projetos.

      Detalhes

      Editor de lógica gráfica (GLE)
      Para tornar o projeto da lógica personalizada ainda mais fácil, o GLE fornece uma interface CAD intuitiva para desenvolver a lógica do dispositivo em um formato semelhante aos diagramas de blocos de funções da norma IEC 61131. Simplifique a configuração lógica em relés compatíveis com ferramentas de arrastar e soltar, a fim de criar diagramas e equações de controle SELogic específicas para sua aplicação. Os diagramas de blocos de funções podem ser salvos ou impressos para fornecer um registro de engenharia permanente de projetos lógicos.

      Carregador de firmware
      Economize tempo com um gerenciamento automatizado de firmware que seja rápido e simples. Um firmware atualizado é importante para garantir que você tenha os mais recentes padrões e proteção em uma indústria em constante evolução. O carregador de firmware facilita a atualização ou regressão da versão de firmware em dispositivos conectados, mantendo as configurações do dispositivo.

      Interface homem-máquina (IHM)
      Obtenha dados pertinentes do dispositivo local ou remotamente com a IHM personalizável. As atualizações automáticas em tempo real fornecem informações visuais rápidas e eliminam a necessidade de usar inserções de linhas de comando. Visualize o status operacional ou o histórico conforme sua conveniência e faça os ajustes necessários. Verifique e analise o desempenho do dispositivo com uma representação gráfica de informações digitais e analógicas. As IHM são específicas para cada dispositivo.

      Modelos de Design QuickSet
      Empregue com rapidez e confiança dispositivos novos e existentes distribuindo modelos de design QuickSet, para uma configuração consistente e menores tempos de configuração. Crie modelos personalizados para fixar configurações de forma que correspondam a seus padrões ou para bloquear e ocultar configurações não utilizadas. Isso simplifica novas instalações e ajuda a evitar erros de entrada. Os Modelos de Design do QuickSet são um recurso licenciado do QuickSet, entre em contato com seu representante de atendimento ao cliente para obter mais informações.

      Gestão de ativos
      Associe todas as informações do dispositivo relacionado ao ativo físico e estruture os dispositivos de forma a reproduzir sua estrutura em seu sistema. O QuickSet Device Manager contém informações importantes relacionadas ao dispositivo, o que pode incluir configurações específicas do dispositivo, configurações de proteção, metodologias de comunicação, diagramas unifilares e modelos de comissionamento. O acesso a esses dados é protegido através de credenciais de usuário definidas individualmente.

      Concilie as diferenças
      Reduza o gerenciamento manual e a supervisão durante a configuração do dispositivo. Use o Device Manager para hospedar as configurações do dispositivo durante todo o processo de configuração. Ao colaborar com colegas de trabalho, certifique-se de saber quais diferenças existem entre as versões, através dos relatórios integrados de comparação e mesclagem.

      QuickSet Device Management for Workgroups
      Aumente a produtividade e economize tempo com o QuickSet Device Management for Workgroups (gerenciamento de dispositivos para grupos), permitindo que vários membros de seu grupo de trabalho acessem e trabalhem a partir de um banco de dados centralizado com segurança. Qualquer membro de sua equipe pode fazer alterações na configuração, comparar configurações, criar versões personalizadas das configurações de IED e usar quaisquer outros recursos do Device Manager, tendo sempre as informações mais atualizadas. O QuickSet Device Management for Workgroups é um plugin disponível para todos os usuários do QuickSet. Entre em contato com seu representante de atendimento ao cliente para obter mais informações sobre o Device Management for Workgroups.

      Projete, gerencie e implemente telas de baias personalizadas para dispositivos compatíveis
      Planeje seu próprio desenvolvimento de telas de baias, a fim de eliminar as restrições decorrentes de ter apenas telas de baias entregues pelo fornecedor para seu dispositivo. Trabalhe com o software acSELerator Bay Screen Builder , que é fácil de usar e intuitivo para realizar as tarefas. O software de design é compatível com símbolos do tipo ANSI e IEC, permitindo que você seja mais flexível no design de suas telas de baias. Observe que você só pode projetar e implementar telas de baias personalizadas criadas com o Bay Screen Builder em relés da SEL com tela sensível ao toque.

      Versão mínima do software

      Vídeos

      acSELerator QuickSet Device Manager Overview

      Video Playlists

      How to Set the SEL Secure Communications System

      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 1: Overview
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 2: Using acSELerator QuickSet
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 3: Configuring acSELerator Team Software
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 4: Configuring the SEL-3620
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 5: Configuring the SEL RTAC
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 6: Putting It All Together

      Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

      Versão mínima do software

      Licença do QuickSet Designer

      O QuickSet Designer está integrado ao QuickSet. Embora você possa visualizar modelos de projeto sem uma licença, você precisa de uma licença para habilitar os recursos de edição de modelos de projeto. Uma única licença fornece suporte de atualização por um ano. No final do ano, se você atualizar o QuickSet sem adquirir outra licença de atualização, sua licença se tornará inválida e os recursos de edição do Modelo de Projeto serão desabilitados. Para comprar ou renovar uma licença do QuickSet Designer, entre em contato com seu representante de vendas local da SEL.

      Clique aqui para obter mais informações sobre o Portal de Licenciamento do Cliente para gerenciar suas licenças de software.

      Aba Software - 5030

      Software de suporte

      Software acSELerator Bay Screen Builder SEL-5036

      O Bay Screen Builder é um aplicativo integrado ao software acSELerator QuickSet SEL-5030 e acSELerator RTAC SEL-5033 que permite criar telas de baias personalizadas para dispositivos SEL com telas Touch Screen. As telas também podem ser programadas para exibir frequência, valores de tensão e outros dados.


      SEL Compass

      O SEL Compass fornece ferramentas simples e convenientes para gerenciar conteúdos digitais da SEL. Os usuários podem manter aplicativos de software e drivers de configuração de relé atualizados sem ter que navegar manualmente nas páginas dos produtos, bem como baixar novas atualizações e literatura de produtos.

      Saiba mais e faça o download na página do software Compass.


      SEL-5231 API de Configuração

      O Configuration API fornece uma abordagem integrada para gerenciar os dados de configuração dos dispositivos da SEL. Ela oferece acesso de leitura/gravação às informações do dispositivo armazenadas no banco de dados do acSELerator, que é gerenciado pelo Device Manager no software acSELerator QuickSet SEL-5030.

      Saiba mais e faça o download na página do software Configuration API.


      Software relacionado

      Software Grid Configurator SEL-5037

      O Grid Configurator é uma ferramenta de software distribuída gratuitamente para que engenheiros e técnicos possam criar, gerenciar e implementar as configurações dos dispositivos do sistema de potência da SEL.

      Saiba mais e faça o download na página do software Grid Configurator.