| Entradas de corrente CA (6 no total) | 5 A nominal 1 A nominal |
| Entradas de tensão CA (6 no total) | 0–300 VL-N operacional |
| Protocolos de comunicação | FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 Edição 2 (para implementação PTPv2, as portas 5A e 5B devem ser usadas para acesso de engenharia e SCADA.) |
| Localização de faltas por ondas Viajantes (somente SEL-411L-1) | Modelo: Método duplo Precisão: ±25 m para mudança gradual na corrente aplicada simultaneamente a ambos os relés |
| Portas de comunicação | Portas seriais Uma porta serial EIA-232 no painel frontal e três no painel traseiro 300–57.600 bps Placa Ethernet de quatro portas Quatro portas de rede de par trançado 10/100BASE-T ou Quatro portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX, ou Duas portas de rede de par trançado 10/100BASE-T e duas portas de rede de fibra ótica 100BASE-FX Placa Ethernet de cinco portas Duas portas SFP 100/1000BASE Três portas 100BASE SFP |
| Portas TiDL | Portas de fibra ótica: 8 Alcance: ~2 km Taxa de dados: 100 Mbps Protocolo: Protocolo T da SEL |
| Portas SV | Assinante: Até 7 fluxos de dados SV Taxa de dados: 4,8 kHz para sistemas de 60 Hz, 4 kHz para sistemas de 50 Hz Protocolo: IEC 61850-9-2 |
| Entrada de tempo preciso | Entrada de tempo IRIG‑B Telnet e PTPv2 |
| Processamento | Entradas de corrente e tensão CA: 8.000 amostras por segundo Proteção e controle de processamento: 8 vezes por ciclo do sistema de potência |
| Fonte de alimentação | 24–48 Vcc, 48–125 Vcc ou 110–120 Vca, 125–250 Vcc ou 120–240 Vca |
| Temperatura operacional | –40° a +85°C |