html{display:none} SEL 411L Sistema Avançado de Proteção Diferencial de Linha, Automação e Controle | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL 411L

Sistema Avançado de Proteção Diferencial de Linha, Automação e Controle

Instale o SEL-411L para obter proteção e controle completos de qualquer linha de transmissão (curta, longa ou compensada em série). O SEL-411L fornece uma proteção diferencial e distância de proteção com elementos operacionais baseados em fase e sequência para proporcionar sensibilidade e operação em alta velocidade.

É possível escolher entre diversas opções populares de fibra ótica e comunicações multiplexadas. São incluídas a proteção de distância e a lógica de um Sistema SEL-421 completo de Proteção, Automação e Controle, para fornecer proteção redundante e integração. O SEL-411L inclui um método de localização de faltas por ondas viajantes para localizar faltas dentro de um intervalo de torre. A detecção de condutores rompidos no SEL-411L detecta rupturas de condutores em linhas aéreas. Esta função pode evitar uma falta shunt que poderia ocorrer devido à queda de um condutor.

Transforme a maneira como você moderniza sua subestação com a tecnologia opcional de Link de Domínio de Tempo (Time-Domain Link – TiDL) ou tecnologia baseada em Valores Amostrados (Sampled Values – SV) usando o IEC 61850-9-2.

Diagramas Esquemáticos de Relé Série SEL-400

A partir de

USD 11.500

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção diferencial de corrente de linha – Aplique proteção diferencial de corrente de linha de subciclo mono ou tripolar com proteção de distância de backup para linhas de transmissão utilizando serial ou Ethernet para comunicações de diferencial. A tecnologia Alpha Plane generalizada e patenteada , combinada com supervisão de sobrecorrente, detecção de falta externa e lógica de detecção de distúrbios, permite que a função 87L opere com excepcional segurança e sensibilidade. Você pode inverter as polaridades do TC ou TP individuais ou agrupadas para considerar o cabeamento de campo ou as alterações da zona de proteção.

Linhas Compensadas em Série e Longas – Evite o sobrealcance da Zona 1 em linhas compensadas em série com lógica opcional no SEL-411L-1. A compensação de carga integrada aumenta a sensibilidade e a velocidade da proteção diferencial para linhas longas.

Transformadores em Linha – Simplifique os esquemas de proteção e reduza os custos de equipamentos fornecendo proteção completa para a combinação de transformador e linha. A função 87L do relé permite aplicações de transformadores em linha que compensam o grupo vetorial, a relação e a corrente de sequência zero do transformador dentro da zona. Utilize funções de bloqueio de harmônicos, restrição por harmônicos, ou ambas, para estabilização sob condições de inrush de magnetização.

Bloqueio e Trip por Perda de Sincronismo—Durante oscilações de energia, o relé seleciona automaticamente o bloqueio ou o trip por perda de sincronismo. O bloqueio por perda de sincronismo aumenta sua segurança bloqueando elementos de distância durante condições estáveis de oscilação. Durante condições instáveis de oscilação de energia, o SEL-411L implementa o trip por perda de sincronismo para manter o equilíbrio entre geração e carga.

Linhas de transmissão multiterminais – Proteja linhas com até quatro terminais. Aplique o SEL-411L em configurações de barramento com disjuntor e meio ou outros esquemas de dois disjuntores com as entradas duplas de TC e TP do relé. Envie equipes de linha com eficiência para isolar problemas na linha e restaurar o serviço mais rapidamente. O sistema de localização de faltas multiterminais localiza rapidamente as faltas, mesmo em linhas de transmissão laterais.

Opções flexíveis de comunicação – Use transceptores conectáveis de fator de forma pequeno (Small Form-Factor Pluggable – SFP) em barramentos de processo designados, barramentos de estação e portas de acesso de engenharia na placa Ethernet de cinco portas. Escolha entre opções de comunicação monomodo e multimodo para maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.

Localizador de faltas por ondas viajantes – Identifique faltas com precisão com localização de falta por ondas viajantes com sincronização de tempo. Economize tempo e dinheiro enviando equipes de manutenção para a torre mais próxima da falta.

Detecção de condutor rompido – Detecte rupturas de condutores em linhas aéreas de subtransmissão ou transmissão usando a função de detecção de condutores rompidos. Esta função pode evitar uma falta shunt que poderia ocorrer devido à queda de um condutor. Configure a função de detecção de condutor rompido para bloquear tentativas de religamento automático em faltas permanentes. A função também fornece a localização da ruptura do condutor para auxiliar na restauração da linha de energia.

Controle da Baia, Religamento e Detecção de Falha do Disjuntor—Aplique controle completo da Baia, religamento e proteção contra falha do disjuntor para dois disjuntores. Monitore o desempenho do disjuntor, incluindo o tempo médio e o último trip, o tempo de operação do motor e o serviço de interrupção do contato.

Proteção de distância confiável – Forneça uma proteção de backup confiável com cinco zonas de elementos de distância de fase e terra que incluem elementos de sobrecorrente direcionais, para possibilitar uma operação de subciclo e maior segurança.

Proteção contra sobrecarga térmica – Utilize os três elementos térmicos IEC 60255-149 independentes para ativar uma ação de controle, emitir um alarme ou um trip quando o equipamento superaquecer como resultado de condições operacionais adversas. O Módulo RTD SEL-2600 pode fornecer medições de temperatura.

Tecnologias de sistema secundário digital As soluções TiDL e SV da SEL substituem o cobre por fibra para aumentar a segurança, reduzir custos, melhorar a confiabilidade e limitar o impacto de um pulso eletromagnético. Aplique o relé SEL-411L-2 TiDL com a Merging Unit SEL-TMU TiDL em campo para fornecer E/S remotas e digitalizar sinais analógicos. Esta solução simples ponto a ponto com uma forte postura de segurança cibernética é fácil de implementar. Aplique o relé SV SEL-411L-2 compatível com IEC 61850 para receber dados SV de uma Merging Unit remota através de uma rede. Melhore a disponibilidade do sistema em aplicações SV com o Protocolo de Redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol – PRP) ou failover contínuo usando uma placa Ethernet de cinco portas.

Características

    1. 1

      A porta serial EIA‑232 frontal é rápida e conveniente para a configuração do sistema e acesso local.

    2. 2

      O visor do painel frontal permite que os operadores controlem e visualizem o status das chaves seccionadoras e dos disjuntores.

    3. 3

      As telas selecionáveis pelo usuário mostram a configuração do sistema no formato de diagrama unifilar.

    4. 4

      Teclado de fácil utilização simplifica a navegação.

    5. 5

      Até 24 LEDs programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores na subestação sobre fases com falha, o status do relé e a operação do elemento.

    6. 6

      Botões de operação programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Escolha entre um chassi com montagem em rack ou montagem em painel, vertical ou horizontal, e diferentes opções de tamanho.

    2. 2

      Escolha entre conexões de fibra ou cobre para um ou dois canais de comunicação 87L.

    3. 3

      Os protocolos de comunicação incluem FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, IEC 62439-3 PRP, IEEE 1588 Protocolo de Tempo Preciso Versão 2 (PTPv2) e IEC 61850 Edição 2 (recurso opcional).

    4. 4

      Três portas seriais EIA-232 para comunicações Mirrored Bits, SCADA e acesso de engenharia fornecem flexibilidade para a comunicação com outros dispositivos e sistemas de controle. As portas incluem IRIG-B desmodulada para entrada de tempo preciso.

    5. 5

      Seis entradas de corrente e seis entradas análogas de tensão apoiam a proteção para subestações com esquemas de dois disjuntores.

    6. 6

      A fonte de alimentação permite diferentes opções: 24–48 Vcc, 48–125 Vcc ou 110–120 Vca, 125–250 Vcc ou 120–240 Vca

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      O chassi 4U com opções de montagem (vertical ou horizontal, painel ou rack) acomoda suas necessidades de aplicação.

    2. 2

      Os LEDs indicam o status da conexão a uma SEL-TMU por porta.

    3. 3

      Oito portas SFP permitem que o relé TiDL se conecte a oito dispositivos SEL-TMU remotos e receba dados analógicos e digitais remotos.

    4. 4

      Escolha entre conexões de fibra ou cobre para um ou dois canais de comunicação 87L.

    5. 5

      Selecione uma placa de comunicações Ethernet de cinco portas para barramento de estação dedicado e portas de acesso de engenharia.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      O chassi 4U possui várias opções de montagem para acomodar as necessidades de hardware.

    2. 2

      Escolha entre conexões de fibra ou cobre para um ou dois canais de comunicação 87L. 

    3. 3

      Selecione uma placa de comunicações Ethernet de cinco portas para barramento de processo, barramento de estação dedicado e portas de acesso de engenharia.

    1
    2
    3

Detalhes

Proteção Diferencial de Alta Velocidade
Elementos diferenciais melhoram a estabilidade do sistema com tempos de operação de subciclos. A compensação da corrente de carga da linha fornece uma resposta precisa para linhas longas ou curtas. Aplique o princípio de operação Plano Alfa comprovado para obter uma operação confiável e segura. Canais seriais ou de Ethernet podem ser usados para proteção diferencial.

Proteção Multiterminal com Localização de Faltas
A proteção diferencial de corrente de linha fornece uma proteção de alta velocidade para linhas multiterminais, mesmo com dois disjuntores por terminal. Proteja até quatro terminais usando comunicações seriais ou até quatro terminais usando Ethernet. Além disso, o algoritmo de localização de faltas baseado em impedância de múltiplas extremidades usa informações de todos os terminais para localizar faltas com precisão.

Proteção de distância
Os elementos direcionais e de distância de subciclo completos fornecem proteção independente ou proteção de backup para esquemas diferenciais no caso de perda de comunicação. A lógica “Best Choice Ground Directional Element” otimiza o desempenho do elemento direcional e elimina a necessidade de muitas configurações direcionais. Aplique os elementos direcionais e de distância em esquemas de proteção baseados em comunicações, como POTT, DCB e DCUB, ou para proteção de backup instantânea ou em intervalos de tempo.

Sistema de Religamento Completo com Verificação de Sincronismo e Detecção de Falha do Disjuntor em Alta Velocidade para Dois Disjuntores
Ajustes e lógicas com entradas duplas de TC e TP estão incluídas para controle de dois disjuntores. As entradas de tensão configuráveis propiciam uma operação flexível. A detecção de polo aberto em menos de 5/8 de um ciclo permite o uso de margens de tempo menores para falha do disjuntor. As entradas de corrente independentes fornecem proteção para dois disjuntores.

Localização de faltas
Identifique faltas com precisão usando o método de localização de faltas por ondas viajantes de dupla extremidade. Economize tempo e dinheiro enviando equipes de manutenção para a torre mais próxima da falta. Ao mesmo tempo, garanta a confiabilidade com soluções únicas e métodos de localização de faltas baseados em impedância multiterminal.

Detecção de Condutor Rompido
O elemento de Detecção de Condutor Rompido (BCD) é projetado para detectar uma ruptura de condutor antes que ela se converta em uma falta shunt de linhas aéreas. O elemento BCD pode ajudar a mitigar possíveis queimadas ou riscos públicos. A lógica de detecção compara a corrente medida com o limite de corrente de carga da linha e usa a diferença angular entre a tensão de fase e a corrente de fase para detectar a ruptura do condutor. Além disso, a função BCD inclui localização de falta e identificação de fase para auxiliar o usuário na restauração do serviço.

Medições de Sincrofasores para Aumentar a Utilização de Ativos
Use o padrão IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a para medições de sincrofasores em sistemas de potência com 1 a 60 mensagens por segundo, a fim de analisar eventos do sistema de potência e validar o fluxo de carga do sistema e modelos de faltas. Aplique sincrofasores diretos relé a relé para controle baseado em área ampla sem dispositivos adicionais.

Funcionalidade real do Registrador Digital de Faltas (DFR)
Use registros amostrados em 8 kHz no formato IEEE C37.111-2013 COMTRADE para analisar eventos do sistema de potência diretamente do relé sem a necessidade de equipamentos dedicados.

Soluções SEL baseadas em TiDL
Aplique uma solução de barramento de processo baseada em TiDL, onde os dispositivos SEL-TMU são colocados no pátio perto dos equipamentos primários para digitalizar sinais de E/S discretos e dados analógicos. As unidades SEL-TMU trocam esses dados com um relé SEL-411L-2 TiDL no prédio de controle. Cada SEL-TMU pode compartilhar dados com até quatro relés TiDL, proporcionando flexibilidade no projeto de proteção.

O TiDL combina a proteção comprovada dos relés da série SEL-400 com a SEL-TMU construída especificamente, simplificando a implantação, reduzindo os requisitos de treinamento e aumentando a disponibilidade. A tecnologia TiDL usa conexões ponto a ponto e um protocolo não Ethernet, fornecendo uma solução simples e segura. O TiDL também fornece sincronização de dados integrada e amostragem síncrona, garantindo que a proteção esteja disponível no relé independentemente de um sinal de tempo externo estar disponível.

Soluções baseadas em SV da SEL
Com base na norma IEC 61850, as soluções baseadas em SV maximizam a flexibilidade e a interoperabilidade. A Merging Unit de Proteção, Automação e Controle SEL-401 e o Sistema de Proteção, Automação e Controle SEL-421-7 A Merging Unit digitaliza sinais analógicos dos equipamentos primários e os envia usando o protocolo de Valores Amostrados (Sampled Values) para um relé SEL-411L-2 SV no prédio de controle. Como todos os dispositivos de SV da SEL são compatíveis com a IEC 61850-9-2 e com a diretriz UCA 61850-9-2LE, o relé SEL-411L-2 SV pode ser usado com unidades de outros fabricantes compatíveis com a IEC 61850.

Comunicações Ethernet Flexíveis
As opções de placa de comunicações Ethernet de quatro e cinco portas permitem a comunicação usando uma variedade de protocolos, incluindo FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 Edição 2.

Os relés TiDL e SV podem ser configurados com uma placa Ethernet de cinco portas que aceita PRP ou funcionalidade de failover para aumentar a disponibilidade do sistema, assim como o Precision Time Protocol versão 2 (PTPv2) no barramento de processo ou portas de barramento de estação para sincronização de tempo. Use recursos de monitoramento de rede no relé para melhorar ainda mais a disponibilidade do sistema, monitorando ativamente cada caminho redundante para detectar falhas na rede de comunicações.

A placa de cinco portas também tem portas dedicadas e endereços IP para barramento de estação e redes de acesso de engenharia para fornecer controle de acesso seletivo. Todas as portas aceitam transceptores conectáveis de fator de forma pequeno (SFP). As opções de comunicação monomodo e multimodo proporcionam maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.

Comunicações seriais
Todas as quatro portas seriais EIA-232 independentes aceitam comunicações SEL Fast Message, ASCII, Compressed ASCII, Extended Fast Meter, Fast Operate, Fast SER, SEL Mirrored Bits, Ymodem e DNP3 Level 2 Outstation, assim como dial-out, Virtual Terminal, e comunicações com módulos RTD da série SEL-2600.

Gerenciamento simplificado de configurações
Use o software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desenvolver configurações de relés offline e programar equações de controle SELogic. Configure os relés TiDL e SV usando o software SEL Grid Configurator, que aumenta a eficiência e melhora as percepções das configurações. Ela apresenta um editor no estilo de planilha, uma visualização de proteção, relatórios abrangentes, filtros personalizados e gerenciamento de configurações de vários dispositivos.

  • Distância de subciclo e elementos direcionais adequados para linhas compensadas em série
  • Localização de faltas por ondas viajantes
  • Lógica de detecção de condutor rompido
  • Padrão de sincrofasor IEEE C37.118-2011
  • Soluções de sistemas secundários digitais
    • Relé SEL-411L-2 com tecnologia TiDL
    • Relé SEL-411L-2 (assinante) com IEC 61850-9-2 SV
  • Placas de circuito com pintura isolante
  • Opções de conexão Ethernet para conexões primária e standby.
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Placa Ethernet de cinco portas com suporte para transceptores SFP de fibra ótica e taxas de transferência de dados de 100 Mbps ou 1 Gbps
  • Comunicações IEC 61850 Edição 2 e Protocolo de Tempo Preciso Versão 2 (PTPv2) IEEE 1588
  • Padrão de sincrofasores IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a
  • Configuração de hardware conectado
  • Interface de canal:
    • EIA-422 isolada
    • ITU-T G.703 isolada
    • Fibra ótica de 850 nm ou 1.300 nm, codificação IEEE C37.94
    • Fibra ótica monomodo ou multimodo de 1.300 nm
    • Fibra ótica monomodo de 1.550 nm
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
  • Um ou dois canais
  • Chassi 4U, 5U, 6U ou 7U para até quatro placas de E/S
  • Pacote de hardware para montagem em painel ou rack, vertical ou horizontal
  • Entradas/saídas (configuráveis ou por detecção de nível, optoisoladas)

Versão mínima do software

Vídeos

TECNOLOGIA SEL TIME-DOMAIN LINK (TIDL)

O que são ondas viajantes e por que são úteis?

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

411L 421 451 487B 487E – Guia Software

Software de configuração

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..

Software Grid Configurator SEL-5037

O SEL Grid Configurator é uma ferramenta de software distribuída gratuitamente para engenheiros e técnicos criarem, gerenciarem e implementarem, de forma eficiente, as configurações dos dispositivos do sistema de potência SEL.

Saiba mais e faça o download na página do software Grid Configurator.

Software acSELerator Architect SEL-5032

O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, valores amostrados (SV) ou comunicações de especificações de mensagens de multimídia (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir a conformidade padrão.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.


Coleta automatizada de dados

Pacote de aplicativos de gerenciamento e automação de dados (DMA) da SEL

Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.

Saiba mais na página do software DMA.


Visualização e análise

Software SEL-5601-2 synchroWAVe Event

O synchroWAVe Event ajuda os engenheiros a diagnosticar o comportamento de um relé de proteção durante uma falta do sistema de potência. É uma solução poderosa e fácil de usar para exibição e análise de relatórios de eventos de relés SEL e arquivos COMTRADE.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software synchroWAVe Event.

Certificações do Produto