html{display:none} SEL-401 Merging Unit de proteção, automação e controle | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-401

Merging Unit de proteção, automação e controle

Utilize a Merging Unit com automação, proteção e controle incorporados SEL-401 em subestações com sistemas de Valores Amostrados (Sampled Values – SV) IEC 61850-9-2. Obtenha amostras de dados analógicos, tais como correntes e tensões, e depois publique esses dados em uma rede Ethernet de fibra para uso em outros IEDs, como os relés da série SEL-400. O SEL-401 publica dados de SV na rede de barramento de processo e também fornece proteção local. Utilize a proteção integrada contra sobrecorrente de fase e falta de disjuntores fornecendo um backup em caso de faltas no sistema de comunicação.

A partir de

USD 5.000

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Implementação dos SV IEC 61850-9-2 — instale o SEL-401 no pátio, próximo aos equipamentos primários. O SEL-401 digitaliza sinais analógicos dos equipamentos primários e os transmite para o prédio de controle através de uma rede Ethernet de fibra. É possível publicar até sete fluxos de saída de dados de SV IEC 61850-9-2 para quaisquer relés subscritos aos SV. A Merging Unit consegue sincronizar os dados usando o Protocolo de Tempo Preciso IEEE 1588 Versão 2 (Precision Time Protocol – PTPv2) ou uma entrada de tempo IRIG-B. Melhore a disponibilidade do sistema em aplicações de SV com o Protocolo de Redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol – PRP) ou failover contínuo usando uma placa Ethernet de cinco portas.

Proteção integrada — fornece proteção local contra sobrecorrente de falta e fase de disjuntor durante uma perda de sinal de tempo preciso ou perda de comunicação com um relé da subestação principal. O SEL-401 utiliza lógica de detecção de polo aberto (ciclo de 5/8) de alta velocidade para reduzir os tempos de coordenação em aplicações críticas por faltas de disjuntores.

Registrador sequencial de eventos (SER) — registra as últimas 1.000 ocorrências, incluindo alterações de configuração, quando a Merging Unit é ligada e operações de elementos lógicos selecionáveis.

Esquemas de disjuntor duplo — acomode dois conjuntos de correntes trifásicas e dois conjuntos de tensão trifásicos para dar suporte a subestações com esquemas de disjuntor duplo. Você pode combinar correntes dentro da Merging Unit a partir de dois conjuntos de TCs para funções de proteção, mantendo-os disponíveis separadamente para aplicações de monitoramento e integração da subestação.

Oscilografia — registre tensões, correntes e pontos lógicos internos em uma taxa de amostragem de até 8 kHz. Os recursos de análise de fasores e harmônicas permitem a verificação do desempenho da Merging Unit e do sistema.

Opções flexíveis de comunicação — use transceptores SFP (Small Form-Factor Pluggable) em barramentos de processo designados, barramentos de estação e portas de acesso de engenharia na placa Ethernet de cinco portas. Escolha entre opções de comunicação monomodo e multimodo para maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.

Características

    1. 1

      O controle e as configurações são divididos em sete níveis de acesso ao relé para maior segurança. O relé possui níveis de acesso separados para disjuntor, proteção, automação e saída, entre outros. Você pode definir senhas exclusivas para cada nível de acesso.

    2. 2

      O visor frontal fornece indicação de status e controle de dez seccionadoras. O relé oferece controle de até dois disjuntores e fornece a indicação de status de até três disjuntores.

    3. 3

      As telas simuladas selecionáveis pelo usuário são exibidas no painel frontal no formato de diagrama unifilar. O diagrama unifilar permite até seis rótulos configuráveis pelo usuário para chaves seccionadoras, disjuntores, nome do bay e exibição de até seis grandezas analógicas.

    4. 4

      O teclado de fácil utilização ajuda na navegação e no ajuste do set-point.

    5. 5

      Até 24 LEDs de sinalização programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores da subestação quanto a fases com falta, status do relé e operação dos elementos.

    6. 6

      Os botões programáveis pelo operador com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Pacote de hardware para montagem em painel ou montagem em rack vertical ou horizontal. As opções de tamanho disponíveis são 4U, 5U ou 6U e permitem organizar até três placas de I/O (exibido como montagem em rack horizontal de 5U com duas placas de I/O).

    2. 2

      Selecione uma placa Ethernet de cinco portas para barramento de processo, barramento de estação dedicado e portas de acesso de engenharia.

    3. 3

      Três portas seriais EIA-232 para comunicações Mirrored Bits, SCADA e acesso de engenharia fornecem flexibilidade para a comunicação com outros dispositivos e sistemas de controle. As portas incluem IRIG-B demodulado para entrada de tempo preciso.

    4. 4

      Seis entradas analógicas de corrente e seis de tensão, organizáveis em blocos de terminal padrão (exibido) ou em configuração de hardware conectorizada.

    5. 5

      Entre as opções de fontes de alimentação estão 24-48 Vcc; 48–125 Vcc ou 110–120 Vca; ou 125–250 Vcc ou 110–240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5

Detalhes

Soluções baseadas em SV SEL
Com base na norma IEC 61850, as soluções baseadas em SV maximizam a flexibilidade e a interoperabilidade. A Merging Unit com Automação, Proteção e Controle Incorporados SEL-401 digitaliza sinais analógicos dos equipamentos primários e os envia usando o protocolo Samples Values para um relé SV no prédio de controle. Como todos os dispositivos de SV da SEL estão em conformidade com a IEC 61850-9-2 e a diretriz UCA 61850-9-2LE, o SEL-401 pode ser utilizado com merging units de outros fabricantes que estejam em conformidade com a IEC 61850.

O SEL-401 inclui proteção integrada contra sobrecorrente de fase e falta de disjuntores. Isso permite que você tenha proteção próxima aos equipamentos primários, gerando maior velocidade e confiabilidade.

Capacidade de autoteste
O recurso de autoteste do SEL-401, que consiste em simular o tráfego de rede SV, permite verificar as conexões de rede entre os dispositivos SEL SV durante o comissionamento ou teste.

Automação e controle
Aproveite as equações de controle SELogic com funções matemáticas e de comparação para aplicações de controle.

O SEL-401 inclui 32 elementos programáveis para recursos avançados de automação relacionados ao controle local, controle remoto, travamento de proteção e travamento de automação.

Os links seriais e Ethernet permitem que você transmita com eficiência informações importantes, como dados de medição, sincrofasores IEEE C37.118, relatórios SER, monitoramento de disjuntores, relatórios de eventos de Merging Unit e sincronização de tempo.

Medição e monitoramento
Empregue extensos recursos de medição, como medição instantânea, medição de energia/potência, e abrangentes relatórios de fluxos de comunicação SV. Os relatórios de eventos e o registro SER fornecem valiosas informações com marcação de data/hora para fins de comissionamento e análise pós-evento.

Sincrofasores
Forneça medições de estado do sistema em tempo real com tensões e correntes sincronizadas com o tempo no formato padrão IEEE C37.118. Tudo isso, combinado com o SEL-5078-2 synchroWAVe Central Software ou usando softwares de terceiros, permite visualizar e analisar ângulos de fase do sistema, oscilações de carga, perfis de tensão e outras informações críticas.

Comunicações Ethernet flexíveis
As opções de placa de comunicações Ethernet de quatro e cinco portas permitem a comunicação usando uma variedade de protocolos, incluindo FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 Edição 2.

O SEL-401 pode ser configurado com uma placa Ethernet de cinco portas que aceita PRP ou funcionalidade de failover para aumentar a disponibilidade do sistema, assim como o PTPv2 no barramento de processo ou portas de barramento da estação para sincronização de tempo. Use recursos de monitoramento de rede no relé para melhorar ainda mais a disponibilidade do sistema, monitorando ativamente cada caminho redundante para detectar faltas na rede de comunicação.

A placa de cinco portas também tem portas dedicadas e endereços IP para barramento de estação e redes de acesso de engenharia para fornecer controle de acesso seletivo. Todas as portas aceitam transceptores SFP. As opções de comunicação monomodo e multimodo proporcionam maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.

Comunicações seriais
Todas as quatro portas seriais EIA-232 independentes aceitam comunicações ASCII, Compressed ASCII, Extended Fast Meter, Fast Operate, Fast SER, comunicações SEL Mirrored Bits aprimoradas, Ymodem e DNP3 Level 2 Outstation, assim como dial-out, Virtual Terminal e comunicações com módulos RTD da série SEL-2600.

Gerenciamento simplificado de configurações
Use o software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desenvolver configurações de relés offline e programar equações de controle SELogic. Ou configure o SEL-401 usando o software SEL Grid Configurator, que aumenta a eficiência e melhora a percepção das configurações. Ele possui um editor no estilo planilha, visualização de proteção, relatórios abrangentes, filtros personalizados e gerenciamento de configurações de vários dispositivos.

  • Pacotes de hardware para montagem em rack ou em painel, horizontal ou vertical.
  • Opções de conexão Ethernet para conexões primária e standby.
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Placa Ethernet de cinco portas com suporte para transceptores SFP de fibra ótica e taxas de transferência de dados de 100 Mbps ou 1 Gbps.
  • Uma ou duas placas de I/O adicionais com saídas padrão, interrupção de alta corrente ou interrupção de alta corrente em alta velocidade.
  • Etiquetas configuráveis pelo usuário para controles do operador e LEDs de sinalização.
  • Revestimento conformal protege equipamentos contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-401 R413-V0 111 6.8.1.x
SEL-401 R411-V0 109 6.0.0.x
SEL-401 R410-V0 108 5.1.0.x
SEL-401 R409-V0 107 4.4.2.4
SEL-401 R408-V0 106 4.0.1.x
SEL-401 R407-V1 105 1.3.1.x
SEL-401 R407-V0 105 1.3.1.x
SEL-401 R406-V1 104 6.8.1.0
SEL-401 R405-V1 103 6.7.5.3
SEL-401 R403-V0 101 6.7.0.2
SEL-401 R402-V0 100 6.7.0.2
SEL-401 R400-V0 100 6.7.0.2

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-401 R413-V0 SEL-401-R413-V0-Z111004-D20250731 12/09/25 ~1252550001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-401 R413-V0 111 6.8.1.x
SEL-401 R411-V0 109 6.0.0.x
SEL-401 R410-V0 108 5.1.0.x
SEL-401 R409-V0 107 4.4.2.4
SEL-401 R408-V0 106 4.0.1.x
SEL-401 R407-V1 105 1.3.1.x
SEL-401 R407-V0 105 1.3.1.x
SEL-401 R406-V1 104 6.8.1.0
SEL-401 R405-V1 103 6.7.5.3
SEL-401 R403-V0 101 6.7.0.2
SEL-401 R402-V0 100 6.7.0.2
SEL-401 R400-V0 100 6.7.0.2

Aba Software - 401 400G

Software de configuração

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..

Software Grid Configurator SEL-5037

O SEL Grid Configurator é uma ferramenta de software distribuída gratuitamente para engenheiros e técnicos criarem, gerenciarem e implementarem, de forma eficiente, as configurações dos dispositivos do sistema de potência SEL.

Saiba mais e faça o download na página do software Grid Configurator.

SEL-5032 Software acSELerator Architect SEL-5032

O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, valores amostrados (SV) ou comunicações de especificações de mensagens de multimídia (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir a conformidade padrão.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.


Coleta automatizada de dados

Pacote de aplicativos de gerenciamento e automação de dados (DMA) da SEL

Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.

Saiba mais na página do software DMA.