html{display:none} SEL‑400G Sistema avançado de proteção de gerador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑400G

Sistema avançado de proteção de gerador

O SEL-400G oferece proteção primária e de backup para geradores de todos os tamanhos e tipos, incluindo geradores hidrelétricos, geradores hidrelétricos de armazenamento bombeado, geradores com turbinas a vapor e geradores com turbinas a gás. Ele combina a proteção de gerador, de barramento e de transformador elevador em um só pacote, tornando o relé uma solução viável para toda uma unidade de geração.

Funções de proteção avançadas, como proteção diferencial transversal, fornecem detecção de faltas entre espiras, o que permite uma detecção antecipada das faltas, reduz danos em seu gerador e ajuda você a retomar serviços rapidamente. A proteção diferencial adaptável e uma ampla faixa de rastreamento de frequência (5 a 120 Hz) melhoram a segurança da proteção. As zonas de dupla frequência e a sincronização automática oferecem sincronização suave com a rede.

Você pode integrar rapidamente o SEL-400G em comunicações seriais ou Ethernet. O software SEL Grid Configurator permite que você crie, gerencie e implemente rapidamente configurações de dispositivos.Você também pode continuar utilizando o software acSELerator QuickSet SEL-5030 em suas configurações.

Diagramas esquemáticos de relé série SEL-400

A partir de

USD 16.400

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção avançada do gerador — dois elementos diferenciais universais independentes fornecem proteção para o gerador e o transformador GSU em um único relé. Com suas 18 entradas de corrente, 6 entradas de tensão e rastreamento de frequência de ampla faixa (5–120 Hz), o SEL-400G pode ser utilizado em uma ampla variedade aplicações. Além disso, sua avançada proteção contra motorização e elementos de proteção contra perda de campo protegem ainda mais seu gerador.

Lógica de armazenamento bombeado — esse recurso permite a proteção hidrelétrica de armazenamento bombeado sem a necessidade de relés externos para comutar a fiação do TC, o que reduz custos e melhora a confiabilidade.

Proteção de falta à terra do estator — realize a detecção de falta à terra ativa e passiva em 100% do enrolamento do estator. Os elementos de proteção de falta no aterramento do enrolamento do estator incluem a integração de temporizadores que detectam faltas à terra intermitentes e isolam o gerador antes que a falta evolua para uma falta permanente.

Proteção do rotor/enrolamento de campo — a aplicação do módulo de aterramento de campo SEL-2664 e do relé de proteção de aterramento do estator SEL-2664S com o SEL-400G permite proteger seu sistema contra curtos-circuitos no enrolamento do rotor/campo. Com o elemento de proteção de aterramento, a primeira falta aciona um alarme e uma segunda falta gera um sinal de trip. Isso possibilita que você mantenha a geração e programe uma interrupção no momento que for mais conveniente para você. 

Gerenciamento de configurações simplificado — o SEL Grid Configurator é uma ferramenta de configuração que aumenta a eficiência e melhora as percepções das configurações. Ele possui um editor no estilo planilha, uma poderosa visualização de proteção, relatórios abrangentes, filtros personalizados e gerenciamento de configurações de vários dispositivos.

Comunicação e Integração — integre rapidamente o SEL-400G nas comunicações seriais ou Ethernet com as comunicações IEC 61850, IEC 62439 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Mirrored Bits, Modbus, DNP3 e outros protocolos. Use transceptores SFP (Small Form-Factor Pluggable) em barramentos de processo designados, barramentos de estação e portas de acesso de engenharia na placa Ethernet de cinco portas. Escolha entre opções de comunicação monomodo e multimodo para maior flexibilidade.

Características

    1. 1

      A porta serial EIA‑232 frontal é rápida e conveniente para a configuração do sistema e acesso local.

    2. 2

      O visor do painel frontal permite que os operadores controlem e visualizem o status das chaves seccionadoras e dos disjuntores.

    3. 3

      As telas selecionáveis pelo usuário mostram a configuração do sistema no formato de diagrama unifilar.

    4. 4

      O teclado de fácil utilização simplifica a navegação.

    5. 5

      LEDs tricolores no painel frontal indicam alarmes personalizados e fornecem informações rápidas e simples, no intuito de auxiliar despachantes e equipes de linha na restauração rápida de energia.

    6. 6

      Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Escolha entre um chassi montado em painel horizontal ou montado em rack.

    2. 2

      Selecione uma placa Ethernet de cinco portas para barramento de processo, barramento de estação dedicado e portas de acesso de engenharia.

    3. 3

      Use três portas EIA-232 traseiras para comunicações Mirrored Bits, DNP3, SCADA e acesso de engenharia.

    4. 4

      Entre as opções de fontes de alimentação estão 24–48 Vcc; 48–125 Vcc ou 110–120 Vca; ou 125–250 Vcc ou 110–240 Vca.

    5. 5

      Os 18 canais de corrente e 6 de tensão podem ser configurados para várias aplicações.

    6. 6

      O relé pode ser adquirido com um chassi de até 8U que consegue comportar até três placas de E/S com uma ampla gama de combinações de entrada e saída

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Detalhes

Proteção avançada de gerador e unidade
Aumente a vida útil do equipamento detectando faltas e condições anormais antes que causem danos permanentes. As 18 entradas de corrente e 6 de tensão no SEL-400G permitem esquemas complexos de proteção de geradores ou proteção de outros equipamentos, como transformadores. 

Rastreamento com ampla faixa de frequência
O rastreamento de frequência de ampla faixa (5 a 120 Hz) garante que todas as funções de proteção sejam seguras e confiáveis em uma ampla faixa de frequências do sistema ou velocidades do gerador. Isso fornece proteção durante eventos como velocidade excessiva da unidade ou partida acionada pelo inversor.

Sincronizador automático
A função incorporada de sincronizador automático elimina a necessidade de sincronizadores externos. O SEL-400G sincroniza automaticamente o controle de frequência, tensão e fase e conecta o gerador ao sistema elétrico.

Proteção térmica baseada em RTD
Use até dois módulos SEL-2600 externos para adquirir dados térmicos para funções de alarme, monitoramento e trip no SEL-400G.

Medição e relatórios
Visualize o sincronizador automático do gerador, o Registrador Sequencial de Eventos (SER) e vários relatórios de eventos no formato COMTRADE para analisar a inicialização, o desligamento ou as faltas no sistema do gerador. Você consegue medir grandezas elétricas, térmicas e de tempo de execução do gerador e recuperar arquivos COMTRADE via Ethernet FTP ou IEC 61850 MMS.

Dados de sincrofasores
Utilize os sincrofasores SEL (IEEE C37.118) para transformar a estimativa em medição e para fornecer um aviso antecipado de uma possível instabilidade do sistema. A precisão da medição fasorial do SEL-400G está em conformidade com a norma IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a.

Comunicações Ethernet flexíveis
As opções de placa de comunicações Ethernet de quatro e cinco portas permitem a comunicação usando uma variedade de protocolos, incluindo FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 Edição 2.

Os SEL-400G pode ser configurado com uma placa Ethernet de cinco portas que aceita PRP ou funcionalidade de failover para aumentar a disponibilidade do sistema, assim como o Precision Time Protocol versão 2 (PTPv2) no barramento de processo ou portas de barramento de estação para sincronização de tempo. Use recursos de monitoramento de rede no relé para melhorar ainda mais a disponibilidade do sistema, monitorando ativamente cada caminho redundante para detectar faltas na rede de comunicações.

A placa de cinco portas também tem portas dedicadas e endereços IP para barramento de estação e redes de acesso de engenharia para fornecer controle de acesso seletivo. Todas as portas aceitam transceptores SFP. As opções de comunicação monomodo e multimodo proporcionam maior flexibilidade. Todas as portas são compatíveis com transceptores SFP de 100 Mbps e as portas de barramento de processo também suportam transceptores SFP de 1 Gbps.

Comunicações seriais
Todas as quatro portas seriais EIA-232 independentes suportam comunicações SEL ASCII, Compressed ASCII, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, SEL Mirrored Bits avançadas, Ymodem e DNP3 Level 2 Outstation, assim como comunicações dial-out, Virtual Terminal e com os módulos de RTD SEL-2600.

Várias plataformas de configuração
O SEL-400G pode ser configurado, comissionado e gerenciado utilizando o SEL Grid Configurator ou o QuickSet. Selecione a opção que melhor se adapta a suas necessidades.

Versão mínima do software

Vídeo

Advanced Generator Protection—SEL-400G

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-400G R106-V1 SEL-400G-R106-V1-Z007002-D20250919 15/10/25 ~1252870001
SEL-400G-1 R106-V1 SEL-400G-1-R106-V1-Z007002-D20250919 15/10/25 ~1252870001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Aba Software - 401 400G

Software de configuração

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..

Software Grid Configurator SEL-5037

O SEL Grid Configurator é uma ferramenta de software distribuída gratuitamente para engenheiros e técnicos criarem, gerenciarem e implementarem, de forma eficiente, as configurações dos dispositivos do sistema de potência SEL.

Saiba mais e faça o download na página do software Grid Configurator.

SEL-5032 Software acSELerator Architect SEL-5032

O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, valores amostrados (SV) ou comunicações de especificações de mensagens de multimídia (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir a conformidade padrão.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.


Coleta automatizada de dados

Pacote de aplicativos de gerenciamento e automação de dados (DMA) da SEL

Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.

Saiba mais na página do software DMA.