html{display:none} SEL-3610 Servidor de Portas - Suporte | Schweitzer Engineering Laboratories

Suporte

Entre em contato com seu representante de vendas local

Suporte Técnico SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Ver todos os contatos de suporte

SEL VIRTUAL PORT SOFTWARE

Transforme comunicações Ethernet absoletas ou seriais inseguras em nos computadores Windows em canais criptograficamente seguros com o uso do Cliente de conexão virtual SEL-5827 ou do Software de serviço de porta virtual SEL-5828. Estes aplicativos são fornecidos gratuitamente pela SEL para tornar as portas remotas do SEL-3620 disponíveis para aplicações de terminais e softwares existentes no seu PC, incluindo aquelas que utilizam Modbus TCP/RTU.

Observações

A família de Software de porta virtual SEL inclui as seguintes aplicações:

  • Cliente de conexão virtual SEL-5827 — Crie uma porta COM serial ou porta TCP Ethernet temporária para aplicações de acesso de engenharia com os Gateways de segurança SEL-3620 e SEL-3622.
  • Serviço de porta virtual SEL-5828 — Crie múltiplas portas COM seriais ou TCP Ethernet persistentes para aplicações de automação.
Serviço de porta virtual SEL-5828

  • Crie até 128 portas COM virtuais persistentes e/ou portas TCP virtuais em um PC Windows e envie dados seriais pelos protocolos de Ethernet Raw TCP, Telnet e Secure Shell Protocol (SSH).
  • Use criptografia DSA ou RSA de 1.024 bits com SSH para garantir a confidencialidade e a autenticidade dos dados seriais ou Ethernet.
  • Crie rapidamente portas virtuais seriais ou Ethernet com uma interface de usuário simples.
Versão
1.3.0.0
Capacidade
3,14 MB
Código de Data
20160913

Verificando Downloads de Software SEL

Cliente de conexão virtual SEL-5827

  • Aprimore a segurança das comunicações das soluções existentes de software de acesso de engenharia, como o Software Relay Assistant SEL-5010, o Software Settings Assistant SEL-5020 e o software GE EnerVista™, convertendo dados seriais e TCP não criptografados em SSH.
  • Execute em computadores SEL isolados — o software de porta virtual SEL não se conecta à Internet nem requer uma licença para funcionar.
  • Faça backup das configurações de porta virtual para rápido comissionamento de novos computadores e redundância.
  • Use a janela do terminal integrado para interagir com a interface da linha de comando de dispositivos remotos.
Versão
1.3.0.0
Capacidade
3,49 MB
Código de Data
20160913

Verificando Downloads de Software SEL

Versão mínima do software