| SEL-3530 3U/1U | SEL-3530-4 | SEL-3350 Com configuração RTAC | SEL-3505 | SEL-3505-3 | Axion SEL-2240 com Módulo SEL-2241 | RTAC SEL-3555 | SEL-3560E RTAC | SEL-3560S RTAC | |
| Processador | 533 MHz | 533 MHz | Quad-core Atom de 1,6 GHz | 333 MHz | 333 MHz | 533 MHz | Quad-core Xeon de 2,0 GHz | Quad-core Xeon de 2,0 GHz | Quad-core Xeon de 2,0 GHz |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 8 GB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 8 a 16 GB | 8 a 16 GB | 8 a 16 GB |
| Armazenamento | 2 GB | 2 GB | 30 a 480 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 30 a 480 GB | 30 a 480 GB | 30 a 480 GB |
| Faixa da Temperatura de Operação | –40° a +85°C | –40° a +85°C | –40° a +85°C | –40° a +85°C | –40° a +85°C | –40° a +85°C | –40° a +75°C | –40° a +60°C | –40° a +75°C |
| IHM Gráfica Baseada na Web | Visualização e controle via navegador web | Visualização e controle via navegador web | Visualização e controle via navegador web; vídeo integrado; 1 DisplayPort | Nenhum | Nenhuma | Visualização e controle via navegador web | Visualização e controle via navegador web; vídeo integrado; 1 DisplayPort; 1 porta DVI/VGA; 2 portas DVI-D | Visualização e controle via navegador web; vídeo integrado; 1 DisplayPort; 1 porta DVI/VGA; 2 portas DVI-D | Visualização e controle via navegador web; vídeo integrado; 1 DisplayPort; 1 porta DVI/VGA; 2 portas DVI-D |
| Fonte de alimentação | Simples: 120/240 Vca, 125/250 Vcc, 48/125 Vcc, 120 Vca; ou 24/48 Vcc | Simples: 120/240 Vca, 125/250 Vcc, 48/125 Vcc, 120 Vca; ou 24/48 Vcc | Única: 125/250 Vcc ou 120/240 Vca; 48/125 Vcc ou 120 Vca; ou 24/48 Vcc | Simples: 12/24 Vdc ou 24/48 Vdc | Simples: 12/24 Vdc ou 24/48 Vdc | Redundante: 120/240 Vca, 125/250 Vcc; e/ou 24/48 Vcc | Redundante: Fonte de Alimentação SEL-9331 com 125/250 Vcc ou 120/240 Vca; 48 Vcc BV | Única (interna): Fonte de Alimentação SEL-9331 com 125/250 Vcc ou 120/240 Vca; 48 Vcc BV | Única (externa): Fonte de Alimentação SEL-9331 com 125/250 Vcc ou 120/240 Vca; 48 Vcc BV |
| Portas Ethernet | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 padrão; 4 por cartão PCI (suporta até 2 cartões) | 2 padrão; 4 por cartão PCI (suporta até 1 cartão) | 2 |
| Portas Seriais | 17 (padrão)/33 (3U) | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 8 padrão; 6 por cartão PCI (suporta até 3 cartões adicionais) | 8 padrão; 6 por cartão PCI (suporta até 1 cartão adicional) | 2 |
| Portas USB | USB-B | USB-B | 6 USB-A | USB-B | USB-B | USB-B | 6 USB-A | ||
| Tamanho/Montagem | Montagem em painel/rack 3U ou 1U | Montagem em superfície, trilho DIN ou painel/meio rack 1U | 1U | Montagem em superfície ou trilho DIN | Montagem em superfície ou trilho DIN | Montagem em superfície ou painel/rack 5U (10 slots, 4 slots e 4 slots duplos) | 3U | Montagem em superfície | Montagem em superfície |
| Entradas/Saídas Digitais e Analógicas | 1 saída digital/1 entrada digital (padrão); 8 saídas digitais/24 entradas digitais (3U) | 1 saída digital/1 entrada digital | 1 entrada universal/1 saída digital Forma C - contato de alarme | 1 saída digital/1 entrada digital | 3 saídas digitais/8 entradas digitais | Módulos disponíveis: - Entradas digitais - Saídas digitais - Saídas digitais rápidas de alta corrente - Entradas analógicas CC - Entradas analógicas AC - saídas analógicas CC | Saída digital Forma C - contato de alarme | Saída digital Forma C - contato de alarme | Saída digital Forma C - contato de alarme |
| Outras Características | Pintura Isolante | Pintura Isolante | Pintura Isolante | Pintura Isolante, modem V.92, sensor de luz ambiente e acelerômetro | Pintura Isolante, sensor de luz ambiente e acelerômetro | Pintura Isolante | Pintura Isolante | Pintura Isolante | Pintura Isolante |
Protocolos
Os seguintes protocolos são oferecidos como opções padrão em todos os RTACs.
CLIENTE
*Disponível apenas no SEL-3555 e SEL-3560
SERVIDOR
PEER TO PEER
Opções
| SEL-3530 3U/1U | SEL-3530-4 | SEL-3350 Com configuração RTAC | SEL-3505 | SEL-3505-3 | Axion SEL-2240 com Módulo SEL-2241 | RTAC SEL-3555 | SEL-3560 RTAC | |
| Opções IEC 61850 | ||||||||
| IEC 61850 MMS e MMS Client File Services | ||||||||
| IEC 61850 MMS e MMS Server File Services | ||||||||
| IEC 61850 GOOSE | ||||||||
| Fieldbus | ||||||||
| EtherCAT para Módulos I/O do SEL Axion | ||||||||
| IHM | ||||||||
| Visualização e Controle Gráficos baseados em Web | ||||||||
| EtherNet/IP | ||||||||
| Cliente de Mensagem Explícita | ||||||||
| Adaptador de Mensagem Implícita | ||||||||
| FTP/SFTP | ||||||||
| FTPSync (cliente) | ||||||||
| Utilitários de Auditoria de Rede | ||||||||