html{display:none} SEL-351 Relé de proteção de alimentadores | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-351

Relé de proteção de alimentadores

O relé de Proteção SEL-351 é adequado para ramais alimentadores, contando com a proteção de sobrecorrente direcional. A opção por protocolos de comunicação como o Mirrored Bits e protocolos da Norma IEC 61850 além do monitoramento da qualidade de energia adicionam flexibilidade às soluções.

A partir de

USD 3.530

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Detecção de falha de disjuntor  detecte falha de disjuntor e acione dispositivos de retaguarda rapidamente.

Esquemas de teleproteção  use a teleproteção na distribuição, incluindo linhas de três terminais, através de módulo específicos ou com comunicação em Mirrored Bits.

Proteção de sistemas não aterrados  entrada de neutro sensível para sobrecorrente direcional em sistemas de potência aterrados por bobina de Petersen, não aterrados e aterrados por alta impedância.

Localização de faltas  calcule a distância da falta usando o localizador de faltas com base na impedância.

Monitoramento de disjuntor — verifique em relatórios os tempos de abertura e fechamento do disjuntor. Estes dados permitem que se estabeleça um programa de manutenção conveniente e econômico.

  • Protocolo da norma IEC 61850 Use a comunicação IEC 61850 para otimização da automação e controle da subestação. Use o software acSELerator Architect SEL-5032 para criar as configurações IEC 61850 com facilidade.
  • Use a teleproteção em sistemas de distribuição, incluindo linhas de três terminais. 
  • Use a proteção de falha de disjuntor.
  • Religamento automático com check de sincronismo. 
  • Proteja as interconexões de geração distribuída.
  • Programa rejeição de cargas usando elementos de subfrequência.
  • Adicione indicadores de falta para proteção da distribuição e reduza o tempo de localização de faltas.
  • Agende a manutenção do disjuntor com base na necessidade, como determinado pelos dados e alarmes de monitoramento do disjuntor.
  • Analise o desempenho do sistema de proteção com auxílio do sequencial de eventos (SER).
  • Use o software acSELerator QuickSet SEL-5030 para gerenciar as configurações dos relés.
  • Use o software acSELerator Team SEL-5045 para coletar automaticamente os relatórios de eventos do relé nocomputador e gerenciá-los com um banco de dados.
  • Use o software synchroWAVe Event 2015 para exibir e analisar oscilografias.

Visão geral visual

351-front pt351-back pt

Características

    1. 1

      Porta USB no painel frontal opcional simplifica as conexões locais e acelera as comunicações entre relés.

    2. 2

      As mensagens padrão ou personalizadas notificam a equipe sobre os eventos do sistema de energia ou o status do relé.

    3. 3

      Os LEDs do painel frontal alertam os operadores na subestação sobre as fases sob falta, o status do relé e a ativação dos elementos.

    4. 4

      As botões opcionais de trip / fechamento SafeLock e os LEDs luminosos permitem o controle do disjuntor independentemente do relé.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Os contatos de saída com capacidade de interrupção de alta corrente aumentam a robustez e a confiabilidade dos contatos.

    2. 2

      I/O expandida permite aplicações flexíveis.

    3. 3

      A medição de harmônicos até o 16º harmônico aprimora a análise da qualidade de energia.

    4. 4

      A porta Ethernet de cobre dupla permite a comunicação entre dispositivos e fornece redundância. Portas de fibra óptica simples ou duplas também estão disponíveis.

    5. 5

      Os protocolos Modbus TCP de várias sessões, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850 oferecem flexibilidade de comunicação.

    6. 6

      As comunicações Mirrored Bits fornecem comunicação rápida e confiável de relé a relé.

    7. 7

      A porta EIA-485 fornece acesso de engenharia rápido e fácil.

    8. 8

      Os botões de trip / fechamento SafeLock no painel frontal são conectados diretamente aos terminais para permitir o controle do disjuntor independente do relé.

    9. 9

      A proteção de falta à terra sensível (SEF) detecta com precisão as faltas de terra com baixos valores de corrente.

    10. 10

      A unidade de medição fasorial integrada permite o monitoramento do sistema de energia em áreas amplas.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalhes

  • Comunicação nos protocolos da Norma IEC 61850
  • Porta de comunicação USB do painel frontal
  • Botões de trip e close dedicados
  • Portas Ethernet metálica ou em fibra ótica, simples ou dupla
  • Montagem em rack ou em painel
  • Tamanho 2U ou 3U
  • Montagem horizontal e vertical
  • Comunicações Mirrored Bits e monitoramento do perfil de carga
  • Entradas e saídas digitais adicionais. Pode-se optar por contatos de saída de alta velocidade e alta capacidade de interrupção.
  • Elementos direcionais de potência sensíveis
  • Registro de afundamento, elevação e interrupção de tensão
  • Entrada de corrente de neutro de alta sensibilidade não direcional
  • Entrada de corrente de neutro de alta sensibilidade que proporciona proteção direcional em sistemas de potência aterrados por bobina de Petersen ou por alta impedância, ou não aterrados.
  • Revestimento “conformal coating”: Proteja o equipamento contra ambientes agressivos e contaminantes atmosféricos, como salinidade e umidade.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-351-5 R518-V4 SEL-351-5-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/25 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351-6 R518-V4 SEL-351-6-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/25 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351-7 R518-V4 SEL-351-7-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/25 ~1251360001 or ~3251360001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software