O SEL-3505 é uma versão de tensão mais baixa do RTAC com opções que variam de 12 Vcc a 24/48 Vcc. Ele é um RTAC compacto que suporta opções de montagem DIN e de superfície e fornece todos os recursos padrão de um RTAC, tornando-o uma excelente opção para conversão de protocolos e comunicação segura quando o espaço é limitado. Este modelo inclui um modem interno opcional e é ideal para pequenas subestações, recursos de energia distribuída (DERs) e aplicações de religadores.
Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, seus aplicações e outros modelos disponíveis, visite a página da plataforma RTAC.
Hardware robusto — o RTAC foi projetado e testado para atender ou exceder as especificações da IEEE 1613 e do relé de proteção para ambientes adversos e também para suportar vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas. O RTAC opera de maneira confiável, mesmo em ambientes desafiadores. Para maior proteção, você pode encomendá-lo incluindo o revestimento “conformal coating” para proteção contra ambientes adversos e contaminantes do ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Saiba mais sobre o revestimento conformal coating.
Configuração simples e otimizada — projete rapidamente um sistema de automação integrado que inclua conversão de protocolos, comunicações SCADA, integração IEC 61850, sincrofasores, sincronização de tempo, gerenciamento de dados e lógica programável. Novas ferramentas de automação são adicionadas continuamente para simplificar aplicações complexas, como monitoramento de condições, registro de faltas de distúrbios, configuração de mapas de pontos SCADA e arquivamento e alarmes para alterações de dados. Consulte o manual do software acSELerator RTAC SEL-5033 para obter mais informações sobre nossas extensões de software de automação.
Extenso suporte a protocolos — concentre e gerencie dados de relés novos e existentes e outros IEDs utilizando nosso abrangente conjunto de protocolos. Protocolos padrão SCADA estão incluídos com a compra de qualquer RTAC, incluindo DNP3, IEC 60870-101/104, Modbus e muitos outros.
Segurança integrada — o RTAC é construído com segurança cibernética desde o hardware. A tecnologia antimalware da lista de permissões Exe-GUARD oferece maior segurança, tornando o RTAC o primeiro produto do mercado a incluir uma solução antivírus de lista de permissões que não requer atualizações de patch do usuário final. Faça do RTAC o ponto de acesso seguro à sua subestação ou planta com um conjunto completo de ferramentas de acesso de engenharia. Você pode autenticar usando a autenticação central LDAP ou RADIUS ou autenticação de usuário local baseada na função. Restrinja o acesso do usuário ao conjunto necessário de funções para realizar o trabalho com controle de acesso configurável baseado na função (RBAC). Registre a atividade do usuário no registro de Sequência de Eventos (SOE) e encaminhe notificações via Syslog. Criptografe dados críticos e acesso de engenharia via Secure Shell (SSH) e Transport Layer Security (TLS). O RTAC impõe autenticação e proxies de conexões de acesso de engenharia para dispositivos seriais e conectados em LAN.
Custom Logic — crie suas próprias soluções no mecanismo lógico incorporado conforme norma IEC 61131, que é padrão em todo controlador de automação. Crie uma lógica de usuário customizada e acesse todos os tags do sistema, incluindo diagnósticos, E/S de contato, dados de protocolo e estatísticas de comunicações, a fim de fornecer flexibilidade de controle sem paralelos.
Acelerômetro incorporado para detecção de intrusão.
Sensor óptico incorporado detecta porta do gabinete aberta.
Os LEDs simplificam os diagnósticos indicando as atividades transmitidas e recebidas em cada porta.
LEDs Bicolores Programáveis
Entrada e saída IRIG-B demoduladas para sincronização de tempo de alta precisão.
Gabinete robusto resistente a EMI, RFI, choques e vibrações.
Modem de acesso discado de 56 kbps integrado opcional.
Ampla faixa da temperatura de operação de –40° a +85°C (–40° a +185°F).
Quatro portas seriais EIA-232 (duas EIA-485 selecionáveis via software).
Portas Ethernet independentes podem ser RJ45 ou fibra óptica LC.
Contatos de entrada, saída e alarme programáveis.
Acelerômetro incorporado para detecção de intrusão.
Os LEDs simplificam os diagnósticos indicando as atividades transmitidas e recebidas em cada porta.
Oito pontos de entradas digitais.
LEDs Bicolores Programáveis
Gabinete robusto resistente a EMI, RFI, choques e vibrações.
Sensor óptico incorporado detecta porta do gabinete aberta.
Ampla faixa da temperatura de operação de –40° a +85°C (–40° a +185°F).
Entrada e saída IRIG-B demoduladas para sincronização de tempo de alta precisão.
Três portas seriais (uma frontal) EIA-232/EIA-485 selecionáveis via software.
Três saídas binárias Tipo C programáveis.
Potência
Portas Ethernet independentes podem ser RJ45 ou fibra óptica LC.
O RTAC da SEL é uma plataforma poderosa e multifuncional projetada para aplicações de grande demanda de concessionárias e indústrias. Com recursos de segurança cibernética precisos, integrados e de processamento determinístico, o hardware robusto e de grau industrial garante o desempenho confiável de operações críticas, mesmo em ambientes operacionais adversos.
A plataforma RTAC oferece uma ampla gama de opções de hardware, compatibilidade com inúmeros protocolos e um mecanismo lógico IEC 61131 integrado para programação personalizada, tornando-a uma solução versátil para diversas aplicações, desde concentração de dados e conversão de protocolos até o gerenciamento e controle abrangentes de energia.
Para obter mais informações sobre a plataforma de automação RTAC, seus aplicações e outros modelos disponíveis, visite a página da plataforma RTAC.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3505 | R155-V0 | SEL-3505-R155-V0-Z000037-D20250723 | 30/07/25 | ~1252110001 |
| SEL-3505 | R154-V1 | SEL-3505-R154-V1-Z000133-D20250723 | 30/07/25 | ~1252110001 |
| SEL-3505 | R153-V3 | SEL-3505-R153-V3-Z000151-D20250723 | 30/07/25 | ~1252110001 |
| SEL-3505 | R152-V4 | SEL-3505-R152-V4-Z000359-D20250723 | 30/07/25 | ~1252110001 |
| SEL-3505-3 | R155-V0 | SEL-3505-3-R155-V0-Z000037-D20250723 | 30/07/25 | ~1252110001 |
| SEL-3505-3 | R154-V1 | SEL-3505-3-R154-V1-Z000133-D20250723 | 30/07/25 | ~1252110001 |
| SEL-3505-3 | R153-V3 | SEL-3505-3-R153-V3-Z000151-D20250723 | 30/07/25 | ~1252110001 |
| SEL-3505-3 | R152-V4 | SEL-3505-3-R152-V4-Z000359-D20250723 | 30/07/25 | ~1252110001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
O acSELerator RTAC é um aplicativo intuitivo e de fácil utilização, projetado para configurar a família de Controladores de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL, incluindo o SEL2240 Axion®. O software oferece uma ampla gama de ferramentas opcionais, add-ons e biblioteca de extensões.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software acSELerator RTAC..
Uma ampla gama de bibliotecas e extensões baseadas em IEC 61131 estão disponíveis para a plataforma RTAC. Instruções para bibliotecas e extensões estão disponíveis na Referência de programação e através do menu de ajuda do acSELerator RTAC.
Conheça as bibliotecas e extensões disponíveis na página da plataforma RTAC.
O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificada.
Saiba mais na página do software DMA.
O software Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar a causa dos distúrbios do sistema elétrico, incluindo as faltas. É uma solução poderosa e de fácil utilização para exibição e análise de relatórios de eventos SEL e arquivos COMTRADE.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.
*Recurso opcional
1Não compatível no SEL-3505 e SEL-3505-3
2Compatível somente no SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E
3Compatível somente no SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 e 3560E. Para que o SEL-3555 e o SEL-3560E suportem EtherCAT, eles devem ser configurados para incluir a placa de expansão SEL-3390E4.