A placa adaptadora serial SEL-3390S8 é uma placa de expansão PCI Express (PCIe) compatível com as plataformas computacionais SEL-3355 e SEL-3360E, bem como com os controladores de automação em tempo real (RTACs) SEL-3555 e SEL-3560E. Ela foi projetada, construída e testada para uso nos ambientes adversos de industrias e de subestações, fornecendo uma ampla faixa de temperatura operacional e imunidade a ESD, choque e vibração. Ela também pode ser solicitada com o Revestimento Conformal Coating para imunidade à corrosão. A placa SEL-3390S8 está em conformidade com o formato PCIe e também pode ser instalada em outros computadores e controladores compatíveis com PCIe.
Adicione até quatro placas seriais PCIe industriais SEL-3390S8 x1 para 24 portas adicionais EIA-232/-422/-485 configuráveis por software com formato RJ45. Todas as portas atendem ao EIA-/TIA-562 e possuem velocidades de 300 a 921600 bps com controle automático de fluxo. Cada porta pode ser configurada para fornecer energia de +5 V e alimentar modems ou transceptores.
Sincronize o relógio do sistema do computador com uma fonte de tempo GPS por meio de uma fonte IRIG-B desmodulada usando a Porta 1 ou conectada internamente a partir de outro SEL-3390S8. Forneça a saída IRIG-B para todas as portas em todos os adaptadores seriais SEL-3390S8 no sistema do computador.
Portas seriais de alta velocidade
Comunique-se com dispositivos seriais usando as seis portas seriais de alto desempenho EIA-232, EIA-422 e EIA-485 a taxas de dados de até 921 Kbps. Cada porta possui sinalização RTS/CTS e DTR/DSR completa e controle de fluxo de hardware verdadeiro. Grandes buffers permitem alto rendimento com carga mínima de CPU.
Alimentação da porta com +5 Vcc
Simplifique o cabeamento e elimine fontes externas de alimentação para os dispositivos, como transceptores de fibra óptica e modems, alimentando-os diretamente nas portas do adaptador serial SEL-3390S8.
Sincronização de tempo IRIG-B
Sincronize o relógio do sistema do computador com uma fonte IRIG-B desmodulada. Forneça a saída IRIG-B para todas as portas em todos os adaptadores seriais SEL-3390S8 no sistema do computador.
Revestimento Conformal Coating (Opcional)
Proteja os circuitos contra produtos químicos, vibrações, umidade, névoa salina, fungos e corrosão, com este revestimento protetor durável, prolongando a vida útil da PCB e dos componentes.
Confiabilidade
Utilize nos ambientes adversos da subestações. O SEL-3390S8 excede as normas de relé de proteção IEEE 1613, IEEE C37.90 e IEC 60255. A placa oferece operação confiável de –40º a +85ºC (–40º a + 185ºF) e é suportada pela garantia de dez anos da SEL e suporte técnico altamente qualificado.
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
| Código do cabo (Part Number) | Terminação | OBSERVAÇÕES | Diagrama |
|---|---|---|---|
| C478A | DB-9 fêmea | DTE–DCE (direto) para cabos existentes e transceptores de fibra óptica, de 30cm a 1,8m. | Visualizar |
| C478N | DB-9 fêmea + BNC | DTE–DCE (direto) para cabos existentes e transceptores de fibra óptica e entrada IRIG-B, de 30cm a 1,8m. | Visualizar |
| C605 | DB-9 macho | DTE–DTE (modem null) com IRIG-B e alimentação de +5 Vcc, de 30cm a 1,8m. | Visualizar |
| C605A | DB-9 macho | DTE–DTE (modem null) com IRIG-B, 30cm a 30m. | Visualizar |
| C605R* | DB-9 macho | DTE-DTE (modem null) com IRIG-B, 30cm a 30m. | |
| C477 | DB-9 macho | EIA-485 para conexão ao módulo de I/O GE DNP, de 30cm a 45m. | Visualizar |
| C607 | Fiação estanhada | Conexão de bloco de terminais EIA-422/485, 30cm a 100m. | Visualizar |
| C616 | DB-9 macho | DTE–DCE (direto) para conexões de modem e rádio, 30cm a 30m. | |
| C629A | RJ45 | DTE–DTE (modem null) com IRIG-B, 30cm a 30m. | Visualizar |
| C629R* | RJ45 | DTE–DTE (modem null) com IRIG-B, 30cm a 30m. | |
| C659 | DB-9 macho + BNC | DTE–DTE (modem null) com conector BNC IRIG-B, 30cm a 30m. | Visualizar |
| C972 | BNC | Cabo IRIG-B para conexão com o relógio via satélite, de 30cm a 39m. | Visualizar |
* Este cabo é duplamente blindado (contém folhas de blindagem e tranças), com a blindagem conectada ao casco do conector em ambas as extremidades do cabo, para melhorar a imunidade a distúrbios elétricos que podem causar perda de dados.
A placa SEL-3390S8 é compatível com os seguintes hardwares SEL:
Também é compatível com qualquer computador x86 com um slot de expansão PCIe x1 ou maior.