| SEL-3360E | SEL-3360S | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits | Intel Xeon E3-1505L quad-core 2,0 GHz 64 bits Intel Xeon E3-1505M quad-core 2,8 GHz 64 bits⁺ |
| Memória | 4–64 GB de RAM DDR4 com código de correção de erros (ECC) | 4–64 GB de RAM DDR4 com ECC |
| Armazenamento | Até 2 SSDs, de 32 GB a 2 TB cada, 2,5" SATA II (3,0 GB/s) Várias opções de SSD disponíveis | |
| Redundância no armazenamento | RAID 0 e 1 (hot-swap) | |
| Chassi | Montagem em painel condutor ou resfriamento padrão por convecção através da montagem em parede. | |
| Slots de expansão | 2 (1 PCIe x4 e 1 PCIe x1) | Nenhum |
| Fonte de Alimentação | Fonte de alimentação interna SEL-9331 Opções:
| Fonte de alimentação externa SEL-9331 Opções:
|
| Exibição/vídeo | Suporta até 3 monitores Resolução máxima de 4K 1 saída DisplayPort 1.2 com Multi-Stream Transport (MST) 2 saídas DVI-D | Suporta até 3 monitores 4K resolução máxima 1 saída DisplayPort 1.2 com MST 2 saídas DVI-D |
| USB | 2 portas USB 3.1 frontais 4 portas USB 3.1 traseiras | |
| Ethernet | 2 portas Gigabit traseiras, RJ45 Até 8 portas adicionais, SFP metálica ou fibra, através da placa SEL-3390E4 PCIe Até 2 portas adicionais de 10/100/1000 Mbps, SFP metálica ou fibra LC, através da placa SEL-3390T PCIe; apenas uma placa SEL-3390T suportada por dispositivo | 2 portas Gigabit traseiras, metálica RJ45 |
| Serial | 2 portas traseiras DB-9 EIA-232 Até 24 portas adicionais, RJ45 EIA-232/422/485, via placas PCIe SEL-3390S8 | 2 portas DB-9 EIA-232 traseiras |
| IRIG-B | Porta serial COM1 entrada IRIG-B Opcional SEL-3390S8 porta serial entrada e saídas IRIG-B Opcional SEL-3390T ENTRADA/SAÍDA BNC para protocolo de tempo IRIG-B; apenas uma placa SEL-3390T suportada por dispositivo | Entrada IRIG-B porta serial COM1 |
| Áudio | Conectores TRS analógicas de 3,5 mm: Entrada de linha, saída de linha/fone de ouvido, entrada de microfone Saídas digitais de áudio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | |
| Contato de Entrada | Nenhum | |
| Alarme/Contato de saída | Contato de saída de alarme Forma C | |
| BIOS | UEFI e suporte de inicialização Suporte para inicialização segura | |
| Faixa de Temperatura Operacional | Com CPU E3-1505L: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) | Com CPU E3-1505L: -40 a +75 °C (-40 a +167 °F) Com CPU E3-1515M: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) |
| SOs suportados | Sistemas operacionais da SEL:
A plataforma SEL-3360E pode ser convertida entre sistemas operacionais Windows e Blueframe, oferecendo flexibilidade para atualizar o hardware existente. Os kits de conversão também oferecerão suporte ao sistema operacional RTAC no futuro. Para obter mais informações sobre kits de conversão de sistema operacional, entre em contato com seu representante local de vendas ou atendimento ao cliente. | |
| Outras Características | Pintura Isolante | Pintura Isolante |
p⁺Opção de modelo
*Pode ser pedido como um opcional instalado de fábrica