O SEL-3350-1 requer que os drivers de dispositivo sejam instalados no SO para que o dispositivo funcione. Selecione o download abaixo que corresponde ao seu SO. As instruções de instalação e as notas de lançamento estão incluídas em cada pacote. OSs não listados abaixo não são compatíveis no momento.
Este pacote inclui drivers de dispositivo usados em plataformas computacionais SEL e placas de expansão PCIe. Este pacote também inclui software de suporte e utilitários, como o software SEL SysMon.
Versão | 2.16.0.2 | |
---|---|---|
Capacidade | 43,29 MB | |
Código de Data | 20240401 |
Este pacote inclui drivers de dispositivo para dispositivos Ethernet da SEL, serial e de tempo usados em plataformas de computação da SEL e placas de expansão PCIe.
No link de download abaixo, a SEL fornece repositórios que podem ser usados para instalar uma seleção dos pacotes, incluindo pacotes pré-compilados do RHEL. Para obter mais informações, consulte o arquivo README na seguinte URL: https://cdn.selinc.com/repos/README.txt
Versão | 4.0.1.401 | |
---|---|---|
Capacidade | 149,14 MB | |
Código de Data | 20240207 |
Este driver fornece configurações gráficas estendidas e recursos para o processador gráfico no SEL-3350. As instruções de instalação e as notas de lançamento estão incluídas em cada pacote.
Versão | 30.0.101.1960 | |
---|---|---|
Capacidade | 590,95 MB | |
Código de Data | 20220713 |
Este pacote inclui drivers de dispositivo para os dispositivos de chipset Intel Atom E3940 no SEL-3350-1.
Versão | 1,0 | |
---|---|---|
Capacidade | 446,50 kB | |
Código de Data | 20220713 |
Estas atualizações oferecem melhorias, correções de problemas e atualizações de segurança para o firmware e o BIOS incorporado aos sistemas SEL-3350. Leia as instruções de instalação e as notas de versão incluídas em cada download antes da instalação.
Este pacote contém os arquivos necessários para atualizar o BIOS na plataforma de computação SEL-3350-1 com CPU Intel Atom. Esta atualização contém várias atualizações de segurança; consulte o arquivo ReleaseNotes.txt incluído para conhecer os detalhes.
Versão | 1,1 | |
---|---|---|
Capacidade | 4,23 MB | |
Código de Data | 20210921 |
This update is to address security vulnerabilities in McAfee Embedded Control versions 8.3.2.133 or earlier, which is an optional software package that may be purchased on SEL Computing Platforms.
Versão | 8.3.4.225 | |
---|---|---|
Capacidade | 86,15 MB |
Crie de forma rápida e fácil um instantâneo do sistema operacional e da configuração do seu computador com o SEL BaRT. O SEL BaRT foi projetado especificamente para a linha de computadores robustos da SEL e aproveita os recursos de cada plataforma, incluindo o watchdog do sistema, que é responsável por monitorar a disponibilidade do sistema.
O SEL BaRT foi projetado desde o início para ser pequeno, rápido e portátil. Com 53 megabytes, ele pode caber nos menores CDs disponíveis (re)graváveis. Fazer o backup de uma instalação padrão do Windows 7 demora 15 minutos ou menos, e a restauração da mesma imagem pode ser feita em 5 minutos. Finalmente, você pode clonar o SEL BaRT em uma unidade “USB flash drive” para maior portabilidade. Em seguida, basta levar sua unidade “USB flash drive” com o seu BaRT clonado e qualquer uma das suas imagens de backup, e você estará pronto para restaurar.
O SEL BaRT é desenvolvido sob medida pela SEL usando tecnologia de código aberto e é fornecido gratuitamente.
Instruções de Instalação
Se você estiver usando o Windows 7, basta clicar duas vezes no arquivo .iso e seguir as instruções na tela para iniciar o processo de gravação de imagens usando o aplicativo integrado de gravação de imagens de discos do Windows (Windows Disc Image Burner).
Para versões anteriores do Windows ou outros sistemas operacionais, efetue o download guia de aplicação para obter instruções detalhadas sobre como criar um CD SEL BaRT.
Versão | 3.3 | |
---|---|---|
Capacidade | 52,93 MB | |
Código de Data | 20160727 |