Fonte de Alimentação para Versão para Montagem em Painel (“Wall-Mount”): Fonte de Alimentação de 15 Vcc SEL-9322
Cabos
- C968—Cabo LMR-400, N macho para N macho
- C964—Cabo RG-8X, TNC macho para N macho
- C966—Cabo LMR-400, TNC macho para N macho
- C576—Cabo Hop-Sync
- C978—Cabo Heliax 7/8", N macho para N macho
Antenas e Acessórios
- 235-0240—Painel, ganho 10 dBi, conector N fêmea
- 235-0231—Omnidirecional, ganho 2.15 dBi, vertical, conector N fêmea
- 235-0232—Omnidirecional, ganho 7.15 dBi, vertical, conector N fêmea
- 235-0233—Omnidirecional, ganho 9.15 dBi, vertical, conector N fêmea
- 235-0108—Interna, vertical 8", conector TNC macho
- 240-0106—Montagem em mastro para antenas omnidirecionais
Proteção Contra Surtos
- 200-2004—Protetor contra surtos do rádio com conectores N fêmea
Kits de Upgrade no Campo
- 915900195—Kit de montagem para SEL-351R (3)
- 915900181—Kit de montagem para SEL-651R (3) de porta dupla
- 915900180—Kit de montagem para SEL-651R (3) de porta única
- 915900172—Cartão de Criptografia SEL-3044
Países
O SEL-3031 foi aprovado para uso nos seguintes países:
- Brasil (apenas part number começando com 30311)
- Canadá
- Colômbia
- México
- Estados Unidos (incluindo o Distrito de Colúmbia, Porto Rico, Guam, Samoa Americana e as Ilhas Virgens Americanas)