Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
SEL-2742S
Visão geral
Documentos
Suporte
Configurar
SEL-2742S
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Configurar
Documentos
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Documento de Referência Ethernet SEL
SDN SEL: Rede definida por software
Manuais de instruções
Inglês
SEL-2742S Software-Defined Network Switch
Roteiros de utilização
Inglês
Cable Cover Connector Kits
Mounting Conversion Kits for the SEL-2742
Publicações
Guias de aplicação
Inglês
Using an ICON and SDN to Distribute IEEE 1588 PTP Over a WAN and a LAN
SNMP Polling of SDN Switch Port Status Using an RTAC
Related Material
AG2020-39_Support-Files
Setting Up a Fully Redundant RSTP-to-SDN Tie Point
Artigos técnicos
Vantagens da SDN para Controle Baseado em Ethernet
As Redes Definidas por Software Atendem aos Requisitos do Sistema de Controle
Inglês
Case Study: Implementing a Zero-Touch Deployment Methodology Using SDN to Improve the Security, Reliability, and Engineering of Substation Automation Systems in Slovenia
Purpose-Engineered, Active-Defense Cybersecurity for Industrial Control Systems
Software-Defined Networking Redefines Performance for Ethernet Control Systems
Migrating an Existing Network to OT SDN
Simplifying NERC CIP Compliance With SEL SDN
Using Software-Defined Networking to Build Modern, Secure IEC 61850-Based Substation Automation Systems
A Practical Guide to Designing and Deploying OT SDN Networks
Improve Protection Communications Network Reliability Through Software-Defined Process Bus
Software-Defined Networking Changes the Paradigm for Mission-Critical Operational Technology Networks
Vários
Inglês
NSTAC Report to the President on Software-Defined Networking
Desenhos