html{display:none} SEL-2507 Módulo de I/O remoto de alta velocidade | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2507

Módulo de I/O remoto de alta velocidade

O módulo de I/O remoto de alta velocidade SEL-2507 possui oito entradas e oito saídas com uma porta de comunicações de fibra ótica opcional. Conecte o SEL-2507 ao SEL-T400L Proteção de Linha no Domínio do Tempo ou outro SEL-2507 a 115,2 kbps para fornecer I/O remoto de ultra-alta velocidade. Mensagens Mirrored Bits® de milésimos de segundos são transmitidas a cada 500 microssegundos nessas configurações, isso é quatro vezes mais que as aplicações de I/O remotos anteriores.

A partir de

USD 2.170

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção e monitoramento–Agregue uma proteção de barramento simples usando contato de entradas e saídas de relés existentes. Forneça comunicações piloto seguras para aplicações de linhas existentes de dois e três terminais. Acrescente a capacidade de monitoramento de bobina de trip e fechamento local ou remoto.

Expansão de contato de I/O–Estenda economicamente o número de contatos de I/O em relés SEL que são compatíveis com comunicações Mirrored Bits®.

Compatibilidade abrangente de dispositivos–Adicione comunicações Mirrored Bits® a qualquer relé de proteção (digital ou eletromecânico) ou outros dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) para uma proteção avançada baseada em comunicações.

Confiabilidade aprimorada do sistema–Reduza ou elimine o aumento do potencial de terra entre IEDs através de links de fibra ótica ao invés dos cabeamentos convencionais dos quadros de distribuição.

Detalhes

Proteção e monitoramento
Agregue uma proteção de barramento simples usando contato de entradas e saídas de relés existentes. Agregue comunicações piloto seguras a aplicações de linhas existentes de dois e três terminais. Acrescente a capacidade de monitoramento de bobina de trip e fechamento local ou remoto.

Etiquetas configuráveis pelo usuário
Permita uma indicação clara da função e do status do sistema.

Integração
Expanda os I/O dos relés SEL que são compatíveis com Mirrored Bits®.

Comunicações flexíveis
Conecte dispositivos na porta RS-232 incluída ou selecione a porta de fibra ótica compatível com SEL-2812 opcional para comunicação com isolamento elétrico até 4 km de distância.

Segurança
Substitua o cabeamento de controle dos gabinetes externos por cabos de fibra ótica, a fim de eliminar perigosas fugas de tensão. Todos os terminais de I/O estão atrás do painel.

Confiabilidade
Use o recurso de monitoramento de comunicações para gerar um alarme quando o cabeamento de controle de fibra ótica for danificado, perturbado ou alterado. Os links de fibra ótica são muito menos suscetíveis a interferências elétricas.

Fácil instalação e operação
Instale o chassis compacto de dois racks para montagem em rack. O SEL-2507 inclui réguas de bornes com terminais de parafusos (STC) para fácil substituição da unidade.

Opções de porta de fibra ótica:

Compatibilidade de transceptoresConectoresFibraDistância (km)Cabo de fibra ótica SEL
Transceptores de fibra ótica SEL-2812 com configuração IRIG-BSTMultimodo0 a 4SEL-C807, SEL-C808

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções