O módulo de I/O remoto para montagem em rack SEL-2506 possui oito entradas digitais, oito saídas digitais e uma porta de comunicações de fibra ótica. Conecte um SEL-2506 a uma porta de fibra ótica ou transceptor em um relé de proteção para adicionar I/Os digitais. Ou conecte os I/Os do SEL-2506 aos I/Os do relé para agregar a teleproteção do SEL Mirrored Bits®.
Proteção e monitoramento — agregue uma proteção de barramento simples utilizando contatos de entradas e saídas de relés existentes. Forneça comunicações piloto seguras para aplicações de linha existentes de dois e três terminais. Acrescente a capacidade de monitoramento de bobina de trip e fechamento local ou remoto.
Expansão de contatos de I/Os — estenda economicamente o número de contatos de I/Os em relés SEL que são compatíveis com comunicações Mirrored Bits®.
Compatibilidade abrangente de dispositivos — adicione comunicações Mirrored Bits® a qualquer relé de proteção (digital ou eletromecânico) ou outros dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) para uma proteção avançada baseada em comunicações.
Confiabilidade aprimorada do sistema — reduza ou elimine o aumento do potencial de terra entre IEDs através de links de fibra ótica ao invés dos cabeamentos convencionais dos quadros de distribuição.
LEDs indicate the input and output status, channel activity, device status, and communications channel health
Input and output LED labels are userconfigurable
Connectorized screw terminals accept ring lugs with wires up to #10 AWG
Level-sensitive contact inputs do not assert during dc grounds when applied to center-grounded systems
Output contacts are rated for trip and close duty
Standard serial or V-pin fiber port or optional ST® fiber port
Alarm contacts signal self-test and communications channel statuses
Wide-range power supply consumes less than 5 W
Proteção e monitoramento
Agregue uma proteção de barramento simples utilizando contatos de entradas e saídas de relés existentes. Agregue comunicações piloto seguras a aplicações de linha existentes de dois e três terminais. Acrescente a capacidade de monitoramento de bobina de trip e fechamento local ou remoto.
Etiquetas configuráveis pelo usuário
Permita uma indicação clara da função e do status do sistema.
Integração
Expanda os I/Os dos relés SEL que são compatíveis com Mirrored Bits®.
Comunicações de fibra ótica flexíveis
Porta de fibra ótica bidirecional integrada. As opções comerciais oferecem alcances operacionais de 500 metros a 110 quilômetros e compatibilidade com uma variedade de transceptores e tipos de fibra ótica da SEL (consulte a Tabela 1).
Segurança
Substitua o cabeamento de controle dos gabinetes externos por cabos de fibra ótica, a fim de eliminar fugas de tensão perigosas. Todos os terminais de I/O estão atrás do painel.
Confiabilidade
Use o recurso de monitoramento de comunicações para gerar um alarme quando o cabeamento de controle de fibra ótica for danificado, perturbado ou alterado. Os links de fibra ótica são muito menos suscetíveis a interferências elétricas.
Fácil instalação e operação
Instale o chassis compacto de dois racks para montagem em rack. O SEL-2506 inclui réguas de bornes com terminais de parafusos (STC) para fácil substituição da unidade.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2506 | R200 | SEL-2505-R200-D20000919 | 19/09/00 | ~2000263001 |
| SEL-2506 | R101 | SEL-2506HS-R101-D20070412 | 12/04/07 | ~2007102001 |
| R101 is for SEL-2506 with high speed outputs. MOT string: 25060nn5nX | ||||
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.