Login
Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Seleção de produtos
SEL-2414
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-2414
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Flyer
SEL-2414 - Monitor do transformador
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
SEL-2414 - Monitor do transformador
Inglês
SEL 2414 TAC One Page Flyer
Data Sheets
Inglês
SEL-2414 Transformer Automation Controller
Guias de modelo de projeto
Inglês
SEL-2414 Transformer Monitor With Fan Control
Related Material
SEL-5030 Database File - SEL-2414 Fan Controller
Labels - SEL-2414 Fan Controller
Guias de especificação
Inglês
SEL-2414 Transformer Monitor
SEL-2414 Transformer Monitor
Manuais de instruções
Inglês
SEL-2414 Transformer Automation Controller
Roteiros de utilização
Inglês
Dust-Protection Assembly
Using QuickSet to Set Up Thermal Model Calculations in the SEL-2414
Tabela de Ajustes
Inglês
SEL-2414 Settings Sheets
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-2414 Configurable Label Template
SEL-710, 751A, 787, 2411(V), 2414 Configurable Label Template (A4)
SEL-2414 Configurable Labels
Guia de pedidos
Inglês
SEL-710, 749M, 751A, 787, 2410, 2411, 2414
SELect
I/O Cards
Certificados
Inglês
IEC 61850 Conformance and Interoperability Certificate Statement - SEL-2414 Transformer Monitor
Publicações
Guias de aplicação
Compreendendo e Utilizando Efetivamente o Protocolo SEL
Mirrored Bits
Inglês
Defining Annunciator Sequences for Alarms by Using
SELogic
® Programming
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Creating a Warning Screen in Bay Screen Builder for the SEL-700 Series Relays
Selecting Card Configurations for the SEL-2414
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Calculating and Testing Transformer Thermal-Model Constants
Related Material
Transformer Cooling Constants
Applying Various Types of RTDs With SEL Devices
Creating Nonvolatile Counters in
SELogic
Control Equations
Basic Transformer Monitoring and Control Using the SEL-2414
Notas de Aplicação
Inglês
Sharing Temperatures Between SEL-2414 Transformer Monitors
Artigos técnicos
Inglês
Innovative Transformer Load Tap Changer Control Using Ethernet-Based Communications
Desenhos