| Precisão de Tempo Média (IRIG-B demodulado e pulsos) em Relação ao UTC | ±100 ns | ±40 ns |
| Precisão de Tempo de Pico (IRIG-B demodulado e pulsos) em Relação ao UTC | ±500 ns | ±100 ns |
| Precisão do Oscilador (“Holdover”) Durante 24 horas com Temperatura Constante | 6,9ms | 36 µs com TCXO padrão, 5 µs com OCXO |
| Portas IRIG-B Demoduladas | Até 6 | Até 9 |
| Tensão da Saída BNC para IRIG-B Demodulado e Comprimento do Cabo | 3,5 Vcc até 39 m | 5,0 Vcc até 152 m |
| Portas IRIG-B Moduladas | 1 | Até 4 |
| Portas Ethernet | 0 | 4 (pode ser de cobre, fibra óptica monomodo, ou fibra óptica multimodo, solicitadas em pares) |
| NTPv4 | Não | Sim |
| Precisão da Estampa de Tempo NTP (típica) em Relação ao UTC | — | <100 µs |
| PTP Grandmaster (IEEE 1588) | Não | Sim, com opção PTP |
| Precisão da Estampa de Tempo PTP (pico) em Relação ao UTC | — | ±100 ns |
| PPS, kPPS | Sim | Sim |
| Saídas ASCII | Sim | Não |
| Exibição de tempo | Sim | Sim |
| Compensação de Atraso do Cabo Configurável | Não | Sim |
| Fontes de Alimentação | 1 padrão | 1 padrão; 1 redundante opcional, com troca a quente |
| Interface de Gerenciamento | Serial | Web |
| Syslog | Não | Sim |
| Contas Baseadas em Função, Suporte para LDAP | Não | Sim |
| Traps SNMP | Não | Sim |
| Suporte para Software acSELerator QuickSet SEL-5030 | Não | Sim |
| Temperatura de Operação | –40°C a +80°C (–40°F a +176°F) | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |
| Fonte de Tempo | GPS | GPS e GLONASS |
| Antena Recomendada | SEL-9524A | SEL-9524B |
| Comprimento do Cabo da Antena | Até 122 m (400 pés) | Até 152 m (500 pés) |
| Verificação do sinal do satélite | Não | Sim, com kit de antena GNSS SEL-9524B |
| IEC 60255, IEC 61000, IEEE C37.90 | Sim | Sim |
| IRIG-B Sobre Fibra Óptica | Use porta serial de fibra óptica opcional | Utilize o SEL-2812 ou o SEL-3405 com porta DB-9 |
| Contato de alarme | Sim | Sim |