Eólica

Melhore a disponibilidade e a resiliência da geração de energia eólica com soluções avançadas para proteção, monitoramento e controle.
Empresas que produzem energia eólica precisam de soluções confiáveis que protejam ativos críticos, otimizem a qualidade da energia no ponto de interligação e atendam aos requisitos da norma IEEE 1547. Essas soluções também devem mitigar desafios comuns de interligação, como velocidade variável do vento, controles de inversores sem resposta e variações inesperadas de tensão.As soluções de energia eólica da SEL não apenas fornecem recursos avançados de proteção, controle e monitoramento, mas também ajudam a reduzir o custo de propriedade ao longo da vida útil usando os dispositivos eletrônicos mais robustos e confiáveis da indústria. Aproveite nossas bibliotecas de sistemas de controle pré-projetados para reduzir custos de desenvolvimento e otimizar a implantação de novos projetos de energia.

Maximize a disponibilidade e resiliência da geração de energia eólica

Ao escolher a SEL, você obtém uma solução na qual as concessionárias já confiam. Por mais de 40 anos, produtores independentes de energia e concessionárias de eletricidade confiaram nas soluções da SEL para garantir a operação estável, eficiente e econômica de seus sistemas. Fabricamos essas soluções com base nas capacidades dos dispositivos que fabricamos, que são projetados para suportar ambientes adversos, suportando faixas de temperatura tão amplas quanto -40 a +85 °C (-40 a +185 °F) e excedendo os padrões da indústria em termos de resistência, como umidade, corrosão, choque mecânico, estresse elétrico e interferência eletromagnética.Explore nossas principais ofertas:Dados de décadas de desempenho em campo comprovam que os dispositivos da SEL minimizam a necessidade de reparos e substituições, tornando seus sistemas mais confiáveis e reduzindo o custo de propriedade ao longo da vida útil.

Solicite uma consulta

Seja para encontrar os dispositivos certos para proteger, automatizar ou otimizar seus sistemas ou projetar uma solução Turnkey personalizada, trabalharemos com você para encontrar a melhor maneira de atingir seus objetivos operacionais.