Água e efluentes

Otimize a confiabilidade, a segurança e a segurança cibernética de seus sistemas de água e esgoto com tecnologia de proteção, controle e comunicação projetada pela SEL.
Como parte da infraestrutura crítica global, as instalações de água e esgoto devem operar continuamente. O tempo de inatividade não planejado não apenas reduz a capacidade de tratar água contaminada, mas também aumenta o risco de contaminação cruzada e transbordo de reservatórios, o que pode levar a efeitos ambientais prejudiciais.  Os processos fundamentais de estações de tratamento de água e esgoto, incluindo filtragem, extração e injeção, dependem da operação crítica do motor, o que torna a proteção de ativos e a energia confiável inegociáveis. A implementação de soluções da SEL desenvolvidas com os dispositivos de proteção, controle e comunicação mais robustos e confiáveis da indústria oferece a estabilidade operacional que seus clientes – desde pessoas físicas a indústrias globais – precisam e esperam. De retrofits a sistemas completos de gerenciamento de energia, nossas soluções melhoram o tempo em atividade e a resiliência de suas instalações de água e esgoto.

Proteja suas operações de água e esgoto

As soluções da SEL mantêm os sistemas de missão crítica online, esteja você prorrogando a vida útil de sua estação de tratamento ou construindo uma nova. Fabricamos essas soluções com base nas capacidades de nossos dispositivos, que operam de forma confiável em condições industriais adversas, suportando faixas de temperatura tão amplas quanto -40 a +85 °C (-40 a +185 °F), excedendo os padrões da indústria em condições operacionais adversas, como umidade, corrosão, choque mecânico, estresse elétrico e interferência eletromagnética. Explore nossas principais ofertas:Dados de décadas de desempenho em campo comprovam que os dispositivos da SEL minimizam a necessidade de reparos e substituições, tornando seus sistemas mais confiáveis e reduzindo o custo de propriedade ao longo da vida útil.

Solicite uma consulta

Seja para encontrar os dispositivos certos para proteger, automatizar ou otimizar seus sistemas ou projetar uma solução Turnkey personalizada, trabalharemos com você para encontrar a melhor maneira de atingir seus objetivos operacionais.