Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

1 de jun. de 2016

SEL irá Modernizar Esquema de Controle de Emergência do Sistema de 765kV de Furnas

A SEL foi a empresa selecionada por Furnas Centrais Elétricas, uma das maiores empresas de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil, para modernizar o esquema de Controle de Emergência (ECE) do sistema de transmissão em 765 kV e, assim, prevenir apagões em todo o País. O projeto terá duração de 1 ano.

Esse é o mais importante tronco do sistema elétrico do Brasil, responsável por abastecer a região sudeste. Estendendo-se desde Foz do Iguaçu (PR) até Tijuco Preto (SP), o sistema de transmissão de 765kV é formado por três circuitos em paralelo, cumprindo o objetivo principal de escoar a energia produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu 60Hz para a região sudeste do País.

O novo ECE a ser desenvolvido e entregue pela SEL será baseado em Processadores de Automação em Tempo Real tipo SEL-2240, instalados nas subestações de Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Itaberá e Tijuco Preto. Estes serão responsáveis pela aquisição de dados digitais, analógicos, verificação de consistência das informações e atuações através de saídas digitais. Adicionalmente farão o envio dessas informações para as Unidades Concentradoras do ECE, tipo SEL-3555. O envio das informações dos SEL-2240 para as Unidades Concentradoras SEL-3555 será através do protocolo de comunicação IEC 61850 GOOSE. Os equipamentos serão conectadas aos switches gerenciáveis SEL-2730M em estrela simples, que por sua vez, estarão conectados ao sistema de telecomunicações de Furnas. Todo o sistema irá funcionar de forma dual para garantir total segurança e confiabilidade em sua atuação.

A arquitetura de comunicação do ECE é demonstrada na figura abaixo:


As lógicas implementadas no sistema devem atender o tempo máximo de 200 ms entre a detecção da falta e a completa execução do comando (abertura do disjuntor).

Qualquer problema num gerador, equipamento ou linhas desse sistema de transmissão pode deixar todo o País sem energia elétrica, por isso, o esquema de controle a ser desenvolvido pela SEL é vital para minimizar blecautes e garantir a continuidade do fornecimento.

Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir