Les systèmes de connaissance de la situation de zone étendue (CSZE) de SEL fournissent aux opérateurs et aux ingénieurs les informations appropriées au bon moment pour un fonctionnement et une analyse efficaces du réseau électrique. En 2002, SEL a commencé à intégrer gratuitement la technologie de synchrophaseur dans les relais de protection en prévision de la place que prendraient les synchrophaseurs en tant qu'un élément essentiel de la protection, du contrôle et de la surveillance du réseau électrique. Depuis, SEL a continué à innover, développer et déployer des applications de synchrophaseur dans le monde entier. La surveillance en temps réel
améliore la visibilité et la compréhension du réseau électrique grâce à des mesures synchronisées dans le temps. Comprenez la contrainte du système en observant les flux d'alimentation et les différences d'angle sur l'ensemble de votre système, et détectez les comportements transitoires qui ne sont pas détectés avec les systèmes SCADA traditionnels.Validation du modèle de réseau électrique :
Enregistrez la réponse du système aux déclenchements du générateur, aux actions de délestage, aux actions correctives (RAS) ou à d'autres évènements. Analysez les réponses archivées du système et comparez-les aux modèles de systèmes d'alimentation. Exportez simplement les données de réponse du système vers des applications de simulation/modélisation de systèmes d'alimentation externes.Surveillance des perturbations :
Analysez les données archivées du synchrophaseur et les rapports d'évènements du relais sur un seul affichage pour une solution complète de surveillance des perturbations. Trouvez facilement les perturbations de système et exportez des données aux formats de données CSV et COMTRADE pour la conformité à la norme PRC-002-2.Surveillance des énergies renouvelables :
Comprenez comment la quantité croissante d'énergie renouvelable ajoutée à votre réseau affecte la stabilité du système et détectez de nouveaux modes oscillatoires qui peuvent être introduits par inadvertance. La dynamique du système à partir de ces sources change rapidement, trop rapidement pour être visible aux débits SCADA traditionnels. Utilisez les écrans haute résolution pour la détection et le suivi de l'impact des énergies renouvelables sur votre système.
améliore la visibilité et la compréhension du réseau électrique grâce à des mesures synchronisées dans le temps. Comprenez la contrainte du système en observant les flux d'alimentation et les différences d'angle sur l'ensemble de votre système, et détectez les comportements transitoires qui ne sont pas détectés avec les systèmes SCADA traditionnels.Validation du modèle de réseau électrique :
Enregistrez la réponse du système aux déclenchements du générateur, aux actions de délestage, aux actions correctives (RAS) ou à d'autres évènements. Analysez les réponses archivées du système et comparez-les aux modèles de systèmes d'alimentation. Exportez simplement les données de réponse du système vers des applications de simulation/modélisation de systèmes d'alimentation externes.Surveillance des perturbations :
Analysez les données archivées du synchrophaseur et les rapports d'évènements du relais sur un seul affichage pour une solution complète de surveillance des perturbations. Trouvez facilement les perturbations de système et exportez des données aux formats de données CSV et COMTRADE pour la conformité à la norme PRC-002-2.Surveillance des énergies renouvelables :
Comprenez comment la quantité croissante d'énergie renouvelable ajoutée à votre réseau affecte la stabilité du système et détectez de nouveaux modes oscillatoires qui peuvent être introduits par inadvertance. La dynamique du système à partir de ces sources change rapidement, trop rapidement pour être visible aux débits SCADA traditionnels. Utilisez les écrans haute résolution pour la détection et le suivi de l'impact des énergies renouvelables sur votre système.
Synchrophaseurs vs SCADA traditionnel
Les mesures SCADA traditionnelles offrent aux opérateurs une mise à jour environ une fois par seconde dans le meilleur des cas. Plus souvent, une mise à jour est fournie toutes les trois à quatre secondes. L'intégration de l'énergie renouvelable sur le réseau électrique change le fonctionnement fondamental du réseau électrique en induisant une dynamique rapide qui n'est pas détectée aux débits de données de mesure SCADA. Les synchrophaseurs sont des mesures synchronisées dans le temps qui sortent en continu du dispositif de mesure à des débits de données compris entre 30 et 60 messages/seconde. Cette mise à jour continue offre une visibilité en temps réel et après l'évènement sur les effets de ces nouvelles dynamiques de système.
Solution évolutive
La solution CSZE SEL passe facilement d'une configuration pilote locale à un déploiement à l'échelle du système. Commencez peu à peu par les emplacements où le réseau de communications et les dispositifs activés par le synchrophaseur sont déjà en place. La plupart des relais SEL comporte la capacité de synchrophaseur comme caractéristique standard. Au fur et à mesure que les applications et le besoin de données augmentent, étendez la solution à des emplacements supplémentaires pour obtenir une image plus complète de votre réseau électrique.
Transformer les relais de protection en UMP
La plupart des relais SEL sont dotés d'une capacité de synchrophaseur intégrée, ce qui réduit considérablement le coût de mise en œuvre d'une protection et d'une connaissance de la situation étendues. Le traitement des données du synchrophaseur dans le relais de protection est isolé du traitement des fonctions de protection du relais, ce qui garantit que la protection critique du réseau électrique n'est pas affectée par l'activation de la fonctionnalité UMP dans le relais. Les services publics du monde entier tirent parti des relais de protection SEL pour fournir des mesures de synchronisation en continu. Votre service public sera-t-il le prochain ?