Distribution

Automatisation de poste électrique

Simplifiez le fonctionnement du poste électrique et augmentez la sécurité et la fiabilité de votre réseau électrique.

Les solutions d'automatisation de poste électrique SEL vous permettent d'analyser, de visualiser et d'agir sur la richesse des données saisies par les DEI du poste électrique, ce qui vous aide à améliorer le contrôle du système, à protéger les équipements précieux, à atténuer les cybermenaces et à vous conformer aux normes de sûreté et de sécurité.

Nous proposons des produits et des services pour chaque étape de la modernisation et de l'automatisation de vos postes électriques :

  • Visibilité sur les systèmes du poste électrique : mettez en œuvre la collecte, la visualisation et l'analyse sécurisées des données et des évènements afin d'améliorer la prise de conscience de la situation et d'obtenir des informations sur les performances fonctionnelles au niveau du réseau et du système.
  • Protection et contrôle automatisés : améliorez les mesures de fiabilité CAIDI et SAIDI, protégez les composants des réseaux électriques stratégiques et automatisez la coordination du dispositif du poste électrique.
  • Communications sécurisées : améliorez la cybersécurité et les performances grâce à une solution de mise en réseau défini par logiciel (SDN) conçue pour les réseaux de technologie opérationnelle (OT).

Les systèmes d'automatisation de poste électrique SEL sont modulaires et évolutifs. Vous pouvez donc commencer avec des composants qui répondent aux besoins initiaux et qui peuvent évoluer jusqu'à une automatisation complète du poste électrique en fonction du temps et des budgets.

Visibilité sur les systèmes du poste électrique

Les solutions SEL de passerelle de poste électrique et d’unité de terminal distante (RTU) exploitent les capacités de nos contrôleurs d’automatisation renforcés pour fournir la base de l’IHM du poste électrique, de la concentration des données et de l’intégration SCADA. Les contrôleurs d'automatisation SEL fournissent une fonctionnalité RTU flexible avec une fiabilité supérieure, des contacts E/S étendus et de puissantes capacités d'automatisation et de contrôle.Les contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC, Real-Time Automation Controllers) SEL-3350, SEL-3555 et SEL-3560 présentent une IHM intégrée avec un port d'affichage local et un accès à distance, ce qui élimine le besoin d'un ordinateur supplémentaire dans le poste électrique et évite les vulnérabilités en matière de sécurité des systèmes d'exploitation basés sur Microsoft Windows.Pour les applications industrielles, le contrôleur d'automatisation SEL devient également une passerelle puissante entre le poste électrique et l'usine, utilisant le protocole Ethernet/IP pour échanger des données pour la surveillance en temps réel, le contrôle de processus et l'intégration du réseau électrique.

Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL Plateforme d'automatisation

Le RTAC SEL offre un traitement précis et déterministe, une cybersécurité intégrée et un matériel robuste de qualité industrielle. Avec de nombreuses options matérielles, une prise en charge étendue des protocoles et un moteur logique CEI 61131 intégré pour une programmation personnalisée, le RTAC convient aux applications suivantes : 
  • RTU SCADA et passerelle de poste électrique : concevez rapidement un système RTU de poste électrique intégré qui inclut la conversion de protocole, les communications SCADA, les synchrophaseurs, la synchronisation temporelle, la gestion de données, la logique personnalisée et les E/S à distance.
  • Collecte des rapports d'évènements : automatisez la collecte des données des rapports d'évènements avec le RTAC.
  • Contrôle de système polyvalent : relevez une série de défis industriels courants en déployant le RTAC en tant que solution de contrôle spécialisée.
  • IHM : fournissez un système économique de surveillance, de contrôle et d'annonce local et à distance pour les postes électriques et autres processus.
  • Solutions d'enregistreur de défauts numériques (DFR) : exploitez une mine de données pour enquêter sur les perturbations, surveiller les actifs du poste électrique et dépasser la conformité aux normes telles que NERC PRC-002. 
En savoir plus 

Surveillance des actifs et maintenance prédictive

La surveillance des actifs et la maintenance prédictive, également connue sous le nom de surveillance basée sur les conditions (CBM), contribuent à protéger les actifs critiques du poste électrique, à réaliser des économies et à accroître la fiabilité du système en détectant les signes d'usure et de stress dans les actifs critiques du poste électrique et en dirigeant la maintenance préventive vers l'équipement qui en a le plus besoin.Les contrôleurs d'automatisation SEL fournissent des capacités avancées d'enregistrement et d'analyse des données qui permettent la surveillance des actifs et la maintenance prédictive. Ils peuvent être intégrés à pratiquement tous les systèmes déjà en place.Les équipes des services d'ingénierie de SEL intègrent nos dispositifs à des programmes de surveillance des actifs et de maintenance prédictive et combinent les systèmes CBM de plusieurs fournisseurs en une seule solution complète.

Protection et contrôle automatisés

Profitez des capacités et de la polyvalence avancées des relais de protection SEL, des solutions de communications et des contrôleurs d'automatisation pour fournir une intégration SCADA ainsi qu'une gestion et un contrôle avancés de l'énergie.Les DEI, logiciels et services de SEL prennent en charge la surveillance des équipements basée sur les conditions, la collecte de données automatisée, la protection coordonnée, la gestion de la charge, la localisation de défaut, isolation et restauration des services (FLISR), et plus encore.

Systèmes SCADA

SEL conçoit, développe, teste et déploie des systèmes SCADA complets pour surveiller et contrôler les systèmes ou processus. Nos équipes de services d'ingénierie expérimentées proposent des solutions allant de l'intégration de DEI aux implémentations autonomes simples, en passant par les solutions complexes de systèmes en réseau.

Systèmes secondaires numériques

Les systèmes secondaires numériques utilisent les DEI et les communications numériques pour protéger, surveiller et contrôler l'équipement primaire d'un poste électrique (tels que les transformateurs et les disjoncteurs).Un système secondaire numérique complet se compose de DEI qui communiquent par l'intermédiaire de deux systèmes distincts mais interconnectés : la barre de poste et la barre de processus.Les systèmes de barre de poste utilisent les communications numériques pour faciliter la surveillance et le contrôle des systèmes primaires et secondaires d'un poste électrique. Ils permettent l'automatisation du poste électrique, l'intégration SCADA, l'accès d'ingénierie sécurisé et plus encore.La barre de processus est un système de protection qui numérise les mesures analogiques des équipements primaires sur le terrain et utilise des câbles à fibres optiques pour transmettre les données aux relais de protection. Elle met également des données détaillées sur les actions de protection et l'état des équipements à la disposition des systèmes d'automatisation de poste électrique et réduit les coûts, la complexité et les risques de sécurité associés aux longs parcours de câblage en cuivre.Les services d'ingénierie de SEL mettent en œuvre deux types de systèmes de barre de processus :

Protection et contrôle automatisés des postes électriques et du réseau

La fiabilité et la polyvalence des dispositifs de protection SEL vous permettent de mettre en œuvre des schémas automatisés de protection et de restauration de charge ainsi que d'atteindre des niveaux élevés de disponibilité du système grâce à des solutions redondantes simples.En outre, nos puissants contrôleurs d'automatisation et nos produits de temps précis permettent des solutions de contrôle de zone étendue pour les systèmes de production, de transmission et de distribution d'électricité, ainsi que des solutions de commande de microréseau à grande vitesse et de gestion et de protection du réseau électrique industriel.Les solutions SEL fournissent une protection et un contrôle automatisés des systèmes du poste électrique et des systèmes au niveau du réseau, contribuant ainsi à garantir la fiabilité de l'énergie électrique :
  1. Améliorez la fiabilité du système de distribution avec le logiciel du système de gestion de la distribution (DMS), doté d'une solution de FLISR évolutive, simple à mettre en œuvre et fonctionnant sur la plateforme sécurisée SEL Blueframe.
  2. Intégrez et gérez les ressources énergétiques décentralisées (RED) avec la solution Grid Connect basée sur RTAC et conçue par SEL.
  3. Configurez une surveillance avancée des données pour protéger et conserver les actifs à forte valeur ajoutée.
  4. Utilisez le logiciel Gestion et automatisation des données SEL (DMA, Data Management and Automation) pour collecter automatiquement les informations oscillographiques et de séquence d'évènements des dispositifs système.
  5. Mettre en œuvre la gestion volt/VAR pour améliorer le facteur de puissance de votre système.

Automatisation du flux de travail et de la conformité

Rationalisez les flux de travail et les processus de conformité réglementaire grâce aux solutions SEL et aux services d'ingénierie.

La plateforme d'applications Blueframe de SEL

SEL Blueframe est une plateforme logicielle moderne conçue pour répondre aux besoins des environnements OT.Sécurisée et évolutive, Blueframe permet un échange transparent de données entre les applications de la plateforme, réduit la fréquence des correctifs et des mises à niveau et offre des caractéristiques de sécurité pour empêcher les accès non autorisés et les attaques potentielles.Elle peut être intégrée aux plateformes informatiques SEL-3350, SEL-3355 et SEL-3360 ou déployée dans des environnements virtuels.

Solutions DFR avancées

Les solutions DFR avancées SEL combinent le puissant moteur logique du RTAC SEL avec la plateforme d'E/S modulaire Axion. Nos solutions capturent les rapports d'évènements à 24 kHz avec une résolution de 24 bits et une précision de 200 ns. Elles peuvent également diffuser et enregistrer des données d'oscillographie en continu à 3 000 échantillons par seconde, fournir une localisation de défauts basés sur l'impédance et prendre en charge de nombreuses applications avancées. Les services d'ingénierie de SEL mettent en œuvre des solutions de DFR complètes, en installant tous les dispositifs et logiciels nécessaires et en configurant le système pour collecter les données essentielles et produire des rapports prêts à l'audit.

Conformité PRC du NERC

Nous proposons une gamme complète de solutions et de services de conformité PRC du NERC :
  • Collecte et examen des données
  • Vérifications de conformité
  • Identification et hiérarchisation des risques
  • Options d'atténuation et plans de déploiement
  • Actions correctives, y compris les réglages vérifiés par les ingénieurs SEL
  • Feuilles de route de conformité et rapports de documentation d'audit
  • Plans de tests et de maintenance et formation

Gestion et automatisation des données de SEL (DMA) Suite d'applications Blueframe

Les applications de DMA de SEL vous permettent d'automatiser et de simplifier la collecte de données et la gestion de dispositif, ainsi que de rationaliser les processus de conformité réglementaire. Ces applications s'exécutent sur notre plateforme d'applications Blueframe sécurisée, évolutive et personnalisable, qui peut être intégrée dans les contrôleurs d'automatisation SEL ou déployée dans des environnements virtuels.En savoir plus 

Communications du poste électrique

SEL fournit des solutions de communication cyber-sécurisées qui permettent l'automatisation du poste électrique. Nos produits de communications sont fabriqués selon les mêmes normes de fiabilité que nos relais et nos contrôleurs d'automatisation. Ils prennent en charge plusieurs protocoles de communications, y compris les protocoles standard DNP3 et CEI 61850, de sorte qu'ils puissent s'intégrer entièrement aux systèmes et dispositifs existants.Les solutions SDN SEL, spécialement conçues pour les réseaux OT, éliminent les vulnérabilités en matière de sécurité LAN courantes grâce à une architecture logicielle de refus par défaut qui accepte les communications uniquement sur des voies préconfigurées entre les dispositifs autorisés. Cela assure une protection contre les attaques provenant de dispositifs compromis sur le réseau local et ajoute une protection contre le trafic non autorisé qui passe au-delà des pare-feu.

Fiabilité éprouvée et assistance à vie

Chacune de nos solutions est fournie avec les dispositifs les plus fiables et la meilleure garantie de l'industrie de l'énergie électrique, ainsi qu'un assistance technique gratuite pour les produits et systèmes SEL.Et c'est ainsi chez SEL depuis 40 ans.Nos produits sont conçus pour résister aux environnements les plus difficiles au monde, dépassant toutes les normes de l'industrie en matière de température, de choc et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option donne aux composants électroniques un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.Tous les produits électroniques SEL sont conçus, testés et fabriqués en Amérique du Nord dans des installations que nous possédons et exploitons.Nous pratiquons la gestion sécurisée de la chaîne d'approvisionnement, et notre système de gestion de la qualité est certifié selon les exigences de la norme ISO 9001.

Services d’ingénierie

Associons-nous pour moderniser et automatiser vos postes électriques. Les services d'ingénierie de SEL conçoivent et mettent en œuvre des solutions d'automatisation du poste électrique entièrement intégrées, y compris :
  • L'intégration SCADA et L'IHM pour la visualisation et le contrôle des systèmes de poste électrique.
  • La surveillance des actifs et maintenance prédictive.
  • La collecte de données pour la conformité aux normes.
  • L'amélioration des métriques de fiabilité client CAIDI et SAIFI.
Nos équipes d'experts en ingénierie vous consulteront à chaque étape du projet, de la planification et de la conception par le biais de la mise en service du système. Nous installerons et configurons tous les équipements SEL nécessaires, nous les intégrerons à votre infrastructure et à vos processus existants, et nous assurerons que l'ensemble du réseau répond à vos objectifs économiques et opérationnels.

Gestion de l'énergie industrielle

Les solutions industrielles SEL de gestion d'énergie et de contrôle des moteurs protègent les actifs de grande valeur et assurent le fonctionnement des processus critiques.

Automatisation de la distribution

Les services d'ingénierie de SEL configurent et mettent en service une solution d'automatisation de la distribution spécialement configurée pour votre système.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.