IHM et annonciateurs

Les interfaces homme-machine (IHM) et les annonciateurs permettent d’améliorer la connaissance de la situation, l’efficacité et la sécurité grâce à des indications locales sur les conditions d’alarme. L’intégration de ces dispositifs à des entrées/sorties à distance, des relais ou des contrôleurs d’automatisation en temps réel permet d’éliminer le double câblage des entrées/sorties.

Interfaces homme-machine

Panneaux annonciateurs et panneaux d’alarme

Ces dispositifs affichent les conditions d’alarme, et leurs ports de communication permettent l’intégration à d’autres relais et systèmes de contrôle.

Logiciel acSELerator

Éléments du système

L’association de ces éléments avec les interfaces homme-machine et les annonciateurs permet d’élargir leurs fonctionnalités.

Listes de lecture vidéo

How to Use the RTAC HMI, Part 1: acSELerator Diagram Builder Overview

RTAC HMI

1 of 3
  • How to Use the RTAC HMI, Part 1: acSELerator Diagram Builder Overview

  • How to Use the RTAC HMI, Part 2: Building a Project

  • How to Use the RTAC HMI, Part 3: Shared Tags