Le SEL-787Z combine les principes de protection à haute impédance avec des technologies numériques avancées pour fournir une protection différentielle à haute impédance. Utilisez le SEL-787Z et le SEL-HZM pour une solution complète de protection de barre à zone unique.
Les différentes options de résistance dans le SEL-HZM vous permettent de personnaliser le dispositif pour l'adapter à votre application. Un relais de dérivation en option et des varistors à oxyde métallique (MOV) de 7,8 kJ inclus dans le SEL-HZM protègent le relais des courants de défaut. Les trois éléments à haute impédance indépendants du SEL-787Z peuvent également être utilisés pour fournir une protection sensible contre les défauts restreints de mise à la terre (REF) sur les transformateurs avec des connexions en étoile mises à la terre. Les éléments de surintensité fournissent une protection de secours du transformateur.
Utilisez l'écran tactile couleur de 5 pouces (12,7 cm) pour configurer les réglages, accéder aux données d'évènement et réenclencher manuellement les disjoncteurs au niveau du relais sans utiliser d'ordinateur portable. Exécutez ces fonctions à distance et simplifiez les interconnexions à l'aide de divers protocoles de communications courants tels que DNP3, Modbus et CEI 61850.
Protection différentielle à haute impédance :fournit une protection de barre économique et rapide avec une seule zone différentielle triphasée. L'élément différentiel à haute impédance fortement sécurisé du SEL-787Z prend en charge les entrées de courant et de tension par phase. Utilisez des éléments à haute impédance indépendants pour la protection de barre à zone unique, pour les réacteurs, pour les générateurs et les gros moteurs, ou utilisez des éléments simples sur les enroulements de transformateur mis à la terre comme protection REF.
Module à haute impédance SEL (SEL-HZM) : bénéficiez d'une protection complète de la barre à haute impédance grâce à un module haute impédance sûr et peu encombrant. Choisissez parmi trois options de résistance dans le SEL-HZM pour assurer la sécurité contre la saturation des CT pendant les défauts traversants. Le MOV intégré au SEL-HZM limite la tension à travers la résistance de stabilisation pendant les défauts de barre.
Communications flexibles :simplifiez les interconnexions à l'aide de protocoles tels que CEI 61850 édition 2, DNP3, Modbus, Ethernet/IP, le protocole RSTP (protocole d'arbre maximal rapide), etc. Utilisez des protocoles de communication pour la gestion à distance des dispositifs, y compris le téléchargement de rapports d'évènements, la mise à niveau du micrologiciel, et la réinitialisation du relais. Quatre groupes de réglages sélectionnables dans le SEL-787Z peuvent couvrir un large éventail de contingences de protection et de contrôle, augmentant l'adaptabilité des systèmes qui nécessitent des modifications de réglages fréquentes.
Enregistrements d'évènements haute résolution : augmentez la visibilité du système et simplifiez les schémas de maintenance avec des enregistrements d'évènements haute résolution contenant 40 échantillons de données par cycle à 60 Hz (48 échantillons de données par cycle pour les applications à 50 Hz). Utilisez ces enregistrements pour simplifier l'analyse des causes profondes.
Détection d'arc électrique (AFD) :installez et surveillez jusqu'à huit capteurs de point ou des capteurs à fibre optique à gaine transparente dans les appareillages de commutation et autres équipements avec le SEL-787Z. Les sorties hybrides rapides en option fournissent des sorties de déclenchement à action rapide vers le disjoncteur (moins de 50 µs), réduisant de manière significative l'énergie incidente d'un évènement d'arc électrique. Chaque canal AFD effectue des vérifications automatiques et surveille en permanence les circuits optiques afin de détecter tout dysfonctionnement et d'émettre une alarme le cas échéant, assurant ainsi une protection contre l'arc électrique pour le personnel et l'équipement.
Serveur Web intégré : utilisez le serveur Web intégré et un navigateur Web pour accéder aux informations de réglages en lecture seule, vérifier l'état des vérifications automatiques, inspecter les données de mesure, télécharger des rapports d'évènements et télécharger le micrologiciel. La protection par mot de passe à plusieurs niveaux sépare l'accès aux rapports de données en lecture seule et aux informations de réglages des interfaces utilisées pour mettre à niveau le micrologiciel du dispositif.
Écran tactile couleur de 5 pouces (12,7 cm) : permet d'accéder aux données de mesure, d'afficher les enregistrements d'évènements, de contrôler les opérations des relais, de modifier les réglages, etc., le tout sans ordinateur portable. L'écran tactile SEL-787Z peut être configuré pour afficher une interface en anglais ou en espagnol. L'écran tactile couleur indique clairement l'état du disjoncteur et de l'équipement primaire, améliorant ainsi la sécurité pendant les opérations de maintenance.
L'écran 800 × 480 de 5 pouces (12,7 cm) offre une navigation directe via un écran tactile capacitif disponible en anglais et en espagnol.
Dossiers et applications permettant d'accéder rapidement aux écrans de baie, aux données de mesure et de surveillance, aux rapports, aux réglages et bien plus encore.
Bouton d'accueil vous permettant de revenir facilement à l'écran d'accueil par défaut.
Voyants à DEL de panneau avant programmables dotés d'étiquettes configurables par l'utilisateur indiquant aux opérateurs les phases en défaut ainsi que le fonctionnement des éléments.
Les boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, avec des étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation du panneau avant.
Grand écran LCD de 2 x 16 caractères.
Messages par défaut ou jusqu'à 32 étiquettes d'affichage personnalisables avertissant le personnel des évènements relatifs au réseau électrique ou à l'état des relais.
Voyants à DEL de panneau avant programmables dotés d'étiquettes configurables par l'utilisateur indiquant aux opérateurs les phases en défaut ainsi que le fonctionnement des éléments.
Les boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, avec des étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation du panneau avant.
Kit d'étiquettes configurables par l'utilisateur.
Deux voyants à DEL tricolores programmables par bouton-poussoir.
Options de bloc d'alimentation : 110 à 250 V c.c./110 à 240 V c.a. ou 24 à 48 V c.c..
Grande variété de protocoles et de supports de communications offrant la flexibilité de communication avec d'autres dispositifs et systèmes de contrôle.
Serveur Web intégré permettant un accès direct au relais à des fins de mesure et de surveillance des données.
Port série en option à fibre optique fournissant un accès d'ingénierie simple et rapide.
Logements de carte comprenant des emplacements pour une carte d'E/S ou huit entrées de détection d'arc électrique en option.
Entrées de courant de phase et entrées de tension de phase en option qui sont regroupées sur une seule carte, ce qui libère de la place pour d'autres options de cartes d'E/S SELect.
La DEL indique l'état du relais de dérivation.
Trois entrées haute impédance séparées par la phase.
Alimentation et contrôle du relais de dérivation.
Protocole de communication CEI 61850 édition 2
Combine la norme CEI 61850, un réseau Ethernet, et le SEL-787Z pour les performances globales les plus rapides pour l'automatisation et le contrôle des postes électriques. Rationalisez la configuration des relais compatibles CEI 61850 avec le logiciel acSELerator Architect SEL-5032. Améliorez la sécurité à l'aide des fonctions d'authentification par mot de passe et de délai d'expiration de session. Transférez des fichiers d'évènements aux formats COMTRADE et CEV ainsi que des fichiers CID, des réglages et des rapports.
Mode de test de la norme CEI 61850
Utilisez le mode de test de la norme CEI 61850 pour tester les composants du système dans les postes électriques sous tension sans craindre de faire fonctionner les contacts de sortie de commande.
Accès au serveur Web
Le serveur Web intégré offre un accès à distance sécurisé au relais assorti d'une protection par mot de passe. Vous pouvez télécharger des rapports d'état ou afficher les informations de mesure et de relais à distance. Cela permet de réduire les déplacements vers l'emplacement du relais et d'économiser ainsi du temps et de l'argent.
Conception robuste
Le SEL-787Z résiste aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes, sa plage de températures ambiantes de fonctionnement est la plus large du secteur, de –40° à +85°C (–40° à +185°F).
Écran tactile couleur de 5 pouces (12,7 cm)
l'interface tactile conviviale fournit un affichage mimétique sur une ligne pour le contrôle et la surveillance de cellules, et peut être configurée avec une interface en anglais ou en espagnol. Consultez les réglages de relais, les résumés des évènements, les états cibles, les données relatives à l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER), et plus encore. Des tests approfondis montrent que l'écran tactile capacitif robuste satisfait ou dépasse les normes de l'industrie ainsi que les exigences de qualité et de fiabilité de SEL.
Montage et installation flexibles
Utilisez le SEL-787Z et le SEL-HZM pour une protection haute impédance robuste. La solution à deux boîtiers offre la flexibilité du montage et de l'installation sur panneau.
E/S personnalisable
Surveillez et contrôlez plus de dispositifs avec une large gamme de configurations d'E/S analogiques et numériques dans le SEL-787Z.
SELogic polyvalent
Simplifiez la configuration en utilisant des équations de contrôle SELogic familières pour les applications à haute impédance.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-787Z | R302-V5 | SEL-787Z-R302-V5-Z001001-D20250731 | 21/08/2025 | ~3252330001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.
Bay Screen Builder est une application intégrée au logiciel QuickSet et acSELerator RTAC SEL-5033 qui vous permet de créer des écrans de baie personnalisés pour les dispositifs SEL avec écrans tactiles. Les écrans peuvent également être programmés pour afficher les valeurs de courant, de fréquence, de tension et autres données.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.
Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.
Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel DMA.
Le logiciel Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer le comportement d’un relais de protection lors d’un défaut du réseau électrique. Il s’agit d’une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d’évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.