html{display:none} SEL-5030 Logiciel ACSELERATOR QuickSet | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5030

      Logiciel acSELerator QuickSet

      Le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement des dispositifs pour la protection, le contrôle, la mesure et la surveillance du réseau électrique. QuickSet Device Manager, inclus en tant qu'ensemble d'extension gratuit en option, offre des capacités de gestion de dispositif supplémentaires, de contrôle et de gestion des versions.

      Budget de détail

      Compris avec les produits pris en charge

      Produits pris en charge

      Dernière version du logiciel et notes de mise à jour :

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      Conception optimale des réglages : affichez les groupes de réglages logiques présentés par QuickSet pour recenser rapidement les réglages du dispositif associé. QuickSet vérifie automatiquement ces réglages pour s'assurer qu'ils sont dans la plage définie et qu'ils sont autorisés.

      Réduire le temps de conception : générez une logique personnalisée à l'aide de l'éditeur de logique graphique (GLE). Simplifiez la configuration logique dans les relais pris en charge grâce aux outils glisser-déplacer permettant de créer des diagrammes et des équations de contrôle SELogic spécifiques à votre application.

      Gestionnaire centralisé du dispositif : organisez les nombreux dispositifs et leurs données associées dans un emplacement central pour une meilleure collaboration.

      Déploiement normalisé de nouveaux dispositifs : réduisez les erreurs humaines lors du déploiement de nouveaux dispositifs grâce à la palette de modèles. Configuration rapide de nouveaux dispositifs par le biais de modèles prédéfinis qui correspondent aux normes de votre entreprise.

      Générateur d'écran de baie : utilisez le nouveau logiciel acSELerator Bay Screen Builder pour prendre le contrôle de la conception, de la gestion et du déploiement de l'écran de la baie pour vos dispositifs SEL prenant en charge un écran tactile. Utilisez Bay Screen Builder pour personnaliser les écrans de baie selon vos normes et éliminer les contraintes associées à un ensemble fixe et non personnalisable d'écrans de baie fourni avec votre dispositif. En outre, tirez parti de la disponibilité des symboles ANSI et CEI dans le logiciel de conception pour étendre votre capacité à prendre en charge une grande variété de projets.

      Détails

      Éditeur logique graphique (GLE)
      Pour faciliter la conception de logique personnalisée, le GLE fournit une interface CAD intuitive pour le développement de logique du dispositif dans un format similaire aux organigrammes fonctionnels CEI 61131. Simplifiez la configuration logique dans les relais pris en charge grâce aux outils de glisser-déplacer permettant de créer des diagrammes et des équations de contrôle SELogic spécifiques à votre application. Les organigrammes fonctionnels peuvent être enregistrés ou imprimés pour fournir un enregistrement technique permanent des conceptions logiques.

      Chargeur de micrologiciel
      Gagnez du temps grâce à une gestion automatisée du micrologiciel qui est à la fois simple et rapide. Il est important de mettre à jour le micrologiciel pour vous assurer que vous disposez des normes et de la protection les plus récentes dans un secteur en constante évolution. Le chargeur de micrologiciel facilite la mise à niveau ou la rétrogradation vers une version antérieure du micrologiciel dans les dispositifs connectés tout en conservant les réglages du dispositif.

      Interface Homme-Machine (IHM)
      Obtenez les données pertinentes du dispositif localement ou à distance avec l'IHM personnalisable. Les mises à jour automatiques en direct fournissent des informations visuelles rapides et éliminent le besoin de s'appuyer sur les entrées de ligne de commande. Affichez l'état ou l'historique opérationnel à votre convenance et apportez les modifications nécessaires. Vérifiez et analysez les performances du dispositif à l'aide d'une représentation graphique des informations numériques et analogiques. Les interfaces IHM sont spécifiques à chaque dispositif.

      Modèles de conception QuickSet
      Déployez rapidement et en toute confiance les dispositifs nouveaux et existants en distribuant des modèles de conception QuickSet pour une configuration cohérente et des temps de configuration réduits. Créez des modèles personnalisés pour verrouiller les réglages afin qu'ils correspondent à vos normes ou pour verrouiller et masquer les réglages inutilisés. Cela simplifie les nouvelles installations et permet d'éviter les erreurs d'entrée. Les modèles de conception QuickSet sont une fonction sous licence de QuickSet. Veuillez contacter votre représentant du service clientèle pour plus d'informations.

      Gestion des ressources
      Associez toutes les informations relatives aux dispositifs à la ressource physique et structurez les dispositifs afin d'imiter leur structure dans votre système. Le Gestionnaire de dispositif QuickSet contient des informations importantes relatives au dispositif, qui peuvent comprendre des réglages spécifiques au dispositif, des réglages de protection, des méthodologies de communication, des diagrammes sur une ligne et des modèles de mise en service. L'accès à ces données est sécurisé au moyen d'informations d'identification utilisateur définies individuellement.

      Concilier les différences
      Réduisez la gestion manuelle et les omissions lors de la configuration du dispositif. Utilisez Device Manager pour héberger les réglages du dispositif tout au long du processus de configuration. Lorsque vous collaborez avec des collègues, assurez-vous de connaître les différences entre les versions en utilisant les rapports de comparaison et de fusion intégrés.

      Gestion QuickSet du dispositif pour les groupes de travail
      Augmentez la productivité et gagnez du temps avec la gestion QuickSet du dispositif pour les groupes de travail en permettant à différents membres de votre groupe de travail d'accéder à une base de données centralisée et de travailler en toute sécurité. Tout membre de votre équipe peut apporter des modifications à la configuration, comparer les réglages, créer des versions personnalisées des réglages du DEI et utiliser toute autre fonctionnalité de Device Manager tout en disposant des informations les plus à jour à tout moment. La Gestion QuickSet du dispositif pour les groupes de travail est un module additionnel disponible pour tous les utilisateurs QuickSet. Veuillez contacter votre représentant du service clientèle pour plus d'informations sur la gestion du dispositif pour les groupes de travail.

      Conception, gestion et déploiement d'écrans de baie personnalisés pour les dispositifs pris en charge
      Planifiez votre propre développement d'écrans de baie pour éliminer les restrictions associées aux écrans de baie du fournisseur pour votre dispositif. Travaillez avec le logiciel intuitif et convivial acSELerator Bay Screen Builder pour accomplir la tâche. Le logiciel de conception prend en charge les symboles de type ANSI et CEI, ce qui vous permet d'être plus flexible dans la conception de vos écrans de baie. Veuillez noter que vous ne pouvez concevoir et déployer que les écrans de baie personnalisés créés à l'aide de Bay Screen Builder pour les relais SEL avec un écran tactile.

      Version minimale de logiciel

      Vidéos

      acSELerator QuickSet Device Manager Overview

      Video Playlists

      How to Set the SEL Secure Communications System

      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 1: Overview
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 2: Using acSELerator QuickSet
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 3: Configuring acSELerator Team Software
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 4: Configuring the SEL-3620
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 5: Configuring the SEL RTAC
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 6: Putting It All Together

      Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

      Version minimale de logiciel

      Licence QuickSet Designer

      QuickSet Designer est intégré à QuickSet. Bien que vous puissiez afficher les modèles de conception sans licence, vous avez besoin d'une licence pour activer les fonctions d'édition de ces modèles. Une seule licence fournit une assistance de mise à niveau pendant un an. À la fin de l'année, si vous mettez à jour QuickSet sans acheter une autre licence de mise à niveau, votre licence n'est plus valide et les fonctions d'édition des modèles de conception sont désactivées. Pour acheter ou renouveler une licence QuickSet Designer, contactez votre représentant commercial SEL local.

      Cliquez ici pour plus d'informations sur le portail de licences clients permettant de gérer vos licences logicielles.

      5030 - Onglet logiciel

      Logiciel de soutien

      Logiciel acSELerator Bay Screen Builder SEL-5036

      Bay Screen Builder est une application intégrée au logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 et acSELerator QuickSet SEL-5030 qui vous permet de créer des écrans de baie personnalisés pour les dispositifs SEL avec écrans tactiles. Les écrans peuvent également être programmés pour afficher les valeurs de courant, de fréquence, de tension et autres données.


      SEL Compass

      SEL Compass fournit des outils simples et pratiques pour gérer le contenu numérique de SEL. Les utilisateurs peuvent maintenir à jour les applications logicielles et les pilotes de configuration des relais sans avoir à parcourir manuellement les pages web des produits, et télécharger les mises à jour et la documentation des nouveaux produits.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Compass.


      SEL-5231 API de configuration

      L'API de configuration offre une approche intégrée de la gestion des données de configuration des appareils SEL. Elle offre un accès en lecture/écriture aux informations sur l'appareil stockées dans la base de données acSELerator, qui est gérée par le gestionnaire d'appareils dans le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 .

      Découvrez-en davantage et téléchargez-la sur la page du logiciel API de configuration.


      Logiciels connexes

      Logiciel SEL-5037 Grid Configurator

      Grid Configurator est un outil logiciel librement distribué destiné aux ingénieurs et aux techniciens, qui permet de créer, de gérer et de déployer les paramètres les périphériques de système d'alimentation de SEL.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Grid Configurator.