html{display:none} SEL-411L Système avancé de protection différentielle de ligne, d'automatisation et de commande | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-411L

Système avancé de protection différentielle de ligne, d'automatisation et de commande

Utilisez le SEL-411L pour la protection et le contrôle complets de toute ligne de transport (courte, longue ou compensée en série). Le SEL-411L fournit une protection différentielle et de distance avec des éléments fonctionnels basés sur la phase et la séquence pour la sensibilité et le fonctionnement à grande vitesse.

Vous pouvez choisir parmi de nombreuses options populaires de communications par fibre optique et multiplexées. La protection et la logique de distance d'un système complet de protection, d'automatisation et de commande SEL-421 sont fournies pour assurer une protection et une intégration redondantes. Le SEL-411L inclut une méthode de localisation de défaut par ondes progressives permettant une localisation des défauts à un périmètre de pylône près. Le SEL-411L détecte les conducteurs interrompus dans les lignes aériennes. Cette fonction permet d'éviter un défaut de shunt qui pourrait se produire en cas de chute d'un conducteur.

Transformez la façon dont vous modernisez votre poste électrique avec la technologie de Liaison de domaine temporel (TiDL) en option ou la technologie basée sur les valeurs échantillonnées (SV) utilisant la norme CEI 61850-9-2.

Diagrammes simulés du relais de la gamme SEL-400

À partir de

12 100 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection différentielle de courant de ligne utilisez une protection différentielle de courant de ligne à un ou trois pôles en moins d'un cycle avec une protection de distance de secours pour les lignes de transport par le biais de communications en série ou par Ethernet pour les communications différentielles. La technologie brevetée généralisée du plan Alpha associée à la supervision de surintensité, à la détection de défaut externe, et à la logique de détection des perturbation permet à la fonction 87L de fonctionner avec une sécurité et une sensibilité exceptionnelles. Vous pouvez inverser les polarités du TC ou du TP individuelles ou groupées pour tenir compte du câblage sur site ou des modifications de la zone de protection.

Lignes de transmission compensées en série : empêchez les dépassements sur les lignes compensées en série sur la zone 1 à l'aide de la logique en option du SEL-411L-1. La compensation de charge intégrée améliore la sensibilité et la vitesse de la protection différentielle pour les longues lignes.

Transformateurs en ligne : simplifiez les plans de protection et réduisez les coûts d'équipement en fournissant une protection complète pour la ligne et le transformateur combinés. La fonction 87L du relais permet des applications de transformateur en ligne qui compensent le groupe vectoriel, le rapport et la séquence zéro du transformateur de la zone. Utilisez le blocage ou la limitation des harmoniques, ou les deux, pour la stabilisation dans des conditions d'appel de courant magnétisant.

Blocage et déclenchement contre les ruptures de synchronisme : lors des oscillations de puissance, le relais sélectionne automatiquement soit le blocage contre les ruptures de synchronisme, soit le déclenchement contre les ruptures de synchronisme. Le blocage contre les ruptures de synchronisme améliore votre sécurité en inhibant les éléments de distance pendant les conditions d'oscillations stables. Pendant les conditions d'oscillation de puissance instables, le SEL-411L met en œuvre un déclenchement contre les ruptures de synchronisme, afin de maintenir l'équilibre entre la charge et la production.

Lignes de transport à plusieurs bornes : protégez les lignes comportant jusqu'à quatre terminaux. Utilisez le SEL-411L dans des configurations de barre à un disjoncteur et demi ou d'autres schémas à deux disjoncteurs avec les entrées TC et TP doubles du relais. Répartissez efficacement les équipes de lignes pour isoler rapidement les problèmes de lignes et restaurer le service plus rapidement. Le système de localisation de défaut à plusieurs bornes localise rapidement les défauts, même sur les lignes de transport latérales.

Options de communications flexibles : utilisez des émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP) sur les ports de barre de processus, les ports de barre de centrale électrique et les ports d'accès d'ingénierie désignés de la carte Ethernet à cinq ports. Choisissez entre les options de communication monomode et multimode pour une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Localisateur de défaut par ondes progressives : détectez avec précision les défauts grâce à la localisation synchronisée de défaut par ondes progressives. Économisez du temps et de l'argent en envoyant des équipes de maintenance sur la tour la plus proche du défaut.

Détection des conducteurs interrompus : détectez les ruptures de conducteur dans les lignes aériennes de sous-transmission ou de transmission à l'aide de la fonction de détection de conducteur interrompu. Cette fonction permet d'éviter un défaut de shunt qui pourrait se produire en cas de chute d'un conducteur. Configurez la fonction de détection de conducteur interrompu pour bloquer les tentatives de réenclenchement automatique sur les défauts permanents. La fonction fournit également la localisation du conducteur interrompu afin de faciliter la restauration de la ligne électrique.

Contrôle de cellule, réenclenchement et détection de défaillance de disjoncteur :utilisez un contrôle de cellule, un réenclenchement et une protection contre la défaillance de disjoncteur pour deux disjoncteurs. Surveillez les performances du disjoncteur, notamment les temps de déclenchement moyens et du dernier déclenchement, les temps de fonctionnement du moteur, et le cycle d'interruption des contacts.

Protection de distance fiable : fournissez une protection de secours fiable avec cinq zones d'éléments de distance de phase et de terre qui incluent des éléments de surintensité directionnelle pour une sécurité et un fonctionnement en moins d'un cycle.

Protection contre la surcharge thermique utilisez les trois éléments thermiques CEI 60255-149 indépendants pour activer une action de contrôle, d'émettre une alarme, ou déclencher lorsqu'un équipement est en surchauffe en raison de conditions de fonctionnement difficiles. Le module de RTD SEL-2600 fournit des mesures de température ambiante.

Technologies de système secondaire numérique : les solutions TiDL et SEL SV remplacent le cuivre par la fibre pour accroître la sécurité, améliorer la fiabilité et limiter l'incidence d'une impulsion électromagnétique. Utilisez le relais TiDL SEL-411L-2 avec l'unité de regroupement TiDL SEL-TMU sur le terrain pour fournir des E/S distantes et numériser des signaux analogiques. Cette solution point à point simple, dotée d'un solide dispositif de cybersécurité, est facile à mettre en œuvre. Utilisez le relais SV SEL-411L-2 conforme à la norme CEI 61850 pour recevoir les données SV d'une unité de regroupement distante via un réseau. Améliorez la disponibilité du système dans les applications SV grâce au protocole de redondance parallèle (PRP) ou au basculement transparent à l'aide d'une carte Ethernet à cinq ports.

Caractéristiques

    1. 1

      Le port série EIA-232 du panneau avant est pratique et rapide pour la configuration du système et l'accès local.

    2. 2

      L'écran du panneau avant permet aux opérateurs de visualiser et de contrôler l'état des sectionneurs et des disjoncteurs.

    3. 3

      Les écrans synoptiques sélectionnables par l'utilisateur affichent la configuration du système sous la forme d'un SCHéma unifilaire.

    4. 4

      Le clavier facile à utiliser simplifie la navigation.

    5. 5

      Jusqu'à 24 voyants à DEL programmables avec étiquettes configurables par l'utilisateur indiquent aux opérateurs du poste électrique les phases en défaut, l'état du relais ainsi que l'opération d'un élément.

    6. 6

      Les boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, avec des étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation du panneau avant.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Choisissez un châssis à montage horizontal ou vertical, sur panneau ou sur bâti. Différentes options de taille sont proposées.

    2. 2

      Choisissez des connexions avec fibre ou de cuivre pour un ou deux canaux de communications 87L

    3. 3

      Les protocoles de communications comprennent FTP, Telnet, synchrophaseurs, LAN/WAN DNP3, CEI 62439-3 PRP, protocole de précision temporelle IEEE 1588 Version 2 (PTPv2)* et CEI 61850 Édition 2 (caractéristique en option).

    4. 4

      Trois ports série EIA-232 pour les communications par Mirrored Bits, SCADA et l'accès d'ingénierie fournissent la flexibilité pour communiquer avec d'autres dispositifs et systèmes de contrôle. Les ports comprennent une entrée IRIG-B démodulée pour obtenir une entrée temporelle précise.

    5. 5

      Six entrées analogiques de courant et trois entrées analogiques de tension prennent en charge la protection des postes électriques comportant des schémas ayant deux disjoncteurs.

    6. 6

      Options pour le bloc d'alimentation : 24 à 48 V c.c. ; 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a. ; ou bien 125 à 250 V c.c. ou 120 à 240 V c.a..

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Les châssis 4U avec options de montage vertical ou horizontal, sur panneau ou sur bâti répondent aux besoins des applications des utilisateurs.

    2. 2

      Des voyants à DEL indiquent l'état de la connexion à un SEL-TMU pour chaque port.

    3. 3

      Huit ports SFP permettent au relais TiDL de se connecter à huit dispositifs SEL-TMU distants et de recevoir des données analogiques et numériques à distance.

    4. 4

      Choisissez des connexions avec fibre ou de cuivre pour un ou deux canaux de communications 87L

    5. 5

      Sélectionnez une carte de communications Ethernet à cinq ports pour les ports dédiés à la barre de centrale électrique et à l'accès d'ingénierie.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Le châssis 4U présente de nombreuses options de montage, afin de répondre à tous les besoins matériels des utilisateurs.

    2. 2

      Choisissez des connexions avec fibre ou de cuivre pour un ou deux canaux de communications 87L 

    3. 3

      Sélectionnez une carte de communications Ethernet à cinq ports pour la barre de processus dédiée, la barre de centrale électrique et les ports d'accès d'ingénierie.

    1
    2
    3

Détails

Protection différentielle à grande vitesse
Les éléments différentiels améliorent la stabilité du réseau avec des temps de fonctionnement en moins d'un cycle. La compensation du courant de charge de ligne fournit une réponse précise pour les lignes longues ou courtes. Utilisez le principe de fonctionnement du plan Alpha éprouvé pour un fonctionnement fiable et sûr. Des canaux série ou Ethernet peuvent être utilisés pour la protection différentielle.

Protection à plusieurs bornes avec localisation de défaut
la protection différentielle de courant de ligne fournit une protection à grande vitesse pour les lignes à plusieurs bornes, même avec deux disjoncteurs par terminal. Protéger jusqu'à trois terminaux à l'aide de communications série ou jusqu'à quatre terminaux utilisant Ethernet. En outre, l'algorithme de localisation des anomalies basé sur l'impédance multi-extrémité utilise les informations de tous les terminaux pour localiser avec précision les défauts.

Protection de distance
la distance totale en moins d'un cycle et les éléments directionnels fournissent une protection autonome ou une protection de secours aux schémas différentiels en cas de perte des communications. La logique du meilleur choix d'élément directionnel de mise à la terre optimise les performances de l'élément directionnel et élimine la nécessité d'effectuer de nombreux réglages directionnels. Utilisez les éléments de distance et directionnels dans les plans de protection basés sur les communications tels que POTT, DCB et DCUB, ou pour la protection de secours instantanée ou temporisée.

Système de réenclenchement complet avec vérification du synchronisme et détection grande vitesse de la défaillance de disjoncteur pour deux disjoncteurs
Les réglages et la double logique d'entrée TC et TP sont inclus pour le contrôle de deux disjoncteurs. Les entrées de tension réglables offrent une grande souplesse de fonctionnement. La détection de pôle ouvert en moins de 5/8 d'un cycle permet l'utilisation de temps de marge de défaillance de disjoncteur plus courts. Les entrées de courant indépendantes assurent la protection des deux disjoncteurs.

Localisation de défaut
localisez précisément les défauts à l'aide de la méthode de localisation de défauts par ondes progressives à deux extrémités. Économisez du temps et de l'argent en envoyant des équipes de maintenance sur la tour la plus proche du défaut. En même temps, assurez la fiabilité grâce à des méthodes de localisation de défauts basés sur l'impédance à une et plusieurs extrémités.

Détection de conducteur interrompu
l'élément de détection de conducteur interrompu (BCD) est conçu pour détecter un conducteur interrompu avant qu'il ne se transforme en défaut shunt pour les lignes aériennes. L'élément BCD peut contribuer à atténuer les risques d'incendie ou les dangers pour la population. La logique de détection compare le courant mesuré au seuil de courant de charge de la ligne et utilise la différence angulaire entre la tension de phase et le courant de phase pour détecter le conducteur interrompu. En outre, la fonction BCD comprend la localisation de défaut et l'identification des phases pour aider l'utilisateur à restaurer le service.

Mesures du synchrophaseur pour augmenter l'utilisation des actifs
utilisez le format IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a Standard pour les mesures du synchrophasor sur les réseaux électriques avec 1 à 60 messages par seconde pour analyser les évènements du réseau électrique et valider le flux de charge du système et les modèles de défaut. Utilisez des synchrophaseurs directs de relais à relais pour un contrôle à grande échelle sans dispositifs supplémentaires.

Véritable fonctionnalité d'enregistreur numérique de défauts (DFR)
utilisez des enregistrements échantillonnés à 8 kHz au format COMTRADE IEEE C37.111-2013 pour analyser les évènements du réseau électrique directement à partir du relais sans avoir besoin d'équipement dédié.

Solutions SEL TiDL
Utilisez une solution de barre de processus basée sur TiDL, où les dispositifs SEL-TMU sont placés sur le site à proximité de l'équipement primaire pour numériser les signaux d'E/S discrets et les données analogiques. Les unités SEL-TMU échangent ces données avec un relais TiDL SEL-411L-2 dans le centre de contrôle. Chaque SEL-TMU peut partager des données avec un maximum de quatre relais TiDL, offrant une flexibilité de la conception de la protection.

TiDL combine la protection éprouvée des relais de la série SEL-400 avec le SEL-TMU spécialement conçu, ce qui simplifie le déploiement, réduit les exigences en formation et augmente la disponibilité. La technologie TiDL utilise des connexions point à point et un protocole non Ethernet, offrant une solution simple et sécurisée. TiDL fournit également d'une synchronisation temporelle des données et d'un échantillonnage synchrone intégrés, garantissant que la protection demeure disponible dans le relais, qu'un signal temporel extérieur soit disponible ou non.

Solutions SEL basées sur le protocole SV
Basées sur la norme CEI 61850, les solutions basées sur les SV maximisent la flexibilité et l'interopérabilité. L'unité de regroupement de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-401 et l'unité de regroupement des systèmes de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-421-7 numérisent les signaux analogiques provenant de l'équipement primaire et les envoient, à l'aide du protocole des valeurs échantillonnées, à un relais SV SEL-411L-2 situé dans le centre de contrôle. Étant donné que tous les dispositifs SV de SEL sont conformes à la norme CEI 61850-9-2 et à la directive UCA 61850-9-2LE, le relais SV SEL-411L-2 peut être utilisé avec les unités compatibles CEI 61850 d'autres fabricants.

Communications Ethernet flexibles
Les options de carte de communication Ethernet à quatre et cinq ports vous permettent de communiquer à l'aide de divers protocoles notamment FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, synchrophaseurs et CEI 61850 édition 2.

Les relais TiDL et SV peuvent être configurés avec une carte Ethernet à cinq ports prenant en charge la fonctionnalité PRP ou de basculement pour augmenter la disponibilité du système, ainsi que le protocole de précision temporelle Version 2 (PTPv2) sur les ports de barre de processus ou de barre de centrale électrique pour la synchronisation temporelle. Les caractéristiques de surveillance du réseau du relais permettent d'améliorer encore la disponibilité du système en surveillant activement chaque voie redondante pour détecter les défaillances du réseau de communications.

La carte à cinq ports présente également des ports et des adresses IP dédiés à la barres de centrale électrique et aux réseaux d'accès d'ingénierie afin d'assurer un contrôle d'accès sélectif. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP). Les options de communications monomode et multimode offrent une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Communications série
Les quatre ports série EIA-232 indépendants prennent en charge les communications de messages rapides SEL, ASCII, ASCII de compression, Extended Fast Meter (Compteur rapide étendu), Fast Operate, Fast SER, SEL Mirrored Bits, Ymodem, et la station d'extrémité DNP3 Level 2 ainsi que la numérotation sortante, le terminal virtuel et les communications avec les modules RTD de la série SEL-2600.

Gestion simplifiée des réglages
Le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 permet de développer des réglages de relais hors-ligne et de programmer les équations de contrôle SELogic. Configurez les relais TiDL et SV à l'aide du logiciel Grid Configurator de SEL, qui augmente l'efficacité et améliore les informations de réglages. Il présente un éditeur de type tableur, une visualisation de la protection et des filtres personnalisés. Il permet en outre l'établissement de rapports détaillés et la gestion des réglages de multidispositif.

  • Éléments directionnels et de distance en moins d'un cycle adapté aux lignes compensées en série
  • Localisation de défaut par ondes progressives
  • Logique de détection de conducteur interrompu
  • Synchrophaseur IEEE C37.118-2011 standard
  • Solutions de système secondaire numérique
    • SEL-411L-2 relais doté de la technologie TiDL
    • Relais SEL-411L-2 (abonné) avec valeurs échantillonnées selon la norme CEI 61850-9-2
  • Cartes de circuits imprimés revêtues de protection conforme
  • Options de connexion Ethernet pour connexions principales ou de veille :
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Carte Ethernet à cinq ports prenant en charge les émetteurs-récepteurs SFP à fibre optique et les taux de transfert de données de 100 Mo/s ou 1 Go/s
  • Communications CEI 61850 édition 2 et protocole de précision temporelle IEEE 1588 version 2 (PTPv2)
  • Synchrophaseur IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a standard
  • Configuration matérielle munie de connecteurs
  • Interface du canal :
    • EIA-422 isolé
    • ITU-T G.703 isolé
    • Fibre 850 nm ou 1 300 nm, codage IEEE C37.94
    • Fibre monomode ou multimode 1 300 nm
    • Fibre monomode 1 550 nm
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
  • Un ou deux canaux
  • Châssis 4U, 5U, 6U ou 7U pour un maximum de quatre cartes E/S
  • Ensemble matériel de montage vertical ou horizontal, sur panneau ou sur bâti
  • Entrées/sorties (réglables ou sensibles au niveau, optoisolées)

Version minimale de logiciel

Vidéos

Technologie SEL de liaison de domaine temporel (TiDL)

Qu'est-ce que les ondes progressives et pourquoi sont-elles utiles ?

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-411L-0 R133-V2 SEL-411L-R133-V2-Z022004-D20251103 06/11/2025 ~1253080001
SEL-411L-1 R133-V2 SEL-411L-1-R133-V2-Z022004-D20251103 06/11/2025 ~1253080001
SEL-411L-2 R206-V1 SEL-411L-2-R206-V1-Z106101-D20251103 06/11/2025 ~1253080001
SEL-411L-A R133-V2 SEL-411L-A-R133-V2-Z022004-D20251103 06/11/2025 ~1253080001
SEL-411L-B R133-V2 SEL-411L-B-R133-V2-Z022004-D20251103 06/11/2025 ~1253080001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

411L 421 451 487B 487E - Onglet logiciels

Logiciel de configuration

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.

Logiciel SEL-5037 Grid Configurator

Grid Configurator de SEL est un outil logiciel gratuit destiné aux ingénieurs et aux techniciens, qui permet de créer, de gérer et de déployer les réglages des dispositifs du réseau électrique de SEL.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Grid Configurator.

Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


Collecte de données automatisée

Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


Visualisation et analyse

Logiciel d'évènements SYNCHROWAVE SEL-5601-2

Le logiciel Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer le comportement d'un relais de protection lors d'un défaut du réseau électrique. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.