Le SEL-3560 est conçu avec la même puissance de traitement que le SEL-3555 RTAC mais dans un facteur de forme plus petit. Le SEL-3560 dispose d'un montage sur surface et présente un traitement multicœur et des options de RAM configurables capables d'exécuter plusieurs applications simultanément et de répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie. Grâce à l'IHM Web intégrée en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nécessaire d'ajouter un ordinateur. Idéal pour les applications nécessitant des performances puissantes dans des espaces restreints, ce modèle intègre jusqu'à 256 dispositifs et prend en charge jusqu'à 100 000 points de données.
Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
Matériel robuste : le RTAC est conçu et testé pour respecter ou dépasser la norme IEEE 1613 et les spécifications de relais de protection pour les conditions environnementales difficiles et pour résister aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes. Le RTAC ne comporte ni ventilateur ni pièce mobile, ce qui augmente sa durée de vie. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez commander un vernis de protection pour le protéger contre les conditions environnementales difficiles et les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.
Configuration simple et transparente : concevez rapidement un système d'automatisation intégré qui inclut la conversion de protocole, les communications SCADA, l'intégration CEI 61850, les synchrophaseurs, la synchronisation temporelle, la gestion de données et la logique programmable. De nouveaux outils d'automatisation sont continuellement ajoutés pour simplifier les applications complexes, telles que la surveillance des conditions, l'enregistrement de défaut de perturbation, la configuration des cartes de points SCADA, l'archivage et l'alarme en cas de modification des données. Voir le manuel du logiciel acSELerator RTAC SEL-5033 pour plus d'informations sur nos extensions logicielles d'automatisation.
Prise en charge étendue des protocoles : concentrez et gérez les données des relais (nouveaux et hérités) et autres DEI grâce à notre vaste ensemble de protocoles. Les protocoles SCADA standard sont inclus avec l'achat de tout RTAC, y compris DNP3, CEI 60870-101/104, Modbus, et plus encore.
Sécurité intégrée : le RTAC est conçu avec une cybersécurité dès le matériel. Exe-GUARD, la technologie anti logiciel malveillant par liste d'approbation, accroît la sécurité, faisant du RTAC le premier produit du marché à inclure une solution antivirus avec liste d'approbation qui ne nécessite pas de mises à jour de correctifs par l'utilisateur final. Faites du RTAC le point d'accès sécurisé à votre poste électrique ou à votre usine grâce à un ensemble complet d'outils d'accès d'ingénierie. Authentification à l'aide d'une authentification centrale LDAP ou RADIUS ou d'une authentification locale des utilisateurs basée sur les rôles . Restreindre l'accès de l'utilisateur à l'ensemble des fonctions nécessaires pour effectuer le travail grâce à un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) configurable. Enregistrer l'activité de l'utilisateur dans le journal de la séquence d'événements (SOE) et transmettre les notifications via Syslog. Cryptage des données critiques et des accès d'ingénierie via le protocole SSH et la sécurité de la couche de transport (TLS). Le RTAC assure l'authentification et établit des connexions d'accès d'ingénierie pour les périphériques connectés en série et en réseau local.
Logique personnalisée : créez vos propres solutions logiques dans le moteur logique intégré CEI 61131, qui est fourni en standard avec chaque contrôleur d'automatisation. Créez une logique utilisateur personnalisée et accédez à toutes les balises du système, y compris les diagnostics, les E/S de contact, les données de protocole et les statistiques de communication , afin d'offrir une souplesse de contrôle inégalée.
IHM du poste électrique : fournissez une surveillance, un contrôle et une annonciation rentables sur site et à distance pour les postes électriques et autres processus en installant l'IHM Web en option, disponible pour la plupart des modèles de RTAC et l'Axion SEL-2240. Le logiciel acSELerator Diagram Builder SEL-5035 représente facilement la base de données de balises RTAC pour réduire le temps de développement de l'écran.
Conçu, fabriqué et testé aux États-Unis
Pas de ventilateurs ni de pièces mobiles
SSD SLC plus rapide et plus fiable
Composants industriels de la plus haute qualité, tels que les SSD SLC et la mémoire ECC
Garantie décennale sans souci
Intel AMT pour la gestion à distance
Deux emplacements d'extension PCIe.
Conception brevetée du dissipateur thermique isotherme
Bloc d'alimentation ca/cc intégré
Sortie du contact d'alarme en forme C et surveillance du système personnalisable
Conçu, fabriqué et testé aux États-Unis
Pas de ventilateurs ni de pièces mobiles
Garantie décennale sans souci
SSD SLC (Single Level Cell) plus rapide et plus fiable
Composants industriels de la plus haute qualité, tels que les SSD SLC et la mémoire ECC
Gestion à distance et capacité de réhabilitation
Conception brevetée du dissipateur thermique isotherme
Sortie du contact d'alarme en forme C et surveillance du système personnalisable
Le RTAC SEL est une plateforme puissante et multifonctionnelle conçue pour les applications de services publics et industrielles les plus exigeantes. Avec un traitement précis et déterministe, des caractéristiques de cybersécurité intégrées et un matériel robuste de qualité industrielle, le RTAC garantit des performances fiables pour les opérations critiques, même dans les environnements d'exploitation les plus difficiles.
La plateforme RTAC offre une gamme d'options matérielles, une prise en charge complète des protocoles et un moteur logique CEI 61131 intégré pour une programmation personnalisée, ce qui en fait une solution polyvalente pour une variété d'applications, allant de la concentration des données et de la conversion de protocole à une gestion et un contrôle complets de l'énergie.
Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3560 | R202-V0 | SEL-3555-R202-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R201-V1 | SEL-3555-R201-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R200-V2 | SEL-3555-R200-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R156-V0 | SEL-3555-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R155-V1 | SEL-3555-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R154-V2 | SEL-3555-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R153-V4 | SEL-3555-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
acSELerator RTAC est une application intuitive et facile à utiliser conçue pour configurer la famille de produits du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL, y compris l'Axion SEL-2240. Le logiciel offre une large gamme d'outils en option, de modules complémentaires et d'extensions de bibliothèque.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel acSELerator RTAC.
Une large gamme de bibliothèques et d'extensions basées sur la norme CEI 61131 est disponible pour la plateforme RTAC. Les instructions relatives aux bibliothèques et aux extensions sont disponibles dans la Référence de programmation et par l'intermédiaire du menu d'aide du RTAC acSELerator.
Pour en savoir plus sur les bibliothèques et les extensions disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
Diagram Builder est une application qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des projets de visualisation pour l'IHM basée sur le Web en option conçue pour les contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Diagram Builder.
Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.
Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.
Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.
Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer la cause des perturbations du réseau électrique, y compris les défauts. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements SEL et les fichiers COMTRADE.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.
*Caractéristique en option.
1Non prise en charge sur les SEL-3505 et SEL-3505-3.
2Uniquement prise en charge sur les SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S et SEL-3560E.
3Uniquement prise en charge sur les SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 et 3560E. Pour que les SEL-3555 et SEL-3560E prennent en charge l'EtherCAT, ils doivent être configurés de manière à intégrer la carte d'extension SEL-3390E4.
| Numéro de pièce du câble | Terminaison | Longueur | Notes | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| C605A | DB-9 mâle | 0,3 m a 30 m (1 à 100 pi) | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ-45 M/DB-9 M, IRIG-B, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C489 | DB-9 mâle | 0,3 m a 30 m (1 à 100 pi) | Câble série SEL RJ45 vers SEL DNP (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B) | Afficher |
| C478A** | DB-9 femelle | 0,3 m a 1,8 m (1 à 6 pi) | Câble adaptateur série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ECD, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C478N** | DB-9 femelle + BNC | 0,3 m a 1,8 m (1 à 6 pi) | Câble adaptateur série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ECD, RJ45 M/DB-9 F/BNC F, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C605 | DB-9 mâle | 0,3 m a 1,8 m (1 à 6 pi) | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C605R* | DB-9 mâle | 0,3 m a 30 m (1 à 100 pi) | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C477 | DB-9 mâle | 0,3 m a 45,7 m (1 à 150 pi) | Câble série SEL RJ45 vers GE DNP E/S (RS-485, RJ45 M/DB-9 M) | Afficher |
| C607 | Fils étamés | 0,3 m a 100 m (1 à 330 pi) | Câble série SEL RJ45 pour serveur de terminal (RJ45 M/fils d'étain) | Afficher |
| C616 | DB-9 mâle | 0,3 m a 30 m (1 à 100 pi) | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ECD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C629A | RJ45 | 0,3 m a 30 m (1 à 100 pi) | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B) | Afficher |
| C629R* | RJ45 | 0,3 m a 30 m (1 à 100 pi) | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C659 | DB-9 mâle + BNC | 0,3 m a 30 m (1 à 100 pi) | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M/BNC M, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C972 | BNC | 0,3 m a 39,6 m (1 à 130 pi) | Câble série SEL RJ45 (IRIG modulé, RJ45 M/BNC M) | Afficher |
| C256 | BNC | 0,3 m a 152 m (1 à 500 pi) | Câble série DB-9 pour IRIG-B | Afficher |
| C481 | Femelle à 25 broches | 0,3 m a 30 m (1 à 100 pi) | Câble série SEL RJ45 (RS-232, équipement de circuit de données (ECD)) pour modem | Afficher |
| C618 | DB-9 mâle | 0,3 m a 30 m (1 à 100 pi) | Câble série SEL RJ45 (RS-232, équipement de circuit de données (ECD)) pour modem | Afficher |
*Ce câble est à double blindage (contient à la fois des blindages tressés et à feuille métallique) avec le blindage connecté à la coque aux deux extrémités du câble, pour une meilleure immunité aux perturbations électriques qui peuvent causer la perte de données.
**Ces câbles sont destinés à être connectés aux câbles série SEL existants avec un connecteur DB-9 et des émetteurs-récepteurs à fibre optique de la série SEL-2800.