html{display:none} Modules Axion | Schweitzer Engineering Laboratories

Modules Axion

2241

Module de RTAC SEL-2241

Le SEL-2241 est un module de contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) dédié à 4 ports pour l'Axion. Utilisez-le pour intégrer les E/S, les DEI du poste électrique, les communications SCADA et les applications de sécurité dans un seul dispositif.

  • IHM Web intégrée avec acSELerator Diagram Builder
  • Ports Ethernet cuivre ou fibre optique
  • CEI 61850 GOOSE et MMS
Fond de panier Axion

Châssis/fond de panier SEL-2242

Le SEL-2242 est le châssis/fond de panier des modules Axion.

  • Écran tactile de 7 pouces en option pour le contrôle de cellule (nécessite le module RTAC SEL-2241 dans l'emplacement A)
  • Châssis à 10 logements pour les applications d'E/S de grande taille
  • Châssis à quatre logements pour les applications d'E/S de petite taille ou à double contrôle RTAC avec un faible encombrement
  • Double châssis à quatre logements pour un RTAC double à montage en rack ou en surface avec applications d'E/S
  • Options de montage en rack, en surface ou sur panneau
2243

Coupleur d'alimentation SEL-2243

Le SEL-2243 est l'alimentation du système Axion. Utilisez un coupleur d'alimentation unique dans chaque nœud lorsque vous disposez d'une alimentation fiable. Pour une disponibilité du système encore plus élevée, utilisez des coupleurs d'alimentation redondants dans chaque nœud lorsque des alimentations de service doubles sont disponibles. En outre, le SEL-2243 fournit deux ports EtherCAT dédiés pour l'intégration de plusieurs nœuds.

  • Ports cuivre ou fibre optique pour la mise en réseau EtherCAT
  • Plages d'entrée d'alimentation basse tension (24/48 V c.c.) ou haute tension (125/250 V c.a. ou V c.c.)

EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée de Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.

2244-2

Module d'entrée numérique SEL-2244-2

Le module SEL-2244-2 comprend 24 entrées à contact sec optoisolées avec indicateurs à DEL. Jusqu'à neuf modules peuvent être utilisés dans un nœud.

  • Six options de puissance d'entrée : 24 V c.a./V c.c., 48 V c.a./V c.c., 110 V c.a./V c.c., 125 V c.a./V c.c., 220 V c.a./V c.c., ou 250 V c.a./V c.c.
  • Six entrées isolées et deux jeux de 9 (18 au total) entrées communes
2244-3

Module de sortie numérique SEL-2244-3

Le module SEL-2244-3 comprend 16 sorties de contacts avec indicateurs à DEL. Jusqu'à neuf modules peuvent être utilisés dans un nœud.

  • Sorties type A et type B.
2244-5

Module de sortie numérique rapides à haute capacité de courant SEL-2244-5

Le module SEL-2244-5 comprend dix sorties de commande avec indication par DEL qui ont une capacité de déclenchement de courant élevée (10 A) et un temps de montée de sortie rapide (< 16 µs à 125 V). Jusqu'à neuf modules peuvent être utilisés dans un nœud.

2245-2

Module d'entrée analogique c.c. SEL-2245-2

Le module SEL-2245-2 comprend 16 entrées sélectionnables par logiciel pour des plages d'entrées de ±20 mA, ±2 mA ou +10 V. Jusqu'à 9 modules peuvent être utilisés dans un nœud et un maximum de 16 modules analogiques peut être utilisé dans un système Axion.

2245-22

Module d'entrée analogique avec plage étendue c.c. SEL-2245-22

Le module SEL-2245-22 comprend quatre entrées pour mesurer des signaux de 0 à 300 V c.c. Cela les rend idéales pour surveiller la tension de la batterie.

2245-221

Module de surveillance basse tension (LEA) SEL-2245-221

Le module SEL-2245-221 fournit quatre entrées pour les applications de surveillance de la tension ou du courant. Avec quatre canaux d'entrée basse tension, ce module peut surveiller des entrées de tension c.a. de 0,05 à 22,0 Vrms ou des mesures de tension c.c. de crête de ±30 V. Ce module prend en charge l'étalonnage personnalisé par canal pour surveiller la mesure de courant à partir de transformateurs de courant externes (par exemple, CT à noyau divisé). En mode c.c., il peut également capturer et enregistrer les mesures des composants vitaux du poste électrique (par exemple, les courants de bobine de déclenchement pendant le fonctionnement du disjoncteur). En outre, le module enregistre l'oscillographie de forme d'onde jusqu'à 24 kHz et génère des synchroniseurs IEEE C37.118.

2245-3

Module de sortie analogique c.c. SEL-2245-3

Le module SEL-2245-3 comprend huit sorties de courant ou de tension sélectionnables par logiciel. Les sorties s'auto-approvisionnent de –20 à +20 mA ou –10 à +10 V. Ce module prend en charge une fonction de montée en puissance pour des transitions régulières entre les points de consigne ainsi qu'une fonction de fermeture pour empêcher le dépassement d'une valeur souhaitée. Au total, deux modules SEL-2245-3 peuvent être installés dans un châssis SEL-2242 et jusqu'à 16 modules dans un système Axion. Ce module est idéal pour les commandes de sortie PID (proportionnel-intégrale-dérivée) les affichages de compteur analogique et la distribution de point de consigne analogique.

2245-4

Module de mesure c.a. SEL-2245-4

Le module SEL-2245-4 comprend quatre entrées CT et quatre entrées PT avec des plages de 0 à 22 A et 5 à 400 VL-N avec une précision type de 0,1 %. Jusqu'à 9 modules peuvent être utilisés dans un nœud et un maximum de 16 modules de mesure peut être utilisé dans un système Axion, tous avec des mesures synchronisées pour une référence commune. En outre, le module enregistre l'oscillographie de forme d'onde jusqu'à 24 kHz et génère des synchroniseurs IEEE C37.118.

2245-411

SEL-2245-411 Module de surveillance pour courant standard et basse tension (LEA)

Le module SEL-2245-411 comprend les mêmes entrées de courant que le module de mesure c.a. SEL-2245-4 avec quatre entrées basse tension pour prendre en charge les mesures analogiques de tension basse énergie (LEA). Déployez ce module pour surveiller les mesures du réseau électrique à l'aide de transducteurs de tension LEA. Les canaux LEA du module mesurent des entrées de tension c.a. de 0,05 à 22,0 Vrms. En outre, le module enregistre l'oscillographie de forme d'onde jusqu'à 24 kHz et génère des synchrophaseurs IEEE C37.118.

2245-42

Module de protection c.a. SEL-2245-42

Le module SEL-2245-42 comprend trois CT avec des retours isolés et trois PT (ou VT) pour mesurer les signaux c.a. Ce module possède des entrées isolées galvaniquement et peut échantillonner des évènements à des débits choisis par logiciel de 1, 2, 4, 8 et 24 kHz. Jusqu'à 16 modules SEL-2245-42 peuvent être utilisés dans un seul système Axion et offrent des mesures synchronisées dans tous les modules. Cela permet aux algorithmes de contrôle déterministe dans le temps de tirer parti de la référence commune pour toutes les mesures, même dans les emplacements distribués. Collectez des données de synchrophaseur conformes à la norme IEEE C37.118.1a-2014 issues de 64 phaseurs. Fournissez des fonctionnalités d'enregistrement de défauts numériques (DFR) avec l'Axion pour enregistrer et analyser la dynamique du système d'alimentation et valider les performances de l'équipement.

Documentation

Les documents les plus récents s'affichent en premier.

Dessins