Transmisión

Protección de línea de dominio del tiempo

Productos de protección en el dominio del tiempo

La protección de líneas en el dominio del tiempo establece un nuevo parámetro para la protección de líneas de transmisión. Con o sin comunicaciones, proporaciona tiempos de disparo ultrarrápidos, seguridad superior y simplicidad. La piedra angular de la arquitectura de la protección en el dominio del tiempo es un elemento diferencial de onda viajera (TW87) mediante un canal de fibra punto a punto especializado. Este elemento se combina con otros tres elementos de protección en el relé para proporcionar una protección de línea de transmisión segura y completa. Nuestros productos de dominio del tiempo incluyen muestreo de MHz que recopila información detallada sobre los eventos de falla, lo que permite que la protección en el dominio del tiempo de SEL registre condiciones del sistema que otros métodos no pueden detectar. Es por eso que puede tomar decisiones de disparo seguras con una velocidad sin precedentes (5 milisegundos o menos). Hasta la más mínima fracción de segundo puede marcar una gran diferencia acumulada a la hora de prevenir el daño y desgaste de transformadores, cables e interruptores en condiciones de falla. Nada supera la precisión, velocidad y seguridad de un sistema de protección en el dominio del tiempo. Si se implementan juntos, el relé de línea ultrarrápido SEL-T401L con protección en el dominio del tiempo y el sistema de protección, automatización y control diferencial de línea avanzado SEL-411L ofrecen una solución de protección de línea de transmisión completa.

SEL-T401L Relé de línea ultrarrápido

Como la evolución del revolucionario relé de protección de líneas en el dominio del tiempo SEL-T401L, es un relé de protección de líneas de alto rendimiento con una gama completa de funciones de protección principal y de respaldo.
  • Decisiones de disparo ultrarrápidas y seguras con cantidades por incrementos y elementos de protección de onda viajera que actúan juntos.
  • Funciones de protección y supervisión, como elementos direccionales, de conmutación por falla, de sobrecorriente, de sobrevoltaje y subvoltaje, de invasión de carga, de disparo fuera de sincronismo y de bloqueo en caso de oscilaciones de potencia altamente sensibles.
  • La localización de fallas por onda viajera identifica las fallas dentro del alcance de la torre más cercana.
Más información 

SEL-T400L Protección de línea de dominio del tiempo

Mejore la fiabilidad de su protección de línea con el funcionamiento de alta velocidad y la mayor precisión de localización de fallas del SEL-T400L.
  • Disparos seguros: tiempos de reacción ultrarrápidos que cubren las brechas de la protección tradicional sin dispararse en falso.
  • Localización de fallas: la localización de fallas por onda viajera identifica las fallas dentro del alcance de la torre más cercana.
  • Monitoreo y control: registre y analice las ondas viajeras producto de fallas, eventos de conmutación, reencendidos de interruptores y fallas autoextinguibles.
  • Actualizaciones de protección: con los ajustes sencillos, un chasis de tres unidades de bastidor y las herramientas de configuración e integración de SEL, es fácil reemplazar los relés existentes.
Más información 

Servicios de ingeniería

Permítanos asociarnos con usted para crear una solución SEL para su sistema. Nuestros ingenieros aportan creatividad y vasto conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto, incluso los estudios de ingeniería, el diseño de sistemas, la puesta en servicio, el entrenamiento y más. Sin importar el nivel de complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudar a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL