Soluciones

Sincrofasores

Los fasores sincronizados (sincrofasores) proporcionan mediciones en tiempo real de las cantidades eléctricas de todo el sistema de potencia. Algunos de sus usos son el control de área amplia, la validación del modelo del sistema, la determinación de márgenes de estabilidad, la maximización de la carga para mantener estable el sistema, la detección de operación en isla, el registro de perturbaciones a nivel del sistema y la visualización de respuestas dinámicas del sistema. Los bloques básicos de construcción del sistema son relojes GPS sincronizados por satélite, unidades de medición fasorial (PMU), un concentrador de datos de fasores (PDC), equipos de comunicación y software de visualización.

¿Por qué elegir SEL?

  • SEL tiene una amplia cartera de productos para crear una solución completa a la medida de sus necesidades.
  • SEL cuenta con experiencia en la implementación de sistemas en todo el mundo y ofrece una garantía de diez años en todos sus productos.
  • Los relés y medidores SEL incluyen la capacidad de PMU sin costo. Esto hace que los sistemas SEL sean económicos y fáciles de implementar.
  • El equipo de Servicios de Ingeniería de SEL puede diseñar, instalar y poner en marcha su sistema según su cronograma y presupuesto.
Conozca cómo una empresa suministradora de energía de EE.UU. trabajó con SEL para desarrollar un software avanzado que aprovecha los datos de los sincrofasores para optimizar las operaciones de red en tiempo real.

Vea los sincrofasores en vivo y pruebe el software a demanda

SEL está transmitiendo mediciones de sincrofasores desde tomacorrientes de todo Estados Unidos a una versión de demostración de Synchrowave Operations. Con su cuenta de mySEL, puede iniciar sesión en este software de demostración para visualizar datos en vivo y probar características clave de Synchrowave Operations. 

Componentes del sistema

Empresas suministradoras de energía de todo el mundo usan sincrofasores para validación de modelos de sistema, conciencia situacional, análisis de estabilidad, detección de operación en isla, análisis de perturbaciones y medición y control de área amplia. SEL ofrece una amplia variedad de soluciones para adaptarse a su aplicación. Ya sea que usted trabaje con unidades individuales o con un sistema completo, SEL puede ayudarle a diseñar, instalar y poner en marcha su sistema.

PMU

 Formato  Elementos de datos del sincrofasor
PMUIEEE C37.118Nivel de cumplimiento de IEEE C37.118SEL Fast MessageTasa de mensajesEntradas de TCEntradas de TPAnalógicasDigitales
SEL-2240 Axion—PMU ModularCumple con la versión de 2011Clases P y M•1–60 mps64#64#64#30
Sistemas de protección SEL-311C,
SEL-351,

SEL-351A,
y SEL-351S.
• 1• 1–60 mps33016
Control de restaurador monofásico SEL-351RS Kestrel• 1 1–60 mps11016
Sistemas de protección, automatización y control SEL-487V,
SEL-421 y

SEL-451;
Sistema de protección diferencial, automatización y control de línea avanzado SEL-411L
• 1• 1–60 mps661664
Relé de protección de transformador SEL-487E• 1• 1–60 mps1861664
Control de restaurador SEL-651R-2• 1 1–60 mps36064
Relé de protección de alimentador SEL-751•1 1–60 mps33416
Relé de Protección de Alimentadores SEL-751A •01 1–10 mps33416
Relé de protección del generador SEL-700G •1 1–60 mps66416
Relé de protección de transformador SEL-787•01 1–10 mps63416
Relé de protección de transformador SEL-787-3E/-3S/-4X* •1 1–60 mps124416
Relés SEL-311A, SEL-311B,


SEL-311L y SEL-351 heredado
  • 1 mpm–1 mps33  
Medidor de facturación SEL-734 01• 1–20 mps33  
Medidor de calidad de potencia y facturación SEL-735Cumple con la versión de 2011Clase P•1–60 mps33416
Controlador de regulador de voltaje SEL-2431•1 1–60 mps1208
Sistema avanzado de protección del generador SEL-400GCumple con la versión de 2011Clase PSí1–60 mps1861664

1 Nivel 1 de cumplimiento para TVE y rango de frecuencia.
# Se permite un máximo de 64 entradas de TC, TP o analógicas.
*12 entradas de TC y 4 entradas TP son los números máximos de cada tipo de entrada, y no se puede configurar una unidad con el máximo de ambos tipos de entrada.

IEEE C37.118-2011 define las clases de desempeño P y M. IEEE C37.118-2005 define las clases de desempeño 0 y 1.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL