Soluciones

Control de microrredes

Maximice la resiliencia energética, la eficiencia y la seguridad con nuestras soluciones de control de microrredes líderes en la industria.

Sistemas de control de microrredes powerMAX de SEL

Los sistemas de control de microrredes powerMAX de SEL mantienen encendidas las luces, aíslan las fuentes de generación en el sitio y vuelven a conectarse al sistema eléctrico masivo según sea necesario. Son soluciones eficaces, confiables y seguras para garantizar un suministro de energía ininterrumpido a sus instalaciones y clientes.

Resiliencia energética para infraestructura crítica

Los sistemas de control de microrredes de SEL garantizan la entrega confiable y resiliente de energía eléctrica para infraestructura crítica en muchas áreas diferentes:
  • Campus universitarios: integre la generación propia del campus, mantenga las luces encendidas y proteja las instalaciones críticas y los proyectos de investigación.
  • Bases militares: brinde confiabilidad al sistema de energía con microrredes de guarnición y microrredes tácticas móviles SEL powerMAX.
  • Servicios de emergencia: mantener en funcionamiento los hospitales, las estaciones de bomberos, la policía y los centros comunitarios durante desastres naturales y emergencias públicas.
  • Centros de datos: proporcionan un suministro ininterrumpido de energía eléctrica de alta calidad para mantener los servidores en funcionamiento y el flujo de datos.
  • Plantas de fabricación: mantenga los procesos críticos en funcionamiento y elimine los costos por tiempos de inactividad.
  • Centros comerciales: mantenga las luces encendidas y los negocios en funcionamiento.
  • Empresas suministradoras de energía: implemente microrredes a nivel de distribución para integrar los DER, manteniendo los servicios de emergencia operativos y mejorando las métricas de confiabilidad. Los sistemas de control de microrredes powerMAX de SEL pueden integrarse con DERMS y ADMS: Lea el artículo técnico.

Características clave de un sistema de control resiliente

Isla perfecta

Los sistemas de control de microrredes SEL powerMAX establecen una isla rápida y sin interrupción en la microrred en caso de falla en la conexión de la red pública y se resincronizan automáticamente cuando es el momento de volver a conectarse. Los algoritmos de subciclo de control powerMAX compensados ​​por inercia evitan apagones, incluso cuando ocurren múltiples eventos en un tiempo cercano.Por ejemplo, en un campus de investigación, no se puede permitir que los edificios que albergan instalaciones de biocontención pierdan energía ni siquiera momentáneamente. Estas instalaciones (ya sea un solo edificio o un grupo de ellos) pueden operar como varias microrredes más pequeñas anidadas dentro de la microrred más grande que abarca todo el campus. Si bien esto proporciona resiliencia, aumenta drásticamente la complejidad del control. Los sistemas de control de microrredes SEL powerMAX pueden manejar sin problemas múltiples eventos cercanos en tiempo entre ellos sin producir interrupciones en zonas de control superpuestas.

Protección de activos críticos

Los sistemas de control avanzados de SEL responden con rapidez y exactitud a la dinámica cambiante del sistema de energía de las microrredes. Los tiros de carga inteligentes y rápidos y la compensación de inercia garantizan que las fuentes de generación y otros activos críticos (por ejemplo, transformadores y puntos de acoplamiento común entre la red pública y las fuentes basadas en inversores) estén protegidos bajo todas las condiciones operativas.

Hardware de control confiable y ciberseguro

Las sólidas defensas de ciberseguridad, con la mejor ingeniería de redes de su clase, son parte integral de cada sistema de control de microrredes SEL powerMAX .Diseñamos y fabricamos nuestro hardware de control y protección en los EE. UU. Operamos en instalaciones de las que somos propietarios y operamos. Todos los componentes del sistema de control SEL tienen una garantía de fábrica de diez años, la mejor en la industria de la energía eléctrica.

Ahorro de costos de energía

Una microrred puede administrar automáticamente los costos de energía en función de las condiciones climáticas, el costo del combustible, las tarifas de la empresa suministradora de energía, los tiempos de carga máximos y mucho más. Estos factores pueden ser predeterminados o vinculados a entradas de datos dinámicos, como los precios de mercado.El sistema de control de microrredes también genera datos históricos que se pueden utilizar para la estimación del impacto de los costos y el pronóstico de carga y generación.Esto le permite implementar estrategias de almacenamiento de energía y reducción de picos de consumo para reducir el costo de la energía y utilizar fuentes renovables cuando éstas sean más ventajosas.

Integración de energías renovables y reducción de emisiones

Las microrredes pueden incluir cualquier cantidad de recursos renovables distribuidos e integrarlos con otras fuentes de generación, brindando a sus propietarios muchas opciones para reducir las emisiones de carbono y la contaminación.

Integración de renovables

La generación eólica y solar son variables e intermitentes, lo que plantea desafíos difíciles en un sistema que debe suministrar energía confiable y constante. Al agregarlos en una microrred que combina múltiples fuentes en una sola salida de generación que es menos variable que cualquier fuente renovable individual ayuda a mitigar el problema.Los sistemas de control SEL pueden gestionar de forma proactiva las fuentes renovables, aislándolas cuando sea necesario, gestionando el almacenamiento en baterías y midiendo y controlando su contribución al resto de la red.

Reducción de emisiones

Los controles de microrred de SEL le permiten aumentar las fuentes de generación tradicionales existentes (como el gas natural) con energía eólica y solar. Esto le brinda una forma práctica de abordar la reducción de emisiones a nivel local, lo que garantiza una energía eléctrica confiable y de alta calidad con una menor huella ambiental.

Opciones de control centralizado y distribuido

Además de nuestros sistemas de control de microrredes powerMAX, SEL ofrece una solución de control distribuido robusta que es adecuada para microrredes más pequeñas en una configuración de bus simple.

Control distribuido

Un sistema de control distribuido utiliza las capacidades de coordinación integradas de los relés SEL para controlar y proteger la microrred. Se aplica en microrredes con una configuración de bus simple (topología plana), generalmente con menos de 1 MW de generación y pocas fuentes de generación renovable. Las turbinas recíprocas y los inversores son fuentes de generación típicas.

Aplicaciones:

  • Guarniciones militares y bases de operaciones avanzadas: simplicidad y eficiencia para una mayor capacidad de misión.
  • Microrredes móviles: control simplificado de la generación móvil y distribución de carga.
  • Microrredes comunitarias pequeñas: control, transición a isla y resincronización de alimentadores en bus sencillo con integración mínima de DER.

Control centralizado

El control centralizado suele ser necesario en microrredes con más de 1 MW de capacidad de generación y aquellas con amplia integración de DER.Un controlador de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL con lógica de control powerMAX personalizada coordina las funciones del sistema de microrredes y brinda despacho de generación, tiro de carga, operación en isla y resincronización.

Aplicaciones:

  • Campus universitarios, hospitales, centros de datos y plantas de fabricación: garantizan la resiliencia y la rentabilidad; asegúrese de que las cargas críticas permanezcan en línea.
  • Bases militares: maximice la capacidad de recuperación y la capacidad de la misión con control de generación distribuido y eficiencia mejorada de combustible.
  • Microrredes comunitarias con múltiples circuitos de distribución: integre recursos renovables, garantice la resiliencia y reduzca los costos de energía.

Cómo garantizamos el éxito de las microrredes

Nos asociamos estrechamente con los propietarios de microrredes y sus contratistas e integradores en la planificación, prueba y puesta en servicio del sistema de control. Nuestro proceso de colaboración establece expectativas claras y mutuas y un plan sólido por adelantado, por lo que puede confiar en que no habrá cambios de órdenes, retrasos o costos inesperados al final.Cada sistema de control de microrredes SEL está diseñado específicamente para cumplir con los resultados económicos y de gestión de energía que desea, comenzando con un estudio de ingeniería y diseño de front-end (FEED) o una auditoría de grado de inversión.

El estudio FEED

Este estudio asequible ayuda a definir la filosofía operativa deseada, identificar su factibilidad y describir cómo el diseño del sistema de control logrará los objetivos deseados.Los hallazgos y recomendaciones del estudio FEED cubren temas como:
  • Estudio del sitio y revisión de documentos que cubren el sistema eléctrico existente y cualquier riesgo y limitación.
  • Especificaciones para la adquisición de equipos de control, protección y otros.
  • Descripción detallada de la solución de control, proporcionando expectativas claras de lo que se entregará.
  • Alcance del trabajo y cotización detallada.
Con el estudio FEED en la mano, podrá tomar una decisión informada sobre cómo se verá su ROI cuando avance con su proyecto de microrred.

Pruebas rigurosas de confiabilidad

Tratamos cada sistema de control de microrredes powerMAX como una solución personalizada, diseñada específicamente para integrarse con los recursos existentes, proteger equipos primarios valiosos, garantizar la seguridad y lograr los resultados económicos y de gestión energética deseados.SEL asegura la confiabilidad del sistema a través de pruebas integrales de hardware en el bucle realizadas en nuestra instalación de Simulador digital en tiempo real (RTDS). Nuestros clientes siempre están invitados a participar.Con el hardware SEL real que controlará su sistema instalado en el banco de pruebas RTDS, usamos nuestra extensa biblioteca de modelos validados de sistemas de energía para ejecutar una multitud de pruebas, incluidos escenarios demasiado desastrosos para probar en el campo y verificar que la microrred funciona exactamente como se diseñó, incluso en condiciones adversas.Este proceso de prueba también nos ayuda a simplificar la puesta en servicio del sistema, por lo que no hay retrasos ni costos imprevistos en el campo.

Los mejores sistemas de control de microrredes: probados y comprobados

Las evaluaciones independientes de terceros, y el desempeño en instalaciones de todo el mundo, verifican la efectividad y confiabilidad de los sistemas de microrred SEL powerMAX.

En la parte superior de la tabla de clasificación

SEL es el principal vendedor de sistemas de control de microrredes según el reporte de clasificación de controles de microrredes de Guidehouse Insights de 2021, en el que se evalúan las ventajas de los 16 prestadores líderes a nivel mundial de sistemas de control de microrredes.El reporte de clasificación de Guidehouse Insights evalúa a los prestadores de control de microrredes en 12 métricas (incluidas capacidad de operación en isla, funcionalidad de controles, precio, alcance geográfico y capacidad de permanencia en el mercado) a fin de obtener puntajes compuestos para estrategia y ejecución.Navigant Research (ahora Guidehouse Insights) también reconoció a SEL como líder de la industria en su reporte de clasificación de 2018.

Rendimiento ganador

En 2017, SEL powerMAX fue reconocido como el sistema de control de mayor rendimiento en un simposio de microrredes organizado por el Massachusetts Clean Energy Center y el MIT Lincoln Laboratory.Más tarde ese año, un sistema de control de microrredes powerMAX ganó un riguroso concurso de adquisiciones de 21 semanas organizado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de EE. UU.SEL superó a la competencia al lograr un funcionamiento económico y una estabilidad superior en una amplia gama de difíciles condiciones de funcionamiento. Un sistema de control de microrredes powerMAX ahora está operando en la Instalación de Integración de Sistemas de Energía de NREL, donde se utiliza para probar tecnologías emergentes de microrredes.

El control de microrredes de SEL gana la competencia del NREL

Integración con ADMS/DERMS

Vea cómo se integran los sistemas de control de microrredes powerMAX de SEL con un sistema de administración de recursos energéticos distribuidos (DERMS) y un sistema de administración de distribución avanzado (ADMS) para ayudar a optimizar el estado operativo de la red de distribución más amplia.

Servicios de ingeniería

Nuestros especialistas en microrredes colaborarán con usted para crear la mejor solución posible para sus necesidades. Los Servicios de Ingeniería de SEL pueden diseñar e implementar sistemas de control completos para lo siguiente:También ofrecemos sistemas de control y administración de energía powerMAX para industrias pesadas.

Productos y servicios en los que usted puede confiar

Los productos de SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. Un recubrimiento protector opcional para placas de circuitos añade una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. Si cualquier producto falla mientras está en garantía, lo repararemos o lo reemplazaremos sin cargo.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL