Generación

Energía hidráulica

Ya sea un sistema para toda la planta o un dispositivo autónomo, una solución de SEL puede ayudarlo a cumplir con los más altos estándares de fiabilidad y seguridad y, a su vez, reducir el costo de propiedad durante toda la vida útil.
Con una solución de SEL, usted puede hacer lo siguiente:
  • Estandarizar un único modelo de relé para proteger toda su flota. Los productos de SEL son compatibles con la gama completa de tamaños, configuraciones y voltajes de generación hidráulica.
  • Reducir los errores y los costos de entrenamiento. Usar dos relés SEL idénticos o combinar dos modelos de relés SEL diferentes, y obtener una protección primaria y de respaldo de alta calidad de un solo proveedor.
Use los productos SEL para lo siguiente:
  • Monitorear y controlar las conexiones entre generadores y subestaciones.
  • Protección para generadores y transformadores elevadores, sean autónomos o combinados.
  • Integración con sistemas de control de planta basados en Ethernet con IEC 61850 edición 2, DNP3, EtherNet/IP o Modbus TCP.
  • Sistemas de señalización, hora precisa y monitoreo de equipos.

Protección de generador

Soluciones de generación continua y para empresas suministradoras de energía

Proteja y controle unidades de generación enteras, lo que incluye transformadores elevadores, con una solución basada en el sistema avanzado de protección del generador SEL-400G o el relé de protección del generador SEL-700G.

SEL-400G Sistema avanzado de protección del generador

Protección avanzada para generadores, barras de generadores y transformadores elevadores de generación (GSU) en un solo paquete. Sincronice de manera automática el control de fase, voltaje y frecuencia. Detecte fallas más rápido, limite el daño a su generador y restablezca el servicio más rápido.
  • Protección de almacenamiento por bombeo, sin necesidad de relés adicionales
  • Protección integral de falla del estator
  • Protección del devanado del rotor/campo basada en inyección (SEL-400G más el relé de protección de falla a tierra del estator SEL-2664S y el módulo de falla a tierra de campo SEL-2664)
  • Sincronización con la red
  • Medición y generación de informes
Más información 

SEL-700G Relé de protección de generador

Protección integral confiable para generadores de cualquier tamaño. El SEL-700G es una solución de protección y sincronización completa con E/S flexibles, capacidades de comunicaciones avanzadas y una variedad de opciones de montaje. Es ideal para actualizaciones y modernizaciones.
  • Protección diferencial de corriente
  • Monitoreo del deterioro del interruptor
  • Detección de funcionamiento en isla
  • Sincronización con la red
Funciones de medición y generación de informes
Más información 

Generación primaria y de reserva

SEL ofrece relés de protección ideales para generadores primarios y de reserva. Pueden proporcionar una protección autónoma completa y son aptos para integrarse a sistemas de control de la planta.

SEL-700G Relé de protección de generador

Protección confiable y completa para generadores de cualquier configuración o tipo de combustible. El SEL-700G es una solución de protección y sincronización completa con E/S flexibles, capacidades de comunicaciones avanzadas y una variedad de opciones de montaje.Más información 

Monitoreo, control e integración

Comunique el estado del relé, la temperatura del estator y la temperatura del rodamiento al sistema de control de la planta con productos de SEL.

SEL-2240 Axion

Adquisición remota de datos en una plataforma modular resistente. Escoja versiones con 4 o 10 ranuras, y combine los módulos en función de su aplicación. Cada Axion se convierte en un nodo en su red de control de la planta, ya que envía comunicaciones de fibra óptica deterministas a unidades terminales remotas (UTR), relés o controladores lógicos programables (PLC).Más información 

SEL-3555 Controlador de automatización en tiempo real (RTAC)

Nuestro controlador de automatización más potente: un controlador potente y flexible que se diseñó para la automatización e integración de sistemas de protección tanto grandes como pequeños.Más información 

Comunicaciones y seguridad cibernética

Las soluciones de comunicaciones de SEL ayudan a asegurar que las redes de comunicación sean confiables y ciberseguras, y que cumplan con los requisitos de auditoría NERC CIP.

ICON Red óptica de comunicaciones integradas

Un multiplexor de redes de área extensa optimizado para aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. El ICON se puede configurar para las opciones de transporte SONET o Ethernet. Además, es ideal para migrar tecnologías de red heredadas a una solución de red convergida.Más información 

SEL-2730M Switch Ethernet administrable de 24 puertos

Conectividad Ethernet y administración segura de redes para SCADA, acceso de ingeniería y control.Más información 

Servicios de ingeniería

Podemos asociarnos con usted para crear una solución de SEL que lo ponga al mando de su propio sistema. Desde el modelado y la planificación hasta la puesta en marcha y la capacitación, nuestros ingenieros están entre los principales expertos de la industria de la energía eléctrica… y están centrados en lo que usted necesita.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL