Distribución

Automatización

Si su sistema de distribución incluye controles de restaurador concomunicaciones fuera de la subestación, usted puede mejorar aún más el desempeño y la confiabilidad al implementar la automatización de la red de distribución.
La naturaleza ampliable y modular de las soluciones de automatización de SEL le permite implementar un amplio conjunto de funcionalidades, o elegir un subconjunto, y añadir más capacidades en el transcurso del tiempo.Además, cuando elige a SEL, obtiene mucho más que un producto: obtiene el mejor servicio al cliente y el mejor soporte técnico de la industria. Las soluciones de automatización de SEL son ideales para lo siguiente:
  • Localización de fallas, aislamiento y restauración del sistema automáticos.
  • Control centralizado del banco de condensadores.
  • Administración de interrupciones de servicio planificadas.
  • Control de voltaje dinámico.

Soluciones de automatización de distribución

Los Servicios de Ingeniería SEL proporcionan soluciones de automatización de distribución que mejoran la fiabilidad, aumentan la eficiencia operativa y reducen los costos operativos.

FLISR

FLISR en Blueframe es nuestra solución más reciente para localización de fallas, aislamiento y restauración del servicio.Este software de automatización de distribución permite a los usuarios configurar, probar e implementar sistemas que minimizan las interrupciones de los clientes al aislar automáticamente las fallas permanentes y redirigir la energía alrededor de las secciones afectadas.FLISR on Blueframe offers unparalleled transparency and ease of use. Feeders can be configured in minutes, and existing feeders remain operational as new feeders are added to the FLISR system.

Soluciones de automatización diseñadas a medida

Los Servicios de Ingeniería de SEL proporcionan soluciones de automatización comerciales diseñadas para proporcionar las funcionalidades específicas que necesita para lograr sus metas operativas. Esas soluciones pueden integrar FLISR con control de banco de capacitores centralizado, control de voltaje dinámico y más, según sus requisitos y metas operativas. Se integran con los IED que ya están en su sistema y son escalables y modulares, por lo que se pueden expandir para satisfacer nuevas demandas.

Productos de control de automatización

Mejore la fiabilidad del sistema y la eficiencia operativa con los controladores de automatización de SEL, que ofrecen soluciones ampliables y modulares para la concentración de datos, la conversión de protocolos y mucho más.Nuestros controladores de automatización y equipos de comunicaciones se ponen a prueba conforme a los mismos estándares de durabilidad que nuestros relés y están respaldados por la misma garantía de diez años.

SEL-3560 Controlador de automatización en tiempo real (RTAC)

El RTAC SEL-3530 brinda un control del sistema completo y versátil con seguridad integrada, configuración fluida y lógica unificada. El SEL-3530-4 es una versión compacta del SEL-3530, que es lo suficientemente pequeño para instalarse en gabinetes de restauradores.
  • Use el RTAC como una unidad terminal remota (UTR) SCADA.
  • Control de subestaciones: cree una lógica IEC 61131 personalizada y acceda a todos los datos del sistema para obtener una flexibilidad de control sin igual.
  • Integre los DEI a esquemas de control y automatización.
  • Recopilación automática de eventos: detecte, filtre y recopile datos de eventos de los relés SEL conectados.
  • Concentre, intercambie y convierta datos.
Conozca más 

SEL-FLT y SEL-FLR Sistema de transmisor y receptor de falla y carga

Mejore la localización de fallas en todo su sistema de distribución. Este sistema transmisor y receptor de fallas inalámbrico con alimentación de línea es flexible y fácil de implementar.Aplicaciones:
  • Coloque transmisores en alimentadores, derivaciones y líneas laterales para tomar mejores decisiones en situaciones de conmutación de emergencia.
  • Informe fallas y mediciones de la corriente de carga a SCADA a través del receptor SEL-FLR.
  • Intégrelo con sistemas existentes, sin necesidad de software adicional.
  • Envíe a las cuadrillas a ubicaciones más precisas. Los LED del transmisor de fallas también permiten la identificación física de la unidad emisora.
  • Permita la planificación del sistema y el equilibrado de fases con datos de carga sumamente precisos.
Conozca más 

Soluciones de sistemas secundarios digitales (subestaciones digitales)

Modernice su subestación con una solución de sistema secundario digital de SEL (conocida como una “solución de subestación digital”). Nuestros sistemas secundarios digitales mejoran la seguridad y reducen los costos mediante el traslado de las señales de alta energía fuera de la caseta de control y la reducción del cableado de cobre.

Servicios de ingeniería

Trabajemos juntos para crear una solución de SEL para su sistema. Desde los estudios de ingeniería y el diseño del sistema a través de la puesta en marcha y la capacitación, los ingenieros de SEL aportan su inventiva y un conocimiento profundo de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto. Más allá de la complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudarlo a protegerlo, simplificarlo o controlarlo.

Productos y servicios en los que usted puede confiar

Los productos de SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. Un recubrimiento protector opcional para placas de circuitos añade una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. Si cualquier producto falla mientras está en garantía, lo repararemos o lo reemplazaremos sin cargo.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL