| General | |
|---|---|
| Entradas de corriente de CA (hasta 8) | 1 A/5 A |
| Entradas de voltaje de CA (hasta 4) | 300 Vrms continuos, 600 Vrms por 10 segundos |
| Entradas binarias (universales; 16 en total) | Tasa de muestreo: 10 kHz Rango de voltaje nominal: 24–250 Vcd Rango de voltaje operativo: 0–300 Vcd |
| Salidas binarias (7 en total) | Frecuencia de actualización: ≤2 ms Rango de voltaje nominal: 24–250 Vcd Rango de voltaje operativo: 0–300 Vcd Tiempo de operación: salidas binarias estándar tipo A y tipo C Pickup: ≤6 ms; dropout: ≤ 6 ms Tiempo de operación: salidas binarias de interrupción de alta corriente y alta velocidad Pickup: ≤10 μs; dropout: ≤6 ms |
| Protocolo de comunicaciones | Protocolo T de SEL |
| Fuente de poder | 48–250 Vcd/100–240 Vrms |
| Espectro de temperaturas de funcionamiento | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) |