html{display:none} SEL-TMU Unidad de fusión TiDL | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-TMU

Unidad de fusión TiDL

El SEL-TMU es un dispositivo de adquisición de datos remotos diseñado para usar en un sistema de tecnología de enlace en el dominio del tiempo (TiDL) de SEL. Colocado en el patio de la subestación, el SEL-TMU digitaliza las señales analógicas de los equipos principales y, luego, las transmite a través de un cable de fibra óptica a los relés SEL TiDL en la caseta de control.

Precios desde

USD 3,710

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Digitalización de datos: el SEL-TMU digitaliza señales de E/S discretas y datos analógicos, como voltajes y corrientes, desde los equipos principales y transmite los datos a un relé TiDL a través de conexiones de fibra punto a punto. El flujo de datos del SEL-TMU se sincroniza de manera automática e independiente con cada relé conectado, lo que elimina la necesidad de una fuente de tiempo externa.

Intercambio de datos: un SEL-TMU puede comunicarse con hasta cuatro relés TiDL a través de conexiones directas de fibra óptica sin la necesidad de un switch de red. Esta capacidad de intercambio de datos le brinda flexibilidad en el diseño de la mejor protección para su sistema y hace que las instalaciones sean más económicas al reducir la cantidad de dispositivos.

Hardware simple y especialmente diseñado: sin ajustes de usuario y sin microcontrolador, el SEL-TMU es fácil de implementar y administrar a largo plazo. Las conexiones de TC enchufables y con corte automático mejoran la seguridad del personal porque proporcionan una capa adicional de protección, y hacen que el intercambio de conexiones entre dispositivos SEL-TMU sea rápido y sencillo.

Automonitoreo robusto: el SEL-TMU proporciona un automonitoreo robusto para detectar una condición fuera de tolerancia dentro del dispositivo. Si ocurre una condición fuera de tolerancia, el SEL-TMU realiza la acción adecuada, como deshabilitar las salidas en una falla detectada para evitar un disparo falso de un interruptor, y luego alerta a los relés TiDL conectados.

Características

    1. 1

      La interfaz LED indica el estado de cada puerto y el estado general del hardware.

    2. 2

      Los puertos de fibra enchufables de factor de forma pequeño (SFP) permiten que el SEL-TMU se comunique con hasta cuatro relés TiDL.

    3. 3

      Las 16 entradas de contacto universales funcionan en un rango de 24–250 Vcd.

    4. 4

      7 salidas de contacto flexibles admiten aplicaciones de disparo, señalización o conmutación.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Elija un modelo con 8 entradas de corriente o con 4 entradas de corriente y 4 entradas de voltaje.

    2. 2

      La fuente de poder opera en un espectro amplio: 48–250 Vcd/100–240 Vrms.

    1
    2

Detalles

Tecnología TiDL

Una solución de tecnología TiDL es simple, no requiere ingeniería de red y no necesita relojes de alta precisión para funciones de protección críticas. Usa una arquitectura de fibra punto a punto para transmitir datos de los dispositivos SEL-TMU en el patio a los relés SEL TiDL en la caseta de control. Estos relés TiDL mejorados se pueden emparejar con el SEL-TMU:

Más seguridad

El SEL-TMU se comunica directamente con los relés SEL TiDL mediante el uso de un protocolo no enrutable y no ofrece acceso interactivo para usuarios remotos. Estas características aumentan la seguridad, disminuyen la complejidad y reducen los costos de cumplimiento asociados en un sistema de adquisición de datos remotos distribuido.

Puesta en marcha rápida

La configuración y puesta en marcha de la red se realiza mediante los relés SEL TiDL conectados. Use el software SEL Grid Configurator para configurar y poner en marcha topologías TiDL personalizadas a la medida de cada aplicación. El software asigna las E/S del SEL-TMU a las E/S locales del relé TiDL y verifica todas las conexiones y el hardware. Para que la configuración de asignación sea más intuitiva, introduzca nombres personalizados (p. ej., la ubicación física de la unidad o la nomenclatura de la compañía) para cada cantidad de E/S del SEL-TMU.

Opciones de entrada

  • 8 entradas de corriente
  • 4 entradas de corriente y 4 entradas de voltaje

Transceptores enchufables de factor de forma pequeño

Pida e instale transceptores SFP en función de los requisitos de instalación. Para garantizar la fiabilidad de los dispositivos, el SEL-TMU usa transceptores SFP con la firma de SEL.

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción