html{display:none} SEL-851 Relé de protección de alimentador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-851

Relé de protección de alimentador

El SEL-851 proporciona protección de alimentador, monitoreo y control integrales para aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía en un dispositivo compacto. Sus capacidades de protección contra arco eléctrico reducen significativamente la energía incidente al enviar una señal de disparo a un interruptor en solo 1 ms. El SEL-851 le permite obtener una mejor visibilidad de su sistema gracias al muestreo de corrientes y voltajes de 10 kHz. El relé está configurado con el software Grid Configurator de SEL, que permite la creación, administración e implementación rápidas de los ajustes del dispositivo.

Precios desde

USD 1,180

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Proteja los alimentadores y equipos: el SEL-851 incluye cuatro entradas de corriente y tres entradas de voltaje opcionales para una protección completa de corriente, voltaje y frecuencia. Proteja los alimentadores trifásicos de voltaje bajo y medio con elementos de desequilibrio de corriente, sobre/subfrecuencia, falla de interruptores/contactores, fase, secuencia negativa, instantáneo de neutro y sobrecorriente de tiempo, junto con la funcionalidad de restauración automática. La opción de entrada de voltaje proporciona elementos de voltaje, potencia direccional, pérdida de potencial y factor de energía.

Aumente la seguridad con la mitigación de arco eléctrico: mejore la seguridad y evite los daños en los equipos con las cuatro entradas opcionales de detección de arco eléctrico (AFD) del relé. El SEL-851 combina tecnología de detección de luz y protección contra sobrecorriente a alta velocidad a fin de detectar eventos de arco eléctrico en apenas 1 ms.

Mejore la visibilidad del sistema: el SEL-851 le permite obtener una mejor visibilidad de su sistema gracias al muestreo de corrientes y voltajes de 10 kHz. Identifique problemas, como los armónicos producidos por la conmutación o los cables dañados, antes de que causen una interrupción significativa.

Aumente la fiabilidad del sistema: mejore la fiabilidad de su sistema coordinando el SEL-851 y su funcionalidad de control de restauración con los restauradores descendentes para obtener un esquema de restauración completo.

Reduzca el tiempo de puesta en marcha: configure los ajustes del SEL-851 usando el software Grid Configurator de SEL, una nueva herramienta que aumenta la eficiencia y mejora la información sobre los ajustes. Cuenta con un editor estilo hoja de cálculo, una poderosa visualización de la protección, generación de reportes integral, filtros personalizados y administración de ajustes de múltiples dispositivos.

Optimice la integración: los puertos Ethernet, serial y USB-C del relé SEL-851 y sus diversos protocolos de comunicación, incluidas las comunicaciones Mirrored Bits e IEC 61850 edición 2, facilitan la integración en sus sistemas existentes. Elija varias sesiones de Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN o DNP3 serial para configurar sus aplicaciones de manera personalizada.

Características

    1. 1

      Pantalla LCD grande para navegación, control de relés y diagnóstico

    2. 2

      Teclas de función

    3. 3

      Puerto USB-C para acceso de ingeniería

    4. 4

      Dos LED tricolores fijos y ocho programables

    5. 5

      Pulsadores de control de interruptor de disparo y cierre

    6. 6

      Pulsadores de control local/remoto y restablecimiento de objetivo

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      4 entradas digitales

    2. 2

      5 salidas digitales (1 tipo C, 2 tipo A estándar, 2 tipo A híbridas)

    3. 3

      Fuente de alimentación universal (24–250 Vcd/110–240 Vca)

    4. 4

      Puerto serial EIA-232/EIA-485 con el IRIG-B

    5. 5

      Uno o dos puertos Ethernet 10/100BASE-T (Opcional)

    6. 6

      6 entradas digitales adicionales (Opcional)

    7. 7

      4 entradas de corriente

    8. 8

      3 entradas de voltaje de CA (300 Vca) (Opcional)

    9. 9

      4 entradas de arco eléctrico (Opcional)

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

Detalles

Aplicaciones de protección de alimentador
Las funciones de sobrecorriente del SEL-851 protegen los circuitos o dispositivos del sistema de potencia, incluidas las líneas, los alimentadores, los transformadores y los bancos de capacitores. Los elementos de sobre/subfrecuencia y sobre/subvoltaje son aptos para aplicaciones en sitios de generación distribuidos. Los elementos de potencia direccionales del relé también hacen que el SEL-851 sea apto para la protección de empresas suministradoras de energía o interfaces de cliente donde hay generación del lado del cliente. También puede usar las potentes ecuaciones de control SELogic del relé para proporcionar protección personalizada y aplicaciones de control.

Diseño simplificado
El SEL-851 está construido con hardware de alta fiabilidad e incluye una fuente de alimentación universal, entradas de corriente universales configurables mediante ajustes (1 A/5 A) y entradas binarias opcionales seleccionables mediante software (24–250 Vca/Vcd). Su diseño simplificado ayuda a reducir los gastos.

Comunicaciones entre relés rápidas y deterministas
Logre comunicaciones entre relés rápidas y deterministas mediante la mensajería GOOSE fija. Proporciona facilidad de programación y ofrece la flexibilidad de la comunicación de cantidades digitales y analógicas entre múltiples dispositivos a una velocidad fija de 4 ms.

Servidor web integrado
El servidor web integrado brinda acceso remoto y seguro al relé con protección por contraseña. Usted puede descargar reportes sobre el estado o visualizar información sobre medición y el relé de manera remota. También puede leer, editar, guardar y descargar los ajustes de relé de forma segura. Así, es posible reducir la cantidad de viajes a la ubicación de los relés, y ahorrar tiempo y dinero. El servidor web también habilita las actualizaciones de firmware.

Controles del operador
Aumente la seguridad del operador durante la puesta en marcha y las pruebas usando el control de pulsador local/remoto en el panel frontal del relé. Realice el control del interruptor usando los controles de pulsador de disparo y cierre.

Medición y monitoreo
La función de medición incorporada del relé SEL-851 le permite eliminar los dispositivos de medición montados por separado. Analice reportes del registrador secuencial de eventos (SER) y reportes de eventos oscilográficos para agilizar la puesta en marcha, las pruebas y los diagnósticos posteriores a la falla.

Perfilado de señales
El monitoreo del perfil de señales proporciona una instantánea periódica (frecuencia seleccionable cada 5, 10, 15, 30 o 60 minutos) de hasta 16 cantidades analógicas seleccionables. El relé mantiene la información del perfil de la señal en la memoria de búfer no volátil, que puede contener hasta 4,000 entradas con marca de tiempo.

Administración de relés y diagnóstico

  • El conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) en la plataforma Blueframe de SEL está diseñado para recopilar, almacenar y administrar automáticamente información específica del dispositivo. Esto permite simplificar la administración cotidiana de su sistema de dispositivos y respalda el cumplimiento. La aplicación DMA Diagnostics proporciona actualizaciones de estado del SEL-851 y registros detallados que lo ayudan a monitorear el estado del relé e identificar rápidamente los problemas de comunicaciones.
  • El software SEL-5601-2 Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa pero fácil de usar para visualizar y analizar reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés SEL.

Hardware resistente
Confíe en el espectro de temperaturas ambiente de funcionamiento más amplio de la industria, de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F). El chasis de plástico del SEL-851 resiste vibración, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas, para cumplir con los rigurosos estándares de la industria. La opción de recubrimiento protector para las placas de circuitos impresos constituye una barrera adicional para los contaminantes del aire, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad.

  • Paquete de hardware para montaje en tablero o rack.
  • Voltaje de CA trifásica (300 Vca)
  • Cuatro entradas de arco eléctrico
  • Contacto húmedo externo de entradas digitales binarias universales (24-250 Vcd/Vca)
  • Seis entradas digitales adicionales
  • Comunicaciones:
    • Puerto 10/100BASE-T
    • Protocolos IEC 61850 y DNP3
  • Recubrimiento protector Protege el equipo de ambientes agresivos y contaminantes en el aire, tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción