html{display:none} SEL-710 Relé de protección del motor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-710

Relé de protección del motor

SEL recomienda seleccionar el relé de protección del motor SEL-710-5 en lugar del SEL-710. El SEL-710-5 ofrece opciones de comunicaciones y protección adicionales, como detección de falla incipiente, monitoreo de vibraciones y Ethernet/IP. También está disponible con una pantalla táctil a color.

SEL seguirá brindando soporte y garantía para el SEL-710.

Comparación del SEL-710 y el SEL-710-5

Precios desde

USD 3,560

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección del motor mejoradaproteja los motores trifásicos de voltaje bajo o medio con un modelo térmico mejorado que incluye arranque con rotor bloqueado, tiempo entre arranques, arranques por hora, temporizador de rotación inversa, pérdida de carga, desequilibrio de corriente, atascamiento de carga/rotor calado, falla del contactor o el interruptor, frecuencia y elementos de sobrecorriente, entre ellos, elementos instantáneos y de tiempo inverso de fase, secuencia negativa y residual a tierra. Implemente control de carga, arranque estrella-triángulo, control de arranque directo-inverso y control de dos velocidades. Use el SEL-710 con entradas opcionales de voltaje y corriente diferencial para incluir cálculo de deslizamiento de rotor, protección de sobrecorriente diferencial (87M), subvoltaje, sobrevoltaje, subpotencia, potencia reactiva, inversión de fase, factor de potencia y pérdida de potencial.

Protección térmica basada en RTD y PTCconecte hasta diez detectores de temperatura de resistencia (RTD) directamente a la tarjeta de entrada RTD opcional del relé para monitorear la temperatura del devanado del estator, los rodamientos, el ambiente y otras temperaturas de funcionamiento del motor. Libere espacio para otras opciones de relé por medio del módulo RTD SEL-2600 externo para recopilar 12 temperaturas de funcionamiento únicas y enviarlas de vuelta al relé mediante un enlace de comunicaciones. Los umbrales de alarma y disparo de RTD proporcionan protección de respaldo flexible y también pueden usarse para influenciar el modelo térmico o formar un esquema de votación para confirmar las decisiones de mitigación. Seleccione la entrada opcional de sobretemperatura para termistor de coeficiente de temperatura positivo (PTC) cuando se usan termistores como dispositivos de medición térmica de respaldo.

Protección confiable en entornos hostilesel SEL-710 funciona en condiciones extremas, con una temperatura de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185°F), y está diseñado y probado para superar las normas vigentes, incluyendo aquellas en materia de vibración, compatibilidad electromagnética y condiciones ambientales adversas. Además, el SEL-710 cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

Protección contra sobrecorrienteproporcione protección contra sobrecorriente de respaldo en los alimentadores del motor con elementos de sobrecorriente instantáneos y de tiempo inverso. El SEL-710 proporciona una protección completa contra sobrecorriente que incluye elementos de sobrecorriente de fase, secuencia negativa, residual y de neutro.

Medición y supervisiónlas cantidades medidas incluyen voltajes y corrientes de fase; voltajes y corrientes de secuencia; potencia, frecuencia y energía; y registro de máximos y mínimos de cantidades selectas. El relé almacena hasta 19 de los reportes de eventos de 64 ciclos más recientes o 77 de los reportes de eventos de 15 ciclos más recientes en memoria no volátil. El relé también supervisa y emite alarmas cuando las condiciones medidas rebasan los umbrales permitidos. Por ejemplo, los interruptores experimentan desgaste mecánico y eléctrico cada vez que funcionan. Con cada operación del interruptor, el relé integra las corrientes medidas y aumenta el contador de operaciones del interruptor. Cuando el resultado de esta integración supera el umbral de la curva de desgaste del interruptor, el relé emite alarmas por medio del contacto de salida, el puerto de comunicaciones o la pantalla del panel frontal. Este tipo de información permite una planificación oportuna y económica del mantenimiento del interruptor.

Integración y automatización: seleccione de entre nueve protocolos de comunicaciones, hasta cuatro puertos seriales operados de manera independiente, puertos Ethernet de cobre o fibra (simples o dobles), una lógica de relé poderosa y opciones del panel frontal programables para integrar el SEL-710 en sistemas de protección, automatización y control de alto desempeño.

Características

    1. 1

      Use mensajes predeterminados o programe hasta 32 etiquetas de visualización personalizadas

    2. 2

      Pantalla LCD grande de 2 × 16 caracteres

    3. 3

      Los LED del panel frontal pueden programarse para indicar alarmas personalizadas

    4. 4

      El relé incluye un kit de etiquetas configurables por el usuario

    5. 5

      Use los pulsadores predeterminados o programe sus propias acciones de pulsadores y etiquetas

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Las opciones de fuente de poder incluyen 24–48 Vcd, 110–250 Vcd y 110–240 Vca.

    2. 2

      El puerto 1 admite en simultáneo dos sesiones de Modbus TCP, dos de FTP, dos de Telnet, una de SNTP y seis de IEC 61850

    3. 3

      Ethernet, Modbus® TCP y/o IEC 61850 opcionales

    4. 4

      Entrada IRIG-B o PTC

    5. 5

      Comunicaciones Mirrored Bits®

    6. 6

      Las posiciones para tarjetas de E/S opcionales se muestran con una tarjeta de 4 ED/4 SD, una tarjeta de entrada de RTD y una tarjeta de entrada de voltaje y diferencial de corriente

    7. 7

      Las posiciones para tarjetas de E/S opcionales se muestran con una tarjeta de 4 ED/4 SD, una tarjeta de entrada de RTD y una tarjeta de entrada de voltaje y diferencial de corriente

    8. 8

      Las entradas de TC incluyen una opción de neutro sensible

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Detalles

Optimice los tiempos de arranque
El SEL-710 calcula la energía térmica en el motor para determinar tiempos máximos de arranque seguros con protección total del motor. El seguimiento exacto de temperatura también minimiza el tiempo necesario entre arranques.

Controles convenientes
Use los cuatro pulsadores programables en el panel frontal para obtener un control personalizado rápido con funciones de arranque y detención predeterminados de fábrica.

Protección avanzada
El SEL-710 proporciona protección contra sobrecorriente, sobrecarga térmica, subcorriente, desequilibrio de corriente, diferencial de corriente, pérdida de fase, falla a tierra, sobrefrecuencia o subfrecuencia y mucho más.

Comunicaciones simples
Escoja entre comunicaciones Ethernet simples o dobles de cobre o fibra óptica, así como Modbus TCP, IEC 61850, Modbus serial, EIA-232, EIA-485, Telnet y el protocolo de transferencia de archivos (FTP). Elija una o múltiples conexiones, incluyendo múltiples sesiones Modbus, para una configuración personalizada de su aplicación.

Diseño resistente
Confíe en el espectro de temperaturas ambiente de funcionamiento más amplio de la industria, de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F). El SEL-710 resiste vibración, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas, y cumple con los rigurosos estándares de la industria. La opción de recubrimiento protector para las placas de circuitos impresos constituye una barrera adicional para los contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad. Además, el SEL-710 cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

  • E/S flexibles para aplicaciones de sistemas y control local: La unidad base incluye tres salidas digitales y dos entradas digitales. Hay tres ranuras para tarjetas E/S SELect opcionales, incluyendo las siguientes:
    • Cuatro entradas digitales (ED) y cuatro salidas digitales (SD)
    • Cuatro SD híbridas rápidas y cuatro ED
    • Ocho ED
    • Cuatro SD, tres ED y una salida analógica (SA)
    • Cuatro entradas analógicas (EA) y cuatro SA
    • Ocho EA para valores de procesos de CD
    • Tres entradas de voltaje de CA
    • Diferencial de corriente y tres entradas de voltaje de CA
    • Diez entradas RTD
  • Opción de entrada de código de tiempo IRIG-B o entrada PTC (termistor).
  • RTD externos (12 entradas RTD y una entrada de contacto en módulo RTD SEL-2600A o SEL-2600D montado cerca del motor).
  • Escoja entre comunicaciones Ethernet, Modbus TCP, IEC 61850, Modbus Serial, EIA-232, EIA-485, Telnet y el protocolo de transferencia de archivos (FTP).
  • Recubrimiento protector: Proteja el equipo de entornos hostiles y contaminantes volátiles tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.
  • Kits de reemplazo para modernización: Reemplace los relés de protección del motor existentes por los kits de reemplazo directo y los adaptadores de montaje del SEL-710:

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Video

Cómo ajustar el Relé de protección de motor SEL-710

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-710 R412-V2 SEL-710-R412-V2-Z008004-D20241014 15/11/24 ~3243200001
SEL-710 R411-V3 710-R411-V3-Z007004-D20241014 15/11/24 ~3243200001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Manuales de instrucción