Productos
Soluciones
Servicios de ingeniería
Educación
Soporte
Empresa
Iniciar sesión
SEL-651R
Presentación
Documentos
Soporte
SEL-651R
Toggle Dropdown
Presentación
Documentos
Soporte
Documentos
Destacados
Manual de instrucciones
SEL-651R-2 Advanced Recloser Control
Hoja de datos
SEL-651R-2 Advanced Recloser Control
Folleto
Control de restaurador avanzado SEL-651R
Literatura
Los documentos más nuevos se muestran primero.
Incluir la literatura en inglés
Literatura
Folletos
Soluciones de distribución
Control de restaurador avanzado SEL-651R
Inglés
High-Impedance Fault Detection With SEL Arc Sense Technology (AST)
Hojas de datos
Inglés
SEL-651R-2 Advanced Recloser Control
Guías de especificación
Inglés
SEL-651R-2 Advanced Recloser Control
SEL-651R-2 Advanced Recloser Control
Instrucciones de instalación
Inglés
SEL-651R-2 J204 Dual-Door Recloser Control Cabinet Door Switch Installation Instructions
SEL-651R-2 J204 Single-Door Recloser Control Cabinet Door Switch Installation Instructions
SEL-651R-2 Advanced Recloser Control Laptop Tray Kit Installation Instructions
Manuales de instrucción
Inglés
SEL-651R-2 Advanced Recloser Control
Designing for Recloser Compatibility With the SEL-651R Multi-Recloser Interface
Legacy SEL-651R-0, -1 Recloser Control
Hojas de instrucción
Inglés
Instructions for Installing the Cisco Catalyst IR1101 Rugged Router in SEL-651R Recloser Control Enclosures
Instructions for Installing the Cisco IR510 WPAN Industrial Router in SEL-651R/RA Recloser Control Enclosures
SEL Recloser Control Heater Accessory
Hojas de ajustes
Inglés
SEL-651R-2 Modbus Settings Sheets
SEL-651R-2 Settings Sheets
Etiquetas configurables
Inglés
SEL-651R Configurable Label Instructions
SEL-651R 1-door Configurable Label Template (Vertical)
SEL-651R 1-door Configurable Label Template (Vertical; A4)
SEL-651R 2-door Configurable Label Template (Horizontal)
SEL-651R 2-door Configurable Label Template (Horizontal; A4)
Información para ordenar
Inglés
SEL-651R-2 Advanced Recloser Control
Descargas relacionadas
Inglés
SEL-651R-2 DNP Device Profile Information
Certificaciones
Inglés
IEEE C37.60-2012 Compliance - Tavrida OSM25
IEC 61850 KEMA Conformance Certificate - SEL-651R Advanced Recloser Control
IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement - SEL-651R Advanced Recloser Control
IEEE C37.60-2003 Compliance - Thomas & Betts Elastimold MVR
IEEE C37.60-2003 Compliance - Tavrida OSM25
IEEE C37.60-2003 Compliance - Cooper NOVA 27 - November 2010 (SEL-651R)
IEEE C37.60-2003 Compliance - Cooper NOVA TS 15
IEEE C37.60-2003 Compliance - Cooper NOVA DC - May 2006
IEEE C37.60-2012 Compliance - ABB OVR - May 2015
IEEE C37.60-2003 Compliance - Cooper NOVA 27 - October 2004
IEEE C37.60-2003 Compliance - Cooper WVE 27
IEEE C37.60-2012 Compliance - Togami Fault Clear
Publicaciones
Guías de aplicación
Introducción a los relés SEL para nuevos usuarios
Inglés
Implementing High-Density Coordination and Restoration Logic in the SEL-651R and SEL-651RA Recloser Controls
Storage of SEL Equipment
Enabling High-Current Tripping From the First Shot in SEL-651R-2 Design Templates
Applying Second-Harmonic Blocking in Recloser Controls
Troubleshooting an SEL-651R That Goes to Lockout
SEL-651R Hardware-Focused Troubleshooting for 32-Pin Interface Reclosers
Applying the SEL-651R at the Point of Common Coupling for Interconnection Protection
Programming the SEL-651R-2 Operator Controls to Resemble the Form 6 Triple-Single
Related Material
651R_F6-TS_20210630
651R_F6-TS_Labels-H_20210630
651R_F6-TS_Labels-V_20210630
Using Counters in an SEL-651R-2 to Count the Number of Momentary Interruptions to Calculate SAIFI, MAIFI, and MAIFI(E)
Calculating Voltage-Related Settings for SEL Relays With Low-Energy Analog Voltage Sensors
Related Material
AG2023-05
Securing Ethernet Communications Between the SEL-3622 and SEL-651R by Using MACsec
Creating Sectionalizer Logic on the SEL-351R and SEL-651R Recloser Controls
SEL-651R Hardware-Focused Troubleshooting for 42-Pin Interface Reclosers
Implementing Synchrophasor-Based Anti-Islanding Protection for DERs With Multiple Grid Interconnects Using an SEL RTAC and SEL-735 Meters
Related Material
AG2022-01
Using the Wireless Protection System to Selectively Permit Accelerated Tripping in the SEL-651R Recloser
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Understanding and Effectively Using the SEL
Mirrored Bits
Protocol
Use the SEL-651R to Implement Concurrent Operation of Fast and Delay Curves
Related Material
Concurrent Curves
Single-Phase Select for Manually Tripping and Closing the SEL-651R
Setting and Testing Frequency Elements With Time Delay in Cycles
Applying Arc Sense Technology in SEL Relays
Using the SEL-FT50/SEL-FR12 System to Selectively Block Fuse-Saving and Accelerated Tripping in the SEL-651R Advanced Recloser Control
Securing Critical Assets in Control Cabinets With the SEL-3622
Use a Pushbutton on the SEL-651R to Perform a Local Battery Test
Modifying the Reclosing and Hot-Line Tag Logic in the SEL-651R Design Template for G&W Viper-ST, G&W Viper-LT, and Elastimold MVR 32-Pin Reclosers
Enabling Instantaneous Tripping During a Hot Line Tag Condition With the SEL-351S, SEL-351R, and SEL-651R Relays
Detecting High-Side Blown Fuse/Open-Phase Conditions Using an SEL-651R Recloser Control
Minimize Distribution Outages With High-Speed Automatic Network Reconfiguration Using SEL-651R Advanced Recloser Controls
Modified Settings for DC-Powered SEL-651R
Applying the SEL Wireless Protection System for Voltage Regulator Bypass Off-Neutral Protection
Notas de aplicación
Prueba de retención de carga de batería en el Control de Restaurador SEL-651R
Inglés
SEL Recloser Controls and Feeder Relays Prevent Misoperation Due to Circuit Inrush
Distributed Generation Interconnection With the SEL-651R Advanced Recloser Control
Artículos técnicos
Inglés
Detection and Isolation of Broken Conductors in Power Distribution Systems: A Key Wildfire Mitigation and Public Safety Strategy
Using Existing Distribution Protection and Control Capabilities for Integration of Distributed Energy Resources
Ushering in a New Era of Power Management for a Centenarian Oil Field
Practical Experience With High-Impedance Fault Detection in Distribution Systems—Continued
Improving Distribution System Reliability With High-Density Coordination and Automatic System Restoration
An Introduction to MACsec for Electric Protection and Control Devices
Fundamentals of Microgrid Dead Bus Arbitration
Libros blancos
Inglés
Wildfire Mitigation: Detecting and Isolating Falling Conductors in Midair Using 900 MHz Private LTE at Protection Speeds
Fire Mitigation for Distribution
Securing the “Last Foot” in Distribution Automation
Diagramas