El SEL-651R ofrece capacidades excepcionales de protección y comunicaciones para la reconfiguración automática de red, el disparo monofásico y trifásico, y otras necesidades de automatización de distribución. El SEL-651R es el primer control de restaurador compatible con IEEE 1547-2018 y detección rápida de operación en isla para interconexiones de recursos energéticos distribuidos (DER) . También tiene capacidades exclusivas de detección de condiciones de inrush con un elemento de bloqueo de segundo armónico y detección de conductores caídos, con tecnología Arc Sense (AST) opcional. Estas capacidades le ayudan a mantener un servicio confiable para la mayor cantidad posible de clientes en caso de una falla.
Minimización de interrupciones de servicio para los clientes: reduzca el impacto al sistema y a los clientes con disparo y restauración monofásicos y trifásicos. Puede mejorar la confiabilidad manteniendo el servicio de los clientes que no estén en la fase con falla del alimentador. Utilice los elementos de ventana de frecuencia para calificar la salud de la fuente (incluyendo fuentes de generación distribuidas/DER) antes de cerrar el restaurador para restablecer la energía.
Esquemas de protección asistida por comunicaciones: integre el SEL-651R en redes de comunicaciones Ethernet o seriales con protocolos estándar DNP3 y Modbus, o IEC 61850 opcional. Puede usar comunicaciones para acceso de ingeniería local y remoto, SCADA, protección y control en tiempo real, restauración de circuito, detección de operación en isla y esquemas de disparo rápido de barra. El protocolo de redundancia paralela (PRP) también está disponible como opción estándar en los controles de restaurador SEL-651R con dos puertos Ethernet de cobre o dos puertos Ethernet de fibra. PRP es un protocolo de redundancia basado en Ethernet que brinda conmutación por falla de red sin interrupciones para sistemas como subestaciones eléctricas.
Detección de fallas de alta impedancia: detecte conductores caídos y fallas de alta impedancia con la tecnología AST opcional. Descubra también cómo la detección de fallas de alta impedancia puede acelerar sus planes de mitigación en caso de incendios forestales.
Protección de generación distribuida: proteja a la empresa suministradora de energía y al productor de energía independiente con un único dispositivo de bajo costo. Puede controlar las interconexiones de DER con la protección y sincronización conforme a IEEE 1547-2018 y la innovadora detección rápida de operación en isla de SEL.
Detección de inrush: detecte la energización del transformador o el arranque del motor y bloquee los disparos para las condiciones de inrush con un elemento de bloqueo de segundo armónico. El elemento de detección de armónicos le permite bloquear determinados elementos de disparo hasta que cese el inrush.
Tiro de carga: use elementos de subfrecuencia y subvoltaje para implementar esquemas de tiro de carga básicos. Para esquemas de tiro de carga más avanzados, los elementos de tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) pueden tirar carga para frecuencias en aumento o disminución.
Acelere la protección de la distribución: combine los componentes del sistema de protección inalámbrica SEL (transmisor de fallas SEL-FT50, repetidor de fallas SEL-RP50 y receptor de fallas SEL-FR12) con el SEL-651R para una protección más inteligente. Los transmisores SEL-FT50, ubicados en los ramales, los laterales y la línea principal, comunican de manera inalámbrica la ubicación de la falla al SEL-651R en 6 ms. Esto permite un disparo rápido para las fallas en la línea principal, así como también esquemas de rescate y fundición de fusibles en el mismo alimentador.
Comunicaciones Ethernet seguras: use la seguridad de control de acceso a medios (MACsec) para mejorar la seguridad cibernética existente del SEL-651R y reducir los gastos de operación y mantenimiento. MACsec protege el tráfico de Ethernet (excepto IEC 61850 GOOSE y PRP) entre una gateway de seguridad SEL-651R y SEL-3622 o enrutadores/radios compatibles con MACsec para servidor de claves, para proporcionar comunicación confidencial y mantener la integridad de los mensajes entre dispositivos. La administración de claves se automatiza a través del protocolo de acuerdo de claves MACsec (MKA) para simplificar la puesta en marcha y mejorar la experiencia general del usuario.
Las 64 variables SELogic reemplazan los interruptores de panel tradicionales con 32 puntos de enclavamiento, 16 de control local y 32 de control remoto.
Seis entradas de voltaje estándar con opciones de TP y analógicas de baja energía (LEA) para las medidas a ambos lados del restaurador.
Modbus TCP y DNP3 multisesión estándar e IEC 61850 opcional para integración sencilla con sistemas existentes.
Los puertos Ethernet de cobre dobles estándar o los puertos Ethernet de fibra dobles opcionales permiten la comunicación entre dispositivos y proporcionan redundancia. También se ofrece un puerto Ethernet de fibra simple opcional.
La configuración estándar de dos puertos EIA-232, un puerto EIA-485 y un puerto USB proporciona varias opciones de comunicaciones.
Los controles de navegación hacen la información más accesible.
LED tricolores opcionales programables por software para una mejor indicación del estado.
Pulsadores de control programables y etiquetas configurables para facilidad de operación.
El puerto serial EIA-232 frontal proporciona acceso local.
Gabinete de una puerta de acero laminado en frío pintado estándar o gabinete de una puerta de acero inoxidable 304 pintado opcional
Soporte de montaje en poste
Enclavamiento de tres puntos
Soporte para documentos
Espacio para accesorios
Enchufe de corriente
Ubicación de batería
Gabinete de doble puerta de acero laminado en frío pintado estándar o gabinete de doble puerta de acero inoxidable 304 pintado opcional
Soporte de montaje en poste
Enclavamiento de tres puntos
Soporte para documentos
Espacio para accesorios
Enchufe de corriente
Batería
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-651R-0 | R204 | SEL-651R-R204-V0-Z007003-D20140207 | 15/3/14 | 1140740001 |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
| SEL-651R-0 | R115 | SEL-651R-R115-V0-Z006003-D20140207 | 15/3/14 | 1140740001 |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
| SEL-651R-1 | R310 | SEL-651R-1-R310-V0-Z006001-D20140207 | 15/3/14 | 1140740001 |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
| SEL-651R-2 | R502-V0 | SEL-651R-R502-V0-Z102100-D20240618 | 28/6/24 | ~1241800001 or ~3241800001 |
| Product also built in Purdue factory, serial number ~7241800001 Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
| SEL-651R-2 | R413-V0 | SEL-651R-2-R413-V0-Z013003-D20230130 | 14/2/23 | ~1230450001 |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.
Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.
Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.
Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.
Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.
Conozca más sobre esto en la página del software DMA.
El software Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés de SEL.
Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.