Mejore la comprensión de los eventos del sistema y agilice el análisis de la causa raíz con datos de series de tiempo de alta resolución. Synchrowave Monitoring reúne los datos de sincrofasores y los reportes de eventos de retransmisión en un solo lugar para que los ingenieros puedan analizar tanto el impacto del sistema de alto nivel de un evento como los datos detallados de oscilografía.
Cuadro de comparación del software Synchrowave
Paquete de aplicaciones de tendencias y archivamiento para 25 dispositivos de transmisión: $13,700 USD
Monitoreo de perturbaciones Analice de manera conjunta, en una misma pantalla, datos archivados de sincrofasores y reportes de eventos de relés para obtener una solución completa de monitoreo de perturbaciones. Encuentre perturbaciones del sistema con facilidad y exporte datos a formatos CSV y COMTRADE para cumplir con la norma NERC PRC-002-2.
Visibilidad del sistema en tiempo real: Mejore la visibilidad del sistema al ver información en tiempo real y alineada en el tiempo con una resolución de fracción de segundo de todo el sistema de potencia. Obtenga información adicional sobre el comportamiento dinámico del sistema de potencia a través de firmas de formas de onda para ayudar en el análisis durante condiciones anormales.
Monitoreo de energía renovable: Comprenda el efecto sobre la estabilidad del sistema de la cantidad cada vez mayor de energía renovable que se añade a su red. La dinámica del sistema de estas fuentes de generación cambia rápidamente, demasiado rápido para ser visto a las velocidades de SCADA tradicionales. Use pantallas de alta resolución para la detección y seguimiento del impacto de las energías renovables en su sistema.
Validación del modelo del sistema de potencia: Registre la respuesta del sistema a los disparos de generadores, el tiro de carga, las operaciones del esquema de medidas de remediación (RAS) u otros eventos. Analice las respuestas del sistema archivadas y compárelas con los modelos de los sistemas de potencia. Exporte con facilidad los datos de respuesta del sistema a aplicaciones externas de simulación/modelado del sistema de potencia.
Compare tendencias en tiempo real e históricas.
Correlacione los registros de eventos de relés con la respuesta del sistema. Seleccione el reporte de eventos para ver la oscilografía de relés.
Visualice la separación del ángulo de fase entre las mediciones para determinar el esfuerzo del sistema.
Use la línea de tiempo para realizar una transición fluida entre datos en tiempo real e históricos.
Información resumida del reporte de eventos.
Tendencias de la oscilografía de relés.
Estatus del estado de bit de palabra del relé con respecto al tiempo.
Vea el estado de los ajustes del relé en el momento del disparo del reporte de eventos.
El paquete de tendencias y archivamiento incluye las siguientes aplicaciones:
Synchrowave Monitoring incluye una versión basada en Microsoft Windows de Synchrowave Platform.
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
Synchrowave Monitoring consta de un conjunto de aplicaciones que se ejecutan en Synchrowave Platform. Las aplicaciones incluidas en el paquete de aplicaciones de tendencias y archivamiento se describen a continuación. Más adelante, se lanzarán otros paquetes de aplicaciones para Synchrowave Monitoring.
| Aplicaciones de Synchrowave Monitoring | Paquete de aplicaciones de tendencias y archivamiento |
|---|---|
| Línea de tiempo y tableros | |
| Paneles de tendencia de series de tiempo, medidor numérico y visor de fasores | |
| Panel de eventos de dispositivos | |
| Synchrowave Event Express | |
| Lector de bases de datos de acSELerator | |
| Lector de IEEE C37.118 | |
| Historiador e indizador de datos | |
| Exportación de datos | |
| Gateway web |
Las licencias para cada aplicación de Synchrowave Monitoring se basan en el número de dispositivos de transmisión. Para recibir una cotización para su sistema, comuníquese con su representante de ventas de SEL local.