Incremente la seguridad y la confiabilidad de la red a través de la conciencia situacional con datos de serie de tiempo de alta resolución, análisis en tiempo real e información de ubicación del sistema de información geográfica (GIS). Synchrowave Operations complementa los sistemas SCADA tradicionales y los sistemas de administración de energía (EMS) con información sobre el sistema de potencia que SCADA no puede ofrecer.
Pruebe el software y vea los datos en vivo ahora. SEL está transmitiendo las mediciones del sincrofasor de los enchufes de pared de todo Estados Unidos a una versión de demostración de SEL-5702 Synchrowave Operations. Con su cuenta de mySEL, puede iniciar sesión en este software de demostración para visualizar datos en vivo y probar características clave de Synchrowave Operations.
Cuadro de comparación del software Synchrowave
Paquete de aplicaciones de WASA para 50 dispositivos de transmisión:USD 65,400 + Suscripción anual del 15 %
Conciencia situacional de área amplia: Synchrowave Operations mejora la conciencia situacional porque proporciona información en vivo con alineación de tiempo y en una fracción de segundo de todo el sistema de potencia. Las firmas de forma de onda ofrecen información adicional sobre el comportamiento dinámico del sistema de potencia, que facilita la toma de decisiones en condiciones anormales.
Visualización en tiempo real: los operadores verán enseguida la respuesta del sistema después de conectar o desconectar una línea. Los comportamientos inestables, como un aumento de oscilación o una falla en el ciclo de restauración de un interruptor, se pueden ver al instante con una resolución de fracción de segundo. Esto permite identificar el problema y reaccionar antes de que influya en el sistema de potencia.
Análisis y notificaciones inteligentes: las aplicaciones de análisis en tiempo real monitorean constantemente los datos transmitidos y envían notificaciones al operador para que acceda, con un solo clic, a datos de eventos importantes, como la ubicación y el impacto.
Acceso seguro a datos y aplicaciones: como las aplicaciones y todas las dependencias se ejecutan de forma autónoma, se disminuyen las superficies de ataque. El acceso a la plataforma está limitado a los usuarios que cuenten con autenticación del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP).
Monitoreo de energía renovable: con datos de alta resolución, los operadores pueden medir y monitorear el impacto de las energías renovables. Si se integra energía renovable en el sistema de potencia, puede aumentar la inestabilidad del sistema y pueden aparecer nuevos modos oscilantes. A partir de estas fuentes de generación, la dinámica del sistema cambia muy rápido y no se puede detectar con velocidades de SCADA tradicionales.
Validación del modelo del sistema de potencia: para replicar eventos con precisión, los estudios de sistemas de potencia dependen de modelos de sistema precisos. Synchrowave Operations registrará la respuesta del sistema a eventos, como conmutación de condensadores, disparos de generadores, tiros de carga u otros eventos. Comparando la información registrada con modelos de sistemas, los operadores pueden validar la seguridad y fiabilidad del sistema.
Prevención de fallas de equipos: detecte automáticamente fallas inminentes de TP con mediciones de series de tiempo en alta resolución. La detección temprana permite a las cuadrillas programar tareas de mantenimiento de TP antes de que ocurra una falla.
Synchrowave Operations mejora el funcionamiento de los sistemas de potencia que usan las empresas suministradoras de energía porque proporciona información del sistema que SCADA no puede ofrecer a través de conciencia situacional.
Synchrowave Operations usa Synchrowave Platform, una plataforma de aplicaciones escalable, resiliente y segura para la operación y el análisis de sistemas de potencia en tiempo real. Synchrowave Platform lleva la última tecnología de software a una red privada y segura. En Synchrowave Platform, las aplicaciones colaboran para crear nuevas soluciones para los desafíos que enfrenta la red eléctrica. Cada aplicación es independiente y se comunica con la plataforma a través de interfaces. De esta forma, se pueden desarrollar e implementar nuevas aplicaciones con rapidez. Como la plataforma está diseñada desde cero con tecnologías de microservicio y contenedor, ofrece oportunidades robustas y escalables para crecer.
Instale, administre y actualice aplicaciones con rapidez y autonomía. Cuando se lanza una aplicación nueva o se mejora una aplicación existente, esta se carga directamente a la plataforma. Gracias a la tecnología de contenedor subyacente, se garantiza que el conjunto de software sea escalable, resiliente y seguro.

Durante una falla o el mantenimiento del servidor, las aplicaciones se reequilibran automáticamente y se trasladan a servidores en buen estado del clúster de la plataforma. De este modo, se garantiza el funcionamiento continuo de las aplicaciones esenciales.

Con la constante integración de energía renovable, la dinámica del sistema de potencia está cambiando. Las velocidades de datos SCADA tradicionales no sirven para capturar la información necesaria a fin de mantener la estabilidad de la red. Synchrowave Platform admite mediciones con sincronización de tiempo de alta velocidad, lo cual garantiza que los operadores siempre sepan lo que ocurre en la red y puedan tomar decisiones oportunas.

Línea de tiempo
Navegación del tablero
Modo en tiempo real
Notificación de frecuencia
Resumen de notificaciones
Coordenadas GIS de subestaciones, líneas y postes
Panel de tendencias de series de tiempo
Paneles numéricos, de visor de fasores y de gráficos de barras
Mida el esfuerzo del sistema calculando la separación del ángulo de fase en todo el sistema con un panel de visor de fasores.
Monitoree la separación del ángulo de fase en determinados activos, como las líneas de transmisión y los puntos de interconexión.
Compare y ordene las mediciones del ángulo de fase en función de los límites.
Conozca las tendencias de las mediciones del ángulo de fase a lo largo del tiempo y compare los valores con los límites. Reciba notificaciones cuando se superen los límites.
Monitoree los límites de potencia en todo el sistema, como en líneas de transmisión, circuitos de energía e interconexiones, en función de los límites en un gráfico de barras.
Calcule las mediciones de potencia y conozca las tendencias (MVA, MW, MVAR y factor de potencia). Reciba notificaciones cuando se superen los umbrales.
Identify pockets of high and low voltage geospatially with a voltage contour.
Use la búsqueda para navegar rápidamente hasta datos de series de tiempo de cualquier activo en el sistema.
Conozca la ubicación geoespacial del activo seleccionado.
Monitoree la información sobre el estado del interruptor correspondiente al activo seleccionado.
Analice los datos de series de tiempo (tiempo real o históricos) del activo seleccionado.
Acceda rápidamente a otros tableros del activo seleccionado.
Use plantillas para tableros de activos a fin de simplificar las actualizaciones de los tableros y garantizar la uniformidad entre los activos.
Reciba una notificación cuando se detecte un evento de pérdida de generación.
Use la pantalla geoespacial para visualizar la propagación del evento de generación por el sistema de potencia a fin de que los operadores e ingenieros puedan determinar rápidamente la PMU más cercana a la pérdida de generación.
Conozca rápidamente el origen del evento y la respuesta general del sistema de frecuencia junto con la tendencia de series de tiempo y una transparencia superpuesta visual que muestra automáticamente información sobre la pérdida de generación sin interacción del usuario.
Inspeccione las mediciones de voltaje trifásico de series de tiempo en búsqueda de comportamientos inesperados. Use datos de alta resolución para detectar fallas inminentes y programar tareas de mantenimiento preventivo.
Reciba notificaciones cuando el algoritmo que monitorea el transformador de instrumentación detecte una posible falla del transformador.
Reciba una notificación cuando se detecte un evento de decrecimiento de oscilación.
Analice la oscilación a través de la tendencia de series de tiempo.
Monitoree los modos de oscilación y su frecuencia, amortiguamiento, amplitud y ángulo a través de un panel de tablas.
Compare rápidamente la amortización y amplitud de las oscilaciones con respecto a los límites a través de un panel de dial.
Las aplicaciones en tiempo real analizan continuamente los datos para identificar las condiciones del sistema de potencia. Cuando se detecta una, el operador del sistema de potencia recibe una notificación. Las notificaciones incluyen información esencial sobre la condición, como el estado, el impacto y la ubicación.
Las aplicaciones en tiempo real incluyen los siguientes monitores:
Los tableros proporcionan visualización en tiempo real de los datos e información del sistema de potencia a través de un conjunto de paneles.
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
Synchrowave Operations consta de un conjunto de aplicaciones para las operaciones de redes de empresas suministradoras de energía que usen Synchrowave Platform. A continuación, se describen las aplicaciones incluidas en el paquete de aplicaciones de conciencia situacional de área amplia (WASA) de Synchrowave Operations. Más adelante, se lanzarán otros paquetes de aplicaciones para Synchrowave Operations.
| Aplicaciones de Synchrowave Operations | Paquete de aplicaciones de WASA |
| Tableros, notificaciones y línea de tiempo | |
| Monitores de frecuencia, voltaje, ángulo de fase, potencia, análisis modal, perturbaciones, transformador de instrumentación y pérdida de generación | |
| Paneles de tendencias, de tablas, numéricos, de dial, de gráficos de barras, de gráfico XY y de histogramas | |
| Panel del mapa GIS de Esri (requiere Esri GIS Server) | |
| Panel de diagrama de línea única (SVG) | |
| Synchrowave Event Express, línea de tiempo de eventos del dispositivo y lector de bases de datos de acSELerator | |
| Lector de IEEE C37.118 y lector de protocolo de intercambio de gateway (GEP) | |
| Historiador de series de tiempo, indizador de datos y exportación de datos | |
| Motor de cálculos | |
| Acceso basado en funciones y gateway web | |
| Modelo del sistema de potencia |
La licencia de cada paquete de aplicaciones de Synchrowave Operations es por dispositivo de transmisión. Para recibir una cotización, comuníquese con un representante de ventas local de SEL.
Las aplicaciones DMA de SEL, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.
Conozca más sobre esto en la página del software DMA.
Compass proporciona una manera sencilla y práctica de administrar el contenido digital de SEL. Los usuarios pueden mantener actualizadas las aplicaciones de software y los controladores de relé sin necesidad de navegar de forma manual por las páginas web de los productos y descargar las actualizaciones y literatura nuevas de los productos.
Conozca más y descárguelo en la página del software Compass.
Mejore la comprensión de los eventos del sistema y agilice el análisis de la causa raíz con el software Synchrowave Monitoring. Synchrowave Monitoring aúna los datos de los sincrofasores y los reportes de eventos de relés, de manera que los ingenieros puedan analizar el impacto del sistema de alto nivel de un evento y los datos detallados de oscilografía.
Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Monitoring.