html{display:none} SEL-5037 SEL Grid Configurator | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5037

SEL Grid Configurator

SEL Grid Configurator es una herramienta de software de distribución libre para ingenieros y técnicos que les permite crear, administrar e implementar ajustes con rapidez y confianza en dispositivos para sistemas de potencia de SEL. Cuenta con una interfaz moderna diseñada para que sea fácil de usar, con una visualización de protección completa y generación de reportes integral para reducir la complejidad en la implementación de dispositivos. 

Presupuesto para venta minorista

Se incluye con los productos compatibles

 

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Configuración de dispositivos sencilla: Una jerarquía de dispositivos configurable por el usuario le permite identificar rápidamente los dispositivos de sistemas de potencia, como relés, medidores y controladores de distribución. El editor estilo hoja de cálculo permite buscar y editar uno o varios ajustes con facilidad. Las poderosas características de comparación y fusión le permiten administrar los ajustes de múltiples dispositivos en una sola pantalla.

Visualización de protección completa: La característica de presentación general de dispositivos ofrece un resumen inmediato de alto nivel de cómo está usando las capacidades de sus dispositivos. Asimismo, puede ver una configuración gráfica de muchas funciones de protección de relés.

Generación de reportes integral: Con Grid Configurator, es muy fácil ver y descargar reportes para toda una subestación a la vez. Puede filtrar por fecha, tipo de reporte o tipo de dispositivo, y descargar los reportes a su computadora portátil con solo un clic.

Implementación rápida de ajustes: Grid Configurator facilita el envío de ajustes a múltiples dispositivos en red a la vez y, así, pone fin al movimiento de cables de un dispositivo a otro. Brinda un reporte al final del proceso para informar si hubo alguna inquietud durante la descarga.

Migración simple: Evite tener que volver a introducir datos, reduzca los errores de ajustes durante la configuración y ahorre tiempo al importar resultados de ajustes de herramientas de cálculo externas a Grid Configurator.

Características

    1. 1

      Trabaje con eficiencia y precisión con el editor estilo hoja de cálculo para configurar un solo dispositivo o un grupo grande de dispositivos.

    1
    1. 1

      Vea información destacada de la configuración de los dispositivos y las principales funciones de protección en un formato gráfico.

    1
    1. 1

      Cree y edite múltiples líneas de ecuaciones de control SELogic a la vez con la ayuda de funciones como autocompletar y búsqueda de elementos. Busque fácilmente elementos relevantes para la ecuación lógica.

    1
    1. 1

      Identifique, filtre y descargue reportes de DEI pertinentes de múltiples dispositivos a su computadora portátil con tan solo un clic.

    1
    1. 1

      Implemente ajustes en varios dispositivos a la vez sin tener que mover cables de un dispositivo a otro.

    1

Detalles

Administración de ajustes simplificada

La interfaz de usuario le permite crear ajustes para una o varias funciones de protección en una sola vista. Con el editor estilo hoja de cálculo de Grid Configurator, sus filtros personalizados y características de copiado/pegado masivo, puede encontrar, editar y administrar ajustes con facilidad en un solo dispositivo o entre grupos grandes. Estas características combinadas ofrecen una experiencia de configuración eficiente y fluida.

Edición SELogic más intuitiva
Con el editor de lógica libre en Grid Configurator, usted puede editar múltiples líneas de ecuaciones de control SELogic a la vez o dirigir sus ediciones a una sola línea. El editor autocompleta su lógica con sugerencias relevantes. Incluye la funcionalidad de información sobre herramientas, que proporciona definiciones de elementos y capacidades de búsqueda (p. ej., búsqueda de elementos) que lo ayudan a ubicar elementos relevantes para las ecuaciones lógicas.

Integración de sus sistemas de software
Grid Configurator se integra con el administrador de dispositivos del software acSELerator QuickSet SEL-5030 para que pueda trabajar con una creciente flota de dispositivos de SEL. El sistema ofrece una validación completa de ajustes a fin de reducir la incidencia de errores de ajustes, lo que lo ayuda a simplificar los procesos de ingeniería complejos.

Configuración de un sistema de tecnología Time-Domain Link (TiDL)
Configurar un sistema TiDL es rápido y fácil con Grid Configurator. En la vista del mapa de E/S de TiDL, usted puede indicar las conexiones físicas y lógicas entre sus relés TiDL y las unidades de fusión TiDL SEL-TMU, y luego poner en marcha sus dispositivos. El software también puede generar un reporte de puesta en marcha que brinda los detalles de su sistema TiDL para el mantenimiento de registros y revisión.

Videos

Introducing Grid Configurator—The Next Generation of SEL Configuration Software

SEL Grid Configurator—Settings Grid: Navigation, Searching and Filtering

SEL Grid Configurator: Device Comparison

SEL Grid Configurator: Protection Elements

SEL Grid Configurator—Import Settings

SEL Grid Configurator—SELogic Editor

SEL Grid Configurator Setting Up a TiDL System Part 1: Physical Connections

SEL Grid Configurator Setting Up a TiDL System Part 2: Logical Connections

SEL Grid Configurator Setting up a TiDL System Part 3: Commissioning

SEL Grid Configurator: How to Install

SEL Grid Configurator: Basics

SEL Grid Configurator: Communications

SEL Grid Configurator: Protection Logic Editor

SEL Grid Configurator: Sending and Reading Settings

SEL Grid Configurator: Settings Grid

SEL Grid Configurator: Device Comparison

SEL Grid Configurator: Reports

SEL Grid Configurator: Configuring Mimic Diagrams with Bay Control

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción