html{display:none} SEL-487B Relé de diferencial de barras y de falla de interruptor SEL-487B | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-487B

Relé de diferencial de barras y de falla de interruptor SEL-487B

El SEL-487B brinda detección optimizada de fallas del diferencial de barras de baja impedancia porque usa protección de subciclo de alta velocidad combinada con operaciones de alta seguridad para fallas externas. Un desempeño de protección superior se combina con características de automatización de estación integradas para ofrecer una transición fluida en aplicaciones nuevas y modernizadas.

Transforme la manera en que moderniza la subestación con la tecnología Time-Domain Link (TiDL) opcional o la tecnología basada en valores muestreados (SV) según IEC 61850-9-2.

Precios desde

USD 9,680

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección diferencial de barra de baja impedancia: proporcione protección diferencial flexible de baja impedancia para distintas topologías y tamaños de barras. Proteja sistemas con hasta 21 terminales de barra trifásicas mediante tres relés, para proporcionar 6 zonas diferenciales de barra trifásicas y 3 zonas de verificación independientes. Los algoritmos de detección de TC abierto patentados bloquean las potenciales operaciones erróneas debido a condiciones de TC con cortocircuito o circuito abierto.

Protección de sobrecorriente integrada: elija entre diez curvas de sobrecorriente para cada entrada de corriente y obtener protección adicional. Cada elemento de sobrecorriente temporal controlado por torque tiene dos características de restablecimiento. También hay un nivel de elementos instantáneos y de tiempo definido disponibles para cada entrada de corriente.

Elementos de voltaje: supervise el disparo diferencial de corriente dentro del relé por medio de elementos de voltaje. Los tres elementos de voltaje separados constan de dos niveles de elementos de fase de bajo voltaje y sobrevoltaje, y dos niveles de elementos de sobrevoltaje de secuencia cero y secuencia negativa para cada una de las tres cantidades de voltaje analógicas medidas.

Desigualdad de relación de TC 10:1: instale el SEL-487B en un sistema con TC no dedicados, con desigualdad de relación de TC de hasta 10:1. Esto permite utilizar los mismos TC en otras aplicaciones de protección, como la medición o la protección de respaldo.

Configuración dinámica de zona: reasigne de manera automática las entradas de corriente a diferentes zonas de barra sin necesidad de relés auxiliares. Implemente el SEL-487B en topologías de barra que incluyen interruptores y cuchillas de amarre de barras.

Detección de fallas del interruptormitigue las fallas del interruptor con la lógica y la detección de fallas del interruptor integradas al relé SEL-487B, que incluye la capacidad de redisparo para cada terminal.

Integración y automatización: seleccione de un arreglo de características y protocolos de comunicaciones para integrar el SEL-487B en sus esquemas de comunicaciones existentes. El relé incluye EIA-232, además de puertos de Ethernet opcionales de cobre o fibra para adecuarse a un arreglo de aplicaciones. Los protocolos disponibles son: comunicaciones Mirrored Bits, DNP3 LAN/WAN, Modbus, el protocolo de tiempo de red simple (SNTP), el protocolo redundante paralelo (PRP), el IEEE 1588 protocolo de tiempo de precisión versión 2(PTPv2) e IEC 61850 edición 2.

Tecnologías de sistema secundario digitallas soluciones basadas en SV y TiDL de SEL reemplazan el cobre por fibra para incrementar la seguridad, mejorar la confiabilidad y limitar el impacto de un pulso electromagnético. Aplique el relé TiDL SEL-487B-2 con la unidad de fusión TiDL SEL-TMU en el campo para brindar E/S remotas y digitalizar señales analógicas. Esta sencilla solución punto a punto con una postura de seguridad cibernética sólida es fácil de implementar. Aplique el relé SV SEL-487B-2 compatible con IEC 61850 para recibir datos SV de una unidad de fusión remota a través de una red. Mejore la disponibilidad del sistema en aplicaciones de SV con el protocolo de redundancia paralela (PRP) o la conmutación por falla integrada mediante una tarjeta Ethernet de cinco puertos.

Opciones flexibles de comunicaciones: utilice transceptores enchufables de factor de forma pequeño (SFP) en puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería designados en la tarjeta Ethernet de cinco puertos. Elija entre opciones de comunicación monomodo y multimodo para obtener mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos de barras de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.

Protección de barras distribuida: aplique el SEL-487B en un esquema de protección de barras distribuida con la tecnología TiDL. El sistema se puede ampliar con facilidad de acuerdo con la cantidad de bahías que tenga su sistema, y no requiere puertos de comunicación especiales o ingeniería de red.

Características

    1. 1

      El puerto serial EIA-232 es rápido y práctico para la configuración del sistema y el acceso local.

    2. 2

      El LCD se desplaza de manera automática entre las pantallas personalizadas.

    3. 3

      El teclado fácil de usar simplifica la navegación.

    4. 4

      Los LED muestran alarmas personalizadas y proporcionan información rápida y sencilla para ayudar a los despachadores y a los equipos de línea a restaurar la energía con rapidez.

    5. 5

      Los pulsadores de operador programables con etiquetas configurables por el usuario permiten personalizarlo.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Elija entre un chasis de montaje en panel o en rack y diferentes opciones de tamaño.

    2. 2

      Los protocolos de comunicaciones incluyen FTP, Telnet, DNP3 LAN/WAN, PRP, IEC 61850 edición 2 (característica opcional) y PTPv2 IEEE 1588.

    3. 3

      Use los tres puertos EIA-232 para comunicaciones Mirrored Bits, DNP3, SCADA y acceso de ingeniería.

    4. 4

      21 canales de corriente y 3 de voltaje admiten diferentes configuraciones de barras.

    5. 5

      Elija entre varias opciones de fuente de alimentación como 24–48 Vcd, 48–125 Vcd o 110–120 Vca, o 125–250 Vcd o 110–240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      El chasis 4U con opciones de montaje horizontales (panel o rack) se adapta a las necesidades de aplicación de los usuarios.

    2. 2

      Las luces de LED indican el estado de la conexión a un SEL-TMU por puerto.

    3. 3

      Ocho puertos SFP permiten la conexión del relé TiDL con ocho dispositivos SEL-TMU remotos y la recepción de datos analógicos y digitales remotos.

    4. 4

      Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      El chasis de 4 unidades tiene diversas opciones de montaje para satisfacer las necesidades de hardware.

    2. 2

      Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    1
    2

Detalles

Protección
El SEL-487B proporciona protección diferencial de baja impedancia subciclo adaptable a diversas topologías y tamaños de barras. Proteja sistemas que tienen hasta 21 terminales de barras trifásicas utilizando tres relés, para proporcionar 6 zonas diferenciales de barras trifásicas y 3 zonas de verificación independientes. Para optimizar la seguridad de protección, las zonas de verificación supervisan el sistema por cada fase, y un algoritmo de detección de TC abierto patentado bloquea las operaciones incorrectas durante las condiciones de TC abierto o en cortocircuito. Los elementos de corriente diferencial de baja impedancia y direccionales proporcionan mayor seguridad y rápida detección de fallas. La protección incorporada contra falla de interruptor disminuye los costos del esquema de protección.

Flexibilidad
Aplique el mismo TC para protección diferencial, medición, relés de respaldo y otras funciones. El SEL-487B puede utilizar TCs no dedicados, con desigualdades de relación de hasta 10:1.

Automatización y control
Reduzca los costos del proyecto y simplifique el cableado interconectado con el uso de múltiples protocolos de comunicaciones. Los controles configurables de operador y el etiquetado simplificado de variables proporcionan potencia agregada a las ecuaciones de control SELogic.

Supervisión y medición
Proporcione supervisión y medición exactas y oportunas de señales de barras, alimentador y subestación. Las corrientes de terminal, posiciones de interruptor y cuchilla, niveles de alimentación de CD del banco de baterías de la estación y el voltaje trifásico son supervisados y actualizados de manera continua. Elimine los requerimientos de registrador y medidor externos con los reportes de eventos oscilográficos y binarios COMTRADE y los reportes del Registrador de eventos secuenciales (SER).

Tres zonas de verificación independientes
Mejore la disponibilidad y confiabilidad del sistema de potencia reduciendo las operaciones no deseadas del relé debido a contactos auxiliares con falla o desalineados y proporciona verificación redundante de fallas dentro de zona. Los ajustes de zona de verificación independientes ofrecen flexibilidad adicional para ajustar el elemento diferencial de zona de verificación.

Detección avanzada de TC abierto
Mejore la seguridad del elemento de corriente diferencial con lógica patentada de detección de TC abierto. Lo anterior asegura que las zonas de las barras de la diferencial de corriente no operarán incorrectamente debido a terminales que no pueden medirse de manera apropiada.

IHM de panel frontal mejorada
Mejore la eficiencia y simplifique la instalación con más LEDs bandera y botones de operador. Los chasís 7U y 9U tienen opciones para 8 LEDs bandera y 4 botones de operador adicionales, proporcionando 24 LEDs bandera y 12 botones de operador en la IHM del panel frontal.

Soluciones basadas en TiDL de SEL
Aplique una solución de barra de proceso basada en TiDL, en la que los dispositivos SEL-TMU se colocan en el patio, cerca del equipo principal, para digitalizar señales de E/S discretas y datos analógicos. Las unidades SEL-TMU intercambian estos datos con un relé TiDL SEL-487B-2 en la caseta de control. Cada SEL-TMU puede compartir datos con hasta cuatro relés TiDL, lo que brinda flexibilidad en el diseño de la protección.

TiDL combina la protección comprobada de los relés de la serie SEL-400 con la unidad SEL-TMU especialmente diseñada; esto simplifica la implementación, reduce los requisitos de capacitación y aumenta la disponibilidad. La tecnología TiDL emplea conexiones punto a punto y un protocolo diferente a Ethernet que brinda una solución sencilla y segura. TiDL también proporciona una sincronización de datos y muestreo síncrono integrados, lo que asegura que la protección esté disponible en el relé sin importar si hay una señal de tiempo externa disponible.

Soluciones basadas en SV de SEL
Las soluciones basadas en SV conforme a la norma IEC 61850 maximizan la flexibilidad y la interoperabilidad. La unidad de fusión de protección, automatización y control SEL-401 y la unidad de fusión del sistema de protección, automatización y control SEL-421-7 digitalizan las señales analógicas de los equipos primarios y las envían mediante el protocolo de valores muestreados a un relé SV SEL-487B-2 en la caseta de control. Debido a que todos los dispositivos SV de SEL cumplen con la norma IEC 61850-9-2 y el lineamiento UCA 61850-9-2LE, el relé SEL-487B-2 se puede usar con unidades que cumplan con IEC 61850 de otros fabricantes.

Comunicaciones Ethernet flexibles
Las opciones de tarjeta de comunicaciones Ethernet de dos, cuatro y cinco puertos le permiten comunicarse a través de una variedad de protocolos, incluidos FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 edición 2.

Los relés TiDL y SV pueden configurarse con una tarjeta Ethernet de cinco puertos compatible con la funcionalidad de conmutación por falla o PRP para aumentar la disponibilidad del sistema, además del protocolo de tiempo de precisión versión 2 (PTPv2) en puertos de barras de proceso o barras de estación para obtener sincronización de tiempo. Utilice las características de monitoreo de red en el relé para mejorar aún más la disponibilidad del sistema mediante el monitoreo activo de cada ruta redundante para detectar las fallas de la red de comunicaciones.

Asimismo, la tarjeta de cinco puertos cuenta con puertos específicos y direcciones IP para las barras de estación y las redes de acceso de ingeniería a fin de proporcionar control de acceso selectivo. Todos los puertos son compatibles con los transceptores SFP. Las opciones de comunicaciones monomodo y multimodo otorgan mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos de barras de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.

Comunicaciones seriales
Los cuatro puertos seriales EIA-232 independientes admiten SEL Fast Message, SEL ASCII, ASCII comprimido, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, comunicaciones Mirrored Bits mejoradas de SEL y DNP3 nivel 2 para subestaciones remotas, así como funciones de marcación saliente, terminal virtual y comunicaciones con los módulos RTD de la serie SEL-2600.

Gestión simplificada de ajustes
Utilice el software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desarrollar ajustes de relé sin conexión y programar ecuaciones de control SELogic. Configure los relés TiDL y SV con SEL Grid Configurator, una herramienta de software que aumenta la eficiencia y mejora la información sobre los ajustes. Cuenta con un editor estilo hoja de cálculo, visualización de la protección, generación de reportes integral, filtros personalizados y administración de ajustes de múltiples dispositivos.

  • Soluciones de sistemas secundarios digitales
    • Relé SEL-487B-2 con tecnología TiDL 
    • Relé SEL-487B-2 (suscriptor) con SV conforme a IEC 61850-9-2
  • Entradas TC de 1 A o 5 A
  • Opciones de conexión Ethernet para conexiones primarias y de reserva:
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Tarjeta Ethernet de cinco puertos compatible con transceptores SFP de fibra óptica y velocidades de transmisión de datos de 100 Mbps o 1 Gbps
  • Comunicaciones IEC 61850 edición 2 e IEEE 1588 PTPv2
  • Agregue hasta cuatro tarjetas de expansión de E/S con opciones de contacto de salida estándar o de alta velocidad
  • Paquetes de hardware de montaje en rack o en panel
  • Configuraciónes del relé:
    • Un relé para hasta 7 terminales y 2 zonas trifásicas
    • Dos relés para hasta 10 terminales y 3 zonas trifásicas
    • Tres relés para hasta 21 terminales y 6 zonas trifásicas
    • Comuníquese con su representante local de ventas de SEL para conocer las técnicas para cubrir sistemas aún más grandes
  • Una IHM mejorada con 24 LEDs bandera, 12 botones para el operador y LEDs tricolores
  • Configuración de hardware conectorizado
  • Recubrimiento protector: Proteja el equipo de entornos hostiles y contaminantes volátiles tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-487B R124 SEL-487B-R124-V0-Z008004-D20131111 19/11/13 1133230001
SEL-487B-1 R320-V1 SEL-487B-1-R320-V1-Z019007-D20250919 15/10/25 ~1252870001
SEL-487B-2 R407-V0 SEL-487B-2-R407-V0-Z106102-D20250731 12/9/25 ~1252550001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Pestaña de software - 411L 421 451 487B 487E

Software de configuración

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.

Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.

Software SEL-5037 Grid Configurator

SEL Grid Configurator es una herramienta de software gratuita para ingenieros y técnicos que les permite crear, administrar e implementar ajustes en dispositivos de sistemas de potencia de SEL.

Conozca más y descárguelo en la página del software Grid Configurator.

Software acSELerator Architect SEL-5032

Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

Para obtener más información y descargar el programa, visite la página del software Architect.


Recopilación de datos automatizada

Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

Conozca más sobre esto en la página del software DMA.


Visualización y análisis

Software SEL-5601-2 Synchrowave Event

Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés de SEL.

Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.