El SEL-451 es un sistema autónomo completo. Tiene la velocidad, la potencia y la flexibilidad de combinar un control de bahías de subestación completo con protección de interruptores de alta velocidad en un solo sistema económico. Puede usar el SEL-451 como una parte integral de una protección completa de una solución completa de protección, control y monitoreo de subestación. Reduce los costos de mantenimiento haciendo un seguimiento preciso de la operación de los interruptores. Monitoreando los tiempos de interrupción de los interruptores y el servicio acumulado de los interruptores, el SEL-451 le permite determinar fácilmente la necesidad de un mantenimiento proactivo. Puede integrar información con sistemas de automatización o SCADA a través de un procesador de comunicaciones o directamente al puerto Ethernet.
Transforme la manera en que moderniza la subestación con la tecnología Time-Domain Link (TiDL) opcional o la tecnología basada en valores muestreados (SV) según IEC 61850-9-2.
Control de bahía de doble interruptor: satisfaga sus necesidades de control de bahía con un control completo de dos interruptores y detección de falla de interruptor de alta velocidad. Puede controlar fácilmente cuchillas motorizadas, bancos de capacitores y E/S de campo desde el panel frontal del relé o a distancia. Las etiquetas configurables permiten la personalización de los controles del relé para adaptarlos a su aplicación.
Puesta en marcha rápida del control de bahías:elija entre distintas configuraciones de barra, entre ellas, configuraciones de barra simple y doble, barra de transferencia, desacoplador, interruptor y medio, interruptor circular, doble barra/doble interruptor y transferencia de fuente. Estas configuraciones de barra permiten consultar el estado y controlar hasta 20 conmutadores de desconexión y 2 interruptores con facilidad.
Detección de fallas de alta impedancia:detecte fallas de alta impedancia con la tecnología Arc Sense (AST). Las fallas de alta impedancia son un resultado común en la caída de un conductor de las superficies con poca conductividad. Con AST, el SEL-451 genera alarmas o disparos para fallas que producen corriente de falla baja y no son detectables con relés de sobrecorriente convencionales.
Protección completa contra sobrecorriente: personalice la protección de sistemas de distribución con numerosos elementos de sobrecorriente de tiempo e instantáneos, combinados con las ecuaciones de control SELogic. La lógica Best Choice Ground Directional Element optimiza el desempeño del elemento direccional y elimina la necesidad de múltiples ajustes direccionales.
Protección del equipo de conmutación montado en pedestal: proteja los equipos de conmutación montados en pedestal utilizando entradas de voltaje analógicas de baja energía (LEA); esto le ayuda a reducir el costo total del sistema al eliminar la necesidad de electrónica de amplificación entre el sensor de línea y el relé. Having fewer devices also leads to a simpler system, a reduction in labor costs, and the elimination of a possible point of failure.
Monitoreo de desgaste del interruptor: compare los datos publicados del fabricante del interruptor con la corriente interrumpida real y el número de operaciones de dos interruptores y genere alarmas en consecuencia. Puede monitorear el tiempo de interrupción mecánica y eléctrica por polo, comparando los tiempos promedio y del último disparo para la programación del mantenimiento.
Tecnologías de sistema secundario digital: las soluciones basadas en SV y TiDL de SEL reemplazan el cobre con fibra para incrementar la seguridad, mejorar la confiabilidad y limitar el impacto de un pulso electromagnético. Aplique el relé SEL-451-6 TiDL con la unidad de conversión SEL-TMU TiDL en el campo para proporcionar E/S remotas y digitalizar señales analógicas. Esta sencilla solución punto a punto con un sólido enfoque en seguridad cibernética es fácil de implementar Aplique el relé SEL-451-6 SV, que cumple con la norma IEC 61850, para recibir datos SV desde una unidad de conversión remota a través de una red, o aplique la unidad de conversión SEL-451-6 SV para publicar los datos SV a relés SV remotos en la caseta de control. Mejore la disponibilidad del sistema en aplicaciones de SV con el protocolo de redundancia paralela (PRP) o la conmutación por falla sin interrupciones mediante una tarjeta Ethernet de cinco puertos.
Opciones flexibles de comunicaciones: utilice transceptores SFP en los puertos designados para el bus de proceso, el bus de estación y el acceso de ingeniería en la tarjeta Ethernet de cinco puertos. Elija entre opciones de comunicación monomodo y multimodo para obtener mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos del bus de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.
El puerto serial frontal EIA-232 es rápido y práctico para la configuración del sistema y el acceso local.
La pantalla interactiva de bahía, con etiquetas de equipos configurables por el usuario, permite al operador visualizar el estado de los interruptores y cuchillas, así como controlarlos.
El teclado fácil de usar simplifica la navegación.
Los LED del panel frontal representan alarmas personalizadas y proporcionan información rápida y sencilla para asistir a los despachadores y a los equipos de línea a fin de lograr una restauración de energía rápida.
Botones programables por el usuario con etiquetado personalizado en el panel frontal.
Escoja entre un chasis para montaje en rack o montaje en panel, vertical u horizontal, y distintas opciones de tamaño.
Utilice un máximo de 68 contactos de salida. Requiere chasis 8U.
Los protocolos de comunicaciones incluyen FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, PRP, IEC 61850 edición 2 (opcional) y el protocolo de tiempo de precisión versión 2 (PTPv2) IEEE 1588.
Use tres puertos EIA-232 posteriores para comunicaciones Mirrored Bits, DNP3, SCADA y acceso de ingeniería.
Utilice un máximo de 103 contactos de entrada. Requiere chasis 8U.
Realice el pedido de seis entradas de corriente en los bloques de terminal estándar (como se muestra) o un ajuste de hardware Connectorized.
Elija seis entradas de voltaje en cualquiera de las siguientes opciones: tablillas de terminales estándar, hardware conectorizado o una configuración de hardware analógico de baja energía (LEA).
Las opciones de fuente de poder incluyen las siguientes: 24–48 Vcd; 48–125 Vcd o 110–120 Vca; o 125–250 Vcd o 110–240 Vca.
El chasis de 4 unidades de bastidor con opciones de montaje (vertical u horizontal, panel o rack) se adapta a sus necesidades de aplicación.
Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.
Las luces de LED indican el estado de la conexión a un SEL-TMU por puerto.
Ocho puertos SFP permiten la conexión del relé TiDL con ocho dispositivos SEL-TMU remotos y la recepción de datos analógicos y digitales remotos.
El chasis de 4 unidades tiene diversas opciones de montaje para satisfacer las necesidades de hardware.
Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.
Opciones de chasis (para hasta tres paneles E/S) y de montaje que se adaptan a las necesidades de hardware.
Seleccione una tarjeta Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.
Seis entradas de corriente y seis entradas de voltaje analógicas admiten la digitalización de la señal y esquemas de protección locales.
Control de bahía para dos interruptores
El control completo de dos interruptores y la detección de falla de interruptor complementan la versatilidad de la lógica programable del SEL-451 para satisfacer sus necesidades de control de bahía. Controle fácilmente cuchillas motorizadas, bancos de capacitores y E/S de campo desde el panel frontal o a distancia. Las etiquetas configurables facilitan la personalización de los controles del relé para adaptarlos a su aplicación.
Monitoreo de armónicas por corriente transitoria de magnetización del transformador
Aplique los elementos de segunda, cuarta y quinta armónicas con ajustes de umbral individuales para detectar condiciones de energización y sobrexcitación del transformador. La salida de estos elementos de detección de armónicos puede usarse para diversas funciones, que incluyen la modificación de los ajustes del relé para mejorar la seguridad y la generación de reportes de eventos, facilitando y agilizando la identificación de los eventos de energización del transformador.
Maximice la capacidad del equipo de subestación
Opere los equipos al máximo de su capacidad mediante el monitoreo de la potencia, incluyendo la demanda térmica o rolada, así como la demanda máxima en corrientes de secuencias positiva, negativa o cero. Utilice la capacidad máxima del equipo mientras mantiene la protección de calidad de SEL.
Herramientas avanzadas de visualización
El SEL-451 ofrece una IHM configurable para facilitar la integración en su aplicación o estándares operativos. Las herramientas de IHM incluyen pantallas de medición y estado personalizados, acceso directo a pulsadores, alarmas de información crítica en orden cronológico, una pantalla rotativa y los reportes del SER con estampa de tiempo. Puede reducir los errores desplazándose automáticamente entre diagramas unifilares de bahía, pantallas de medición personalizadas y alarmas
Mejore la operación con información de sincrofasores IEEE
Proporcione a los operadores información crítica del sistema a través de comunicaciones Ethernet o seriales. Con el SEL-451, obtiene la protección, el monitoreo y el control necesarios para la subestación, además de una unidad de medición fasorial integrada PMU en cada subestación. El relé toma decisiones de control basadas en datos de voltaje, corriente o frecuencia provenientes de otros relés. La capacidad de control en tiempo real (RTC) de sincrofasores pone esta información a disposición para el control y la automatización a nivel local o en todo el sistema.
Registro de fallas digital (DFR)
Combine la confiabilidad de los relés con una funcionalidad DFR auténtica. El relé SEL-451 ofrece muestreo de alta velocidad (8 kHz) y salida COMTRADE proporcionando una oscilografía avanzada. La interfaz gráfica del usuario del software acSELerator QuickSet SEL-5030 facilita la visualización del análisis de armónicas y eventos.
Estampado de tiempo de alta precisión
Marque el tiempo de los reportes de eventos COMTRADE binarios con precisión en tiempo real de menos de 10 µs. Puede visualizar la información del estado del sistema en el momento que ocurren las fallas o mediante activaciones temporizadas en todo el sistema. Esta información del estado del sistema ayuda validar modelos del sistema, así como a mejorar los límites de transferencia y la estabilidad del sistema.
Integre múltiples dispositivos de subestación en un potente sistema con el SEL-451
Controle ventiladores de enfriamiento, cuchillas motiorizadas u otros equipos utilizando el procesamiento y las E/S del SEL-451. Las opciones de hardware le permiten ampliar las E/S hasta 103 entradas o 68 salidas.
Ecuaciones de control SELogic expandidas
Utilice combinaciones lógicas y matemáticas de valores analógicos y digitales para aplicaciones personalizadas, adapte el control del sistema con base en las condiciones previas a la falla y escale valores analógicos, además de enclavar entradas momentáneas para su recuperación en SCADA.
Reporte (VSSI) depresión, elevación e interrupción de voltaje
Capture datos de calidad de energía relacionados con perturbaciones de voltaje durante un periodo prolongado.
Servidor web integrado
Acceda a información del relé en una red Ethernet estándar mediante el servidor web integrado. Puede ver el estado del relé, la información del registrador secuencial de eventos (SER), la información de medición y los ajustes con fácil acceso dentro de una red local. El acceso al servidor web requiere la contraseña del relé y es limitado a un modo de visualización de la información de solo lectura.
Soluciones SEL basadas en TiDL
Aplique una solución de bus de proceso basada en TiDL, donde los dispositivos SEL-TMU se ubican en el patio, cerca del equipo primario, para digitalizar señales de E/S discretas y datos analógicos. Las unidades SEL-TMU intercambian estos datos con un relé SEL-451-6 TiDL en la caseta de control. Cada SEL-TMU puede compartir datos con hasta cuatro relés TiDL, lo que brinda flexibilidad en el diseño de la protección.
TiDL combina la protección comprobada de los relés de la serie SEL-400 con la unidad SEL-TMU diseñada específicamente para este propósito, lo que simplifica la implementación, reduce los requisitos de capacitación y aumenta la disponibilidad. La tecnología TiDL utiliza conexiones punto a punto y un protocolo no Ethernet. TiDL también proporciona una sincronización de datos y muestreo síncrono integrados, lo que asegura que la protección esté disponible en el relé independientemente de la disponibilidad de una señal de tiempo externa.
Solución SEL basada en SV
Basadas en la norma IEC 61850, las soluciones SV maximizan la flexibilidad y la interoperabilidad. El SEL-451-6 puede pedirse como una unidad de conversión para digitalizar señales analógicas de equipos primarios y enviarlas mediante el protocolo IEC 61850-9-2 SV a relés que cumplen con la norma IEC 61850 ubicados en la caseta de control. El SEL-451-6 también puede pedirse como relé para ejecutar funciones de protección y otras acciones de control basadas en las secuencias de datos SV a los que se suscribe.
Debido a que todos los dispositivos SV de SEL cumplen con la norma IEC 61850-9-2 y el lineamiento UCA 61850-9-2LE, el SEL-451-6 se puede usar con equipos primarios que generan secuencias SV similares o con unidades de otros fabricantes que cumplan con IEC 61850.
Comunicaciones Ethernet flexibles
Las opciones de tarjetas de comunicaciones Ethernet de dos, cuatro y cinco puertos le permiten comunicarse utilizando una variedad de protocolos, incluyendo FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 edición 2.
Los relés TiDL y SV pueden configurarse con una tarjeta Ethernet de cinco puertos compatible con la funcionalidad de conmutación por falla o PRP para aumentar la disponibilidad del sistema, además del protocolo de tiempo exacto versión 2 (PTPv2) en puertos del bus de proceso o del bus de estación para obtener sincronización de tiempo. Utilice las características de monitoreo de red en el relé para mejorar aún más la disponibilidad del sistema, supervisando activamente cada ruta redundante para detectar las fallas de la red de comunicaciones.
La tarjeta de cinco puertos también incluye puertos dedicados y direcciones IP para las redes del bus de estación y acceso de ingeniería, para proporcionar un control de acceso selectivo. Todos los puertos son compatibles con los transceptores SFP. Las opciones de comunicaciones monomodo y multimodo otorgan mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos del bus de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.
Comunicaciones seriales
Los cuatro puertos seriales EIA-232 independientes admiten SEL Fast Message, ASCII, ASCII comprimido, Extended Fast Meter, Fast Operate, Fast SER, comunicaciones Mirrored Bits de SEL, Ymodem y DNP3 nivel 2 para estaciones remotas, además de marcación saliente, terminal virtual y comunicaciones con los módulos RTD de la serie SEL-2600.
Administración de ajustes simplificada
Utilice el software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desarrollar ajustes de relé sin conexión y programar ecuaciones de control SELogic. Configure los relés TiDL y SV con SEL Grid Configurator, una herramienta de software que aumenta la eficiencia y mejora la información sobre los ajustes. Cuenta con un editor estilo hoja de cálculo, visualización de la protección, generación de reportes completos, filtros personalizados y ajustes de múltiples dispositivos
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-451-1 | R202 | SEL-451-1-R202-V0-Z004004-D20090213 | 27/2/09 | ~2009058001 |
| SEL-451-2 | R126 | SEL-451-2-R126-V0-Z100011-D20121207 | 21/12/12 | ~1123560001 |
| SEL-451-4 | R126 | SEL-451-4-R126-V0-Z100011-D20121207 | 21/12/12 | ~1123560001 |
| SEL-451-5 | R331-V1 | SEL-451-5-R331-V1-Z033014-D20250919 | 15/10/25 | ~1252870001 |
| SEL-451-6 | R410-V0 | SEL-451-6-R410-V0-Z110103-D20260217 | 7/3/26 | ~1260660001 |
| SEL-451-A | R331-V1 | SEL-451-A-R331-V1-Z033014-D20250919 | 15/10/25 | ~1252870001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.
Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.
SEL Grid Configurator es una herramienta de software gratuita para ingenieros y técnicos que les permite crear, administrar e implementar ajustes en dispositivos de sistemas de potencia de SEL.
Conozca más y descárguelo en la página del software Grid Configurator.
Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.
Para obtener más información y descargar el programa, visite la página del software Architect.
Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.
Conozca más sobre esto en la página del software DMA.
Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés de SEL.
Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.